FLASH-PROGRAMMER
SmartRF Flash Programmer
FLASH-PROGRAMMER
概述
SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。
SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。
SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF Flash Programmer 2 都包含图形用户界面和命令行界面。
特性
- 对低功耗射频无线 MCU 上的软件映像进行编程
- 对评估板的 USB MCU 上的固件和引导加载程序进行编程/更新
- 将软件映像附加到器件上的现有软件
- 将器件中的软件映像读到二进制、十六进制或 ELF 文件(对于 ARM 器件,仅限 elf 和二进制文件)中
- 根据文件验证器件上的软件映像
- 对闪存锁定位进行编程
- 读取/写入 MAC (IEEE EUI64/48/BLE) 地址
- 读取有关器件的信息页面
- 命令行界面
安装
SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF Flash Programmer 2 在 32 及 64 位版本的 Microsoft® Windows 7 和 Windows 10 上运行。
安装建议:
- 将 ZIP 文件下载到硬盘驱动器上。
- 将文件解压缩。
- 阅读清单文件以获取有关版本的信息。
- 运行设置文件并按照说明操作。
必须以管理员权限安装 SmartRF Flash Programmer 后才能安装 USB 驱动程序。启动安装程序时,会显示“User Access Control”对话框。如果用户具有管理员权限,请点击“yes”按钮继续安装。如果用户没有管理员权限,必须输入具有这些权限的用户 ID 和密码后才能继续。
Linux 和 Mac 用户可以使用 Uniflash 工具。请参阅 Uniflash 产品页面:https://www.ti.com.cn/tool/cn/uniflash。
支持的调试器
SmartRF Flash Programmer
- SmartRF04EB
- SmartRF05EB
- SmartRF TrxEB
- CC 调试器
SmartRF Flash Programmer 2
- XDS100v3
- XDS110
- XDS200
- 串行 COM 端口
下载
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF 闪存编程器
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF 闪存编程器
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
新增功能
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
您可能需要的其他资源
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
产品
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
SWRC273 — SmartRF Flash Programmer 2 v1.4.0
SWRC273 — SmartRF Flash Programmer 2 v1.4.0
发布信息
SWRC328 — Qt 5.7.0 Source and Libraries for Windows (MSVC2013)
SWRC328 — Qt 5.7.0 Source and Libraries for Windows (MSVC2013)
发布信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | SmartRF Flash Programmer User Manual (Rev. G) | 2014-1-15 | ||||
应用手册 | DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide | 2011-5-11 |