LP-CC1311P3
适用于 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC1311P3
概述
此 LaunchPad™ 开发套件支持 TI 15.4 Stack 和专有射频协议,可用于加快 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU 的开发速度。CC13XX-CC26XX 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
特性
- 具有低于 1GHz 无线电的 LaunchPad™ 开发套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
- 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4-Stack(低于 1GHz)
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 板载 EnergyTrace™ 软件电路可在执行用户程序代码时对内部器件状态进行实时监测
- LaunchPad™ 开发套件
- Micro USB 电缆
- 快速入门指南
立即订购并开发
LP-CC1311P3
— 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC1311P3
—
适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
新增功能
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
支持的产品和硬件
SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files
发布信息
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024-8-19 | |
| 应用手册 | TI 15.4-Stack 软件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-18 | |
| 证书 | LP-CC1311P3 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-10-27 | ||||
| 更多文献资料 | LaunchPad CC1311P3 Quick Start Guide | 2020-11-12 | ||||
| 应用手册 | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017-2-28 |