硬件
子卡
CC1120EMK-169 — CC1120 评估模块套件 169MHz
CC1120 评估模块套件 (169MHz) 可与 CC1120 开发套件配合使用,以评估高性能系列 RF-IC 在此特定频率的性能。操作需要 CC1120DK,且需单独订购。
这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 169 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance | 2015-7-7 | ||||
| 用户指南 | CC112x/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers User’s Guide (Rev. E) | 2013-9-26 |