Holen Sie das Beste aus Ihren Hochspannungskonstruktionen heraus

Die Entwicklung von Hochspannungsanwendungen bringt einzigartige Herausforderungen mit sich. Aus diesem Grund arbeiten unsere Technologien für Leistungswandlung, Strom- und Spannungsmessung, Isolierung und Echtzeitsteuerung zusammen, um Hochspannungsdesigns zu vereinfachen und Sie dabei zu unterstützen, ein Höchstmaß an Effizienz und Zuverlässigkeit zu erreichen.
COMPANY BLOG

Darum ist eine genaue und zuverlässige Hochspannungssensorik entscheidend für die Zukunft der Elektrifizierung

Read more

Warum sollten Sie sich beim Design Ihrer Hochspannungslösungen für TI entscheiden?

Integrierte Zuverlässigkeit
Ein spezialisiertes Bausteinportfolio
Umfassendes System-Know-how

Entwickeln Sie zuverlässige Hochspannungssysteme

Effiziente Stromwandlung

In Hochspannungsdesigns, bei denen es auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Systemen ankommt, ist es wichtig, Leistungsverluste zu minimieren. Sehen Sie sich die Ressourcen unten an, um zu erfahren, wie Sie die Systemeffizienz erhöhen und Schalt- und Leitungsverluste minimieren können, und entdecken Sie unsere Hochspannungs-Leistungswandlungsportfolios und unsere innovativen Technologien.

Mehr erfahren zu folgenden Themen:


White paper

Simplifying Power Conversion in High-Voltage Systems

Erfahren Sie, wie mit den neuesten Innovationen auf Komponenten-, Topologie- und Systemebene die Entwicklungsarbeit für Hochvoltanwendungen in Automobilbau und Industrie vereinfacht werden kann.
E-book

IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Kopplung unserer isolierten Gate-Treiber mit IGBT & SiC-Leistungs-FETs für Hochspannungsanwendungen.

Genaue Messungen

Eine genaue Messung von Strom, Spannung und Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Designzuverlässigkeit unter den für Hochspannungsanwendungen typischen rauen Umgebungsbedingungen. Erfahren Sie, wie Sie die Messung in Hochspannungsdesigns mit den nachstehend aufgeführten Ressourcen vereinfachen können, und entdecken Sie unsere Produkte für die Messung von Strom, Spannung und Temperatur.

Mehr erfahren zu folgenden Themen:


Herausforderungen bei der Entwicklung von Hochspannungs-Strommesslösungen im HEV-/EV-Bereich

Erfahren Sie, wie Sie die wichtigsten Herausforderungen in der Hochspannungs-Strommessung meistern und Ihren Designprozess vereinfachen können.
Analog Design Journal

Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben

Erfahren Sie, wie isolierte Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben eingesetzt werden können.

Zuverlässige Isolierung

Sicherheit ist bei Hochspannungsanwendungen oberstes Gebot. Erfahren Sie, wie Sie die Sicherheit dieser Systeme mithilfe der neuesten Isolationstechnologien gewährleisten können, und entdecken Sie unsere Produkte und Technologien zur Hochspannungsisolierung.

Mehr erfahren zu folgenden Themen:


So entwickeln Sie Hochspannungssysteme mit höherer Zuverlässigkeit

Erfahren Sie, wie unsere Isolierungstechnologie zur Verbesserung der Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Größe und Kosten der Lösung beitragen kann.

Anders durch Design

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, welche innovativen Lösungen wir bereitstellen, um Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit für Designs für Isolierungsanwendungen zu optimieren.

Echtzeitsteuerung mit kurzer Latenzzeit

Hochspannungssysteme basieren auf komplexen Stromversorgungstopologien, die spezielle Steuerungstechnologien erfordern, um die Zuverlässigkeit zu optimieren. Erfahren Sie, wie Sie mit fortschrittlichen Mikrocontrollern zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte Ihre Hochspannungsdesigns optimieren können, und entdecken Sie unsere Produkte und Technologien für die Echtzeitsteuerung.

Mehr erfahren zu folgenden Themen:


Technical article

How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs

In diesem Artikel werden einige Vorteile der digitalen Leistungssteuerung in Hochspannungsanwendungen besprochen und gezeigt, wie sie den sicheren und effizienten Betrieb fortschrittlicher Stromversorgungssysteme ermöglicht.
Application note

The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

Erfahren Sie, wie C2000 Echtzeit-MCUs robuste, hochleistungsfähige Anwendungen wie Motorsteuerung, Hochspannungsstromversorgung, erneuerbare Energien und mehr ermöglichen.

Erfolgsgeschichten von Kunden

Erfahren Sie, was unsere Kunden über die Hochspannungstechnologie von TI sagen und wie sie damit sicherere, zuverlässigere und effizientere Hochspannungsdesigns realisieren können.

Delta

"Die Verwendung von GaN ermöglicht es in Kombination mit der Kernkompetenz von Delta (Electronics) in hocheffizienter Leistungselektronik, die Leistungsdichte zu maximieren, ohne die Energieeffizienz negativ zu beeinflussen. Letztendlich öffnet die GaN-Technologie die Tür zu einem neuen Produktuniversum, dessen Verwirklichung bisher nicht möglich gewesen ist.quot;

- Kai Dong | Delta Electronics, R&D Manager of Custom Design Business Unit

Fallstudie lesen

Ecoflow

„Im neuen Mikrowechselrichter PowerStream von Ecoflow steckt Hochspannungstechnologie von TI, beispielsweise FETs auf Basis von Galliumnitrid (GaN), Echtzeit-MCUs C2000™ sowie digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber. Durch den Einsatz der GaN-Komponenten von TI ist es uns gelungen, unseren Mikrowechselrichter noch kompakter, effizienter und zuverlässiger zu machen. Die C2000-MCUs von TI eröffneten uns die Möglichkeit, unseren Mikrowechselrichter durch die Implementierung ausgereifter Steuerungsalgorithmen noch intelligenter machen. So konnten wir ein Produkt auf den Markt bringen, das wettbewerbsfähig und einfach zu handhaben ist. Ecoflow will den Markt für Solarenergie durch stetige Innovationen weiter voranbringen. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit TI, um dessen neueste Technologie in unsere zukünftigen Solaranwendungen zu integrieren.“

- Shida Gu | Ecoflow, Power Hardware Engineer

Solarenergie-Lösungen anzeigen

HEV/EV inverter & motor control
Verbessern Sie die Effizienz und Leistungsdichte auf Systemebene

Verbessern Sie die Effizienz und Leistungsdichte auf Systemebene

Schaffen Sie mit unseren Hochspannungstechnologien die zuverlässigste Lösung für Ihre Inverter- und Motorsteuerungssysteme.

Vorteile:

  • Verbessern Sie die Effizienz auf Systemebene und überwachen Sie das System mit isolierten Gate-Treibern für IGBT- und SiC-FETs auf Fehlerzustände.
  • Ermöglichen Sie neue Architekturen, erhöhen Sie die Reichweite und verbessern Sie die Leistungsdichte mit Hochleistungs-Echtzeit-Mikrocontrollern.
  • Optimieren Sie die Systemkosten und die Funktionssicherheit mit Bias-Stromversorgungslösungen.
  • Nutzen Sie unsere Sensorlösungen für genaue Strom- und Spannungsmessung für verbesserte Systemeffizienz, Zuverlässigkeit und Leistung. 

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
  • PMP22817 – Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei
  • TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
Solar energy & storage systems
Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, GaN-SiC-Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen

Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, GaN-SiC-Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen

Helfen Sie beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft – mit zuverlässigen Solarenergie- und Speichersystemen, die von unserer Hochspannungsstromwandlung sowie unseren Strom- und Spannungsmesstechnologien unterstützt werden.

Vorteile:

  • Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, SiC- und IGBT-Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen zusammen mit fortschrittlichen Echtzeit-Steuerungs-Mikrocontrollern.
  • Erreichen Sie eine schnelle und genaue Strommessung, um die Anforderungen für Regelkreise, Lichtbogenerkennung und Isolierung zu erfüllen. 

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
  • TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
  • TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
HEV/EV battery management system (BMS)
Optimieren Sie die Batterieeffizienz und vereinfachen Sie die Diagnose und Überwachung der Sicherheit von Akkupacks

Optimieren Sie die Batterieeffizienz und vereinfachen Sie die Diagnose und Überwachung der Sicherheit von Akkupacks

Bewältigen Sie die Herausforderungen, die einer breiten Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) im Weg stehen, mit BMS-Lösungen, die technologische Innovationen bei den kritischsten BMS-Funktionen wie Strom- und Spannungsmessung und Isolationsüberwachung nutzen. 

Vorteile:

  • Ermöglichen Sie genaue Strom- und Spannungsmessungen, um die Sicherheit des Akkupacks mit Batteriemonitoren und Balancern effektiv zu gewährleisten.
  • Gewährleisten Sie branchenführende Zuverlässigkeit mit Halbleiterrelais, verbessern Sie die Sicherheit von 800-V-BMS in Elektrofahrzeugen und reduzieren Sie die Systemgröße und -kosten um bis zu 50 %. 

Empfohlene Ressourcen

EV charging infrastructure
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und reduzieren Sie die Größe von DC-Wallboxen

Erhöhen Sie die Leistungsdichte und reduzieren Sie die Größe von DC-Wallboxen

Beflügeln Sie die Zukunft der Elektrifizierung mit Designs, die die Kosten von DC-Ladestationen und Wallboxen senken und gleichzeitig die Sicherheit und die Benutzererfahrung verbessern.

Vorteile:

  • Arbeiten Sie mit Ihren bevorzugten ICs mit großer Bandlücke – mit unserem Portfolio an FETs und SiC- sowie IGBT-Gate-Treibern auf Galliumnitridbasis (GaN) und isolierten Vorspannungsversorgungen.
  • Erhöhen Sie mit GaN-Technologie die Leistungsdichte gegenüber IGBT-basierten Lösungen und reduzieren Sie die Abmessungen von DC-Wallboxen.
  • Nutzen Sie die branchenführende Strom- und Spannungsmesstechnologie für eine zuverlässigere Datenübertragung über Spannungsbereiche hinweg.  

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
  • TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
  • TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
Power delivery
Mehr Leistung auf kleinerem Raum – ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit

Mehr Leistung auf kleinerem Raum – ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit

Erstellen Sie mit unserem Portfolio an Hochspannungs-Stromwandlungs- und Echtzeitsteuerungstechnologien mit niedriger Latenz energieeffizientere und besser geschützte Stromversorgungsdesigns mit höherer Zuverlässigkeit und Leistungsdichte.

Vorteile:

  • Übertreffen Sie 80 Plus® Titanium mit unserer GaN-Technologie mit 96,5 % Energieeffizienz.
  • Reduzieren Sie mit unseren integrierten Gate-Treibern parasitäre Verluste und erleichtern Sie Designs auf Systemebene.  

Empfohlene Ressourcen

ENDGERÄTE/SUBSYSTEM
REFERENZDESIGNS
  • PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
  • PMP23126 – 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
  • PMP40988 – Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Ausgewählte Hochspannungsprodukte durchsuchen

Featured products

LMG3624AKTIV

GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

UCC5880-Q1AKTIV

Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

TMCS1123AKTIV

Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und

ISOM8110AKTIV

Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

DRV7308AKTIV

Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

UCC33420-Q1AKTIV

Isoliertes 5 V/5 V 1,5 W 3kV rms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator für die Automobilindustr

Ausgewählte Hochspannungs-Produktkategorien durchsuchen


Empfohlene Referenzdesigns für Hochspannungsanwendungen

Referenzdesign

Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend

Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)
Referenzdesign

Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine bidirektionale, brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC)-Leistungsstufe mit 3-kW-Interleaved Continuous Conduction-Modus (CCM), Totem-Pole (TTPL), einem C2000™-Echtzeit-Controller und LMG3410R070-GaN (Galliumnitrid) mit (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)

Erfahren Sie mehr über diese Hochspannungstechnologien

Galliumnitrid (GaN)

Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf.

Isolierung

Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten.

Technical Resources

Hochspannungstechnologien sind der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft

Mit zunehmender Elektrifizierung ermöglichen uns Hochspannungshalbleiter eine sichere und zuverlässige Interaktion mit Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energiequellen und anderen Hochspannungssystemen. Lesen Sie das Blog, um mehr zu erfahren.

Schaffen Sie mit Hochspannungstechnologie ein nachhaltigeres Energie-Ökosystem

Technologien, die Energie effektiv und effizient sammeln, umwandeln und verteilen, werden den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Erfahren Sie, welche Rolle Hochspannungstechnologie bei diesem Übergang spielt.

3 Gründe, warum GaN das Power-Management verändert

Galliumnitrid ersetzt Silizium in immer mehr Anwendungen. Lernen Sie die drei Gründe kennen, warum Schaltungsentwickler zunehmend GaN in ihre Designs integrieren.