Warum Sie sich für ein Batteriemanagementsystem von TI entscheiden sollten
Enabling-Technologie
Genaue Überwachung
Integrierte Batterieüberwachungs-Schaltkreise (ICs) messen Zellenspannungen und -temperatur und führen einen Zellausgleich durch, der das Entladen von Batteriezellladung reguliert, und Verfahren zum gleichmäßigen Entladen der Batteriezellen bietet. So können die Batteriezellen überwacht und geschützt werden. Genaue Batterieüberwachung ermöglicht eine effizientere Akkuverwendung, was zu einer längeren Laufzeit und einer Reduzierung der Batteriegröße und -kosten führt.
Das Akkupack-Überwachungssystem misst kontinuierlich Hochspannung, Strom und Temperatur, um die Sicherheit der Akkupacks zu überprüfen und sicherzustellen. Unsere ICs zur Batteriezellen-Überwachung und Akkupack-Überwachungssysteme sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und synchronisierte Messungen von Zellenspannung, Akkuspannung und -strom ermöglichen.
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
ADS131B26-Q1AKTIV
Ermöglicht Akkupacks mit höherer Dichte
Revolutionieren Sie das Batteriemanagement von Elektrofahrzeugen (EV) und bieten Sie branchenweit führende Netzwerkverfügbarkeit mithilfe der drahtlosen BMS-Lösung von TI. Die Lösung ermöglicht es Autoherstellern, die Komplexität ihrer Konstruktionen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und das Fahrzeuggewicht zu reduzieren, wodurch die Kilometerleistung erhöht wird.
Vorteile:
- Senken Sie die Systemkosten und reduzieren Sie die Komplexität der Produktion durch den Wegfall von Kabelbäumen.
- Implementieren Sie neue Architekturen, die es Ihnen ermöglichen, den verfügbaren Platz besser zu nutzen und Akkupacks mit höherer Dichte zu entwickeln.
- Erhöhen Sie das Montagetempo und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt mit einem höheren Automatisierungsgrad, indem Sie schwere, teure, wartungsanfällige Drähte entfernen und weniger Steckverbinder verwenden.
Warum drahtlos für Batteriemanagementsysteme?
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
CC2662R-Q1AKTIV
Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz von Batterietrennsystemen
Software-programmierbare integrierte Schütztreiber und integrierte Squib-Treiber für Pyro-Sicherungen bieten eine integrierte Diagnose für die Entwicklung intelligenter, fortschrittlicher Batteriemanagementsysteme (BMS).
Vorteile:
- Reduzieren Sie die Designkomplexität mit einer integrierten Lösung mit integrierter Diagnose und integriertem Schutz, die für Anwendungen der funktionalen Sicherheit entwickelt wurde.
- Unterstützung höherer Spannungen in HEV/EV-Systemen bei minimalem Leistungsverlust, um eine höhere HEV/EV-Fahrleistung zu ermöglichen.
- Ermöglicht die schnelle Abschaltung von Hochspannungsströmen mit pyrotechnischer Sicherung (in weniger als 50 µs).
DRV3946-Q1AKTIV
Branchenführende Zuverlässigkeit
Unser Portfolio an Halbleiterrelais bietet Ihnen hervorragende Zuverlässigkeit, die für mehr Sicherheit in Elektrofahrzeugen sorgt.
Vorteile:
- Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit mit einer 10-mal längeren Lebensdauer als bei elektromechanischen Relais.
- Reduzieren Sie die Größe und Kosten von Systemen um bis zu 50 % mit integrierter Stromversorgungs- und Signalisolierung.
- Verbessern Sie die Sicherheit von 800-V-EV-Batteriemanagementsystemen: Solid-State-Relais überstehen mehr Lawinenstrom als herkömmliche Foto-Relais und machen eine Reed-Relaistrennung überflüssig.
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
TPSI3100-Q1AKTIV
TPSI3050-Q1AKTIV
TPSI2140-Q1AKTIV
Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit
Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 26262. Zusätzlich zu unseren für die funktionale Sicherheit zertifizierten Ingenieuren unterstützen Sie die verfügbare Dokumentation und Ressourcen wie FIT-Rate für funktionale Sicherheit, FMEDA, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken bei der Optimierung Ihres Zertifizierungsprozesses.
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
BQ79656-Q1AKTIV
TPSI2140-Q1AKTIV
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems
The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
Simulator für comemso-Batteriezellen
Der Battery Cell Simulator (BCS) ist der Kern aller Tests von Battery-Management-Systemen (BMS). Es ermöglicht die Simulation aller erforderlichen Zustände und Fehler für das BMS auf Zellenebene.
— Samuel Wong, General Manager, BMS, Texas Instruments