Seit 70 Jahren treiben wir Innovationen in der Halbleitertechnologie in Europa voran und gestalten damit, wie wir uns fortbewegen, leben und arbeiten. Heute und in Zukunft
Erkennen Sie Stromschienenfehler im Nanosekundenbereich, bevor sie teure Ausfallzeiten verursachen. Erfahren Sie, wie TI die kritischen Leistungsherausforderungen des KI-Zeitalters mit einer ereignisbasierten 24/7-Remote-Telemetrielösung bewältigt.
Erfahren Sie, wie die CAN-XL-Technologie von TI bis zu 32-mal höhere Nutzlasten und verdoppelte Datenraten für responsivere und leistungsstärkere Industriesysteme unterstützt.
Nehmen Sie teil an unserem Embedded Labs-Seminar und informieren Sie sich über bedeutende Fortschritte in den Bereichen Einhaltung von Cybersicherheitsvorgaben, funktionale Sicherheit, Edge-KI und mehr
Der weltweit führende Anbieter von Halbleiterinnovationen
Mit unseren mehr als 80.000-Produkten für Analog- und Embedded-Verarbeitung können Ingenieure sich darauf verlassen, die Zukunft bei den Systemen und Geräten, auf die die Menschen tagtäglich angewiesen sind, zu entwickeln.
Automobilindustrie
Bringen Sie sicherere, innovativere Fahrzeugsysteme über Elektrifizierung, Sicherheit und Konnektivität voran.
Industrie
Ermöglichen Sie intelligentere industrielle Systeme, die auf verbesserter Automatisierung, Zuverlässigkeit und Sicherheit basieren.
Rechenzentrum
Beschleunigen Sie skalierbare, effiziente Rechenzentrumssysteme für Rechenleistung, Stromverbrauch und Konnektivität.
Unterhaltungselektronik
Beflügeln Sie die nächste Generation der Unterhaltungselektronik mit intelligenteren, effizienteren Lösungen.
Aus kühnen Ideen bahnbrechende Errungenschaften aus der Praxis werden lassen
Von vernetzten Geräten bis hin zu lebensrettenden Systemen: Unsere Technologie treibt die Innovationen voran, die die Art und Weise gestalten, wie Menschen leben, sich bewegen und arbeiten.
Neuheiten
Alle neuen Produkte anzeigenLED-Treiber für lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 24 Kanäle, für die Automobilindustrie, entspr
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.727
Automotive, 40V 100mΩ 5A, 2-ch low-side driver, independent channel diagnostics & integrated clamp
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.21
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.233
XOR-Gatter mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V, 32-mA-Antriebsstärke, für die Automobilindustr
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.071
Neueste Artikel
Gestalten Sie die Zukunft
Nutzen Sie Ihre Talente zur Arbeit in einer Gemeinschaft von weltweit führenden Ingenieuren und Problemlösern, die Halbleitertechnologie entwickeln, die jeden Aspekt des Lebens prägt.
Innovationen und Engagement Hand in Hand
40,000
weltweit gehaltene Patente
$2B+
in F&E investiert
Regionen, die globale Innovationen vorantreiben
$370M
seit 1964 durch die TI Foundation
bereitgestellt
erneuerbare Energie, die in
allen 300-mm-Waferfabriken von TI eingesetzt wird
$71M+
seit 2010 in die MINT-Ausbildung investiert