Home Energiemanagement Gate-Treiber Low-Side-Treiber
NEU

DRV81315-Q1

VORSCHAU

Produktdetails

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt DRV81315/A-Q1 Protected Low-Side Switch datasheet PDF | HTML 06.09.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 – Evaluierungsmodul

Die DRV813xx-Q1-Evaluierungsmodule (EVMs) ermöglichen die Evaluierung der Bausteine DRV81315-Q1 und DRV81325-Q1. Die EVMs wurden so programmiert, dass sie sofort einsatzbereit sind und mit der Laststeuerung beginnen können. Die EVMs veranschaulichen ausgewählte Gehäuse von Low-Side-Schaltertreibern (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos