Power over Ethernet (PoE)-ICs

PSEs und PDs für Interoperabilität und Flexibilität in PoE-Designs
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere "Power over Ethernet-" (PoE-) ICs bieten hohe Interoperabilität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vollständige Systemlösungen für all jene, welche auf einfache Art und Weise Strom durch Ethernet-Kabel einspeisen möchten. Wir bieten eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern sowie ein Sortiment an interoperablen Controllern für betriebene Bausteine (PD) und Energiequellen (PSE). Wir stellen auch ein komplettes Sortiment an PoE-Designs zertifiziert gemäß Ethernet Alliance bereit, um Ihre PoE 1- und PoE 2-Logo-fähigen Systeme zu ermöglichen.

Technical Resources

Technical article

The ABCs and 123s of PoE

Erhalten Sie mehr Informationen zu PoE-Industriestandards, einschließlich der PoE-Klausel und des Ethernet Alliance-Logoprogramms.

Einführung in das PoE-Zertifizierungsprogramm

Sehen Sie sich dieses Video an und erhalten Sie einen Überblick über das Ethernet Alliance-Zertifizierungsprogramm, sowie darüber, wie unsere PoE-Designs für PoE-Kunden wirklich Plug-and-Play-fähig sind.

Power over Ethernet (PoE)-Schulungsreihe

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die PoE-Technologie zur Stromversorgung von Ethernet-verbundenen Endgeräten mit unserer PoE-Videoreihe, die von einführenden und fortgeschrittenen Benutzern genutzt werden kann.


Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für aktiven Clamp-Forward-Wandler Typ 3 IEEE802,3bt mit PoE-Powered Device

Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 51-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 3 der Klasse 6 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der TPS23730-PD-Controller bietet Erkennung und Klassifizierung und enthält zugleich auch einen PWM-Controller. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 37 V bis (...)
Referenzdesign

Kompaktes isoliertes PoE- und GigE-Ref-Design für Kameras für maschinelles Sehen und Sichtsensoren

Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache und zuverlässige Lösung zur Kombination von Stromversorgung und Daten in einem Kabel mit hoher Datenrate und großer Reichweite. Diese Kombination macht PoE ideal für kleine Bausteine, wie zum Beispiel Bildverarbeitungskameras und Bildsensoren. Dieses (...)