Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
Wir helfen Ihnen, optimale Bildqualität bei möglichst geringer Lösungsgröße zu erzielen
Nach Kategorien durchsuchen
Wir bieten ein Sortiment von Bausteinen zur Display-Stromversorgung an, das von LCD-Display-Vorspannung über Pegelverschieber und Gamma-Puffer bis hin zu OLED-Stromversorgungen reicht. Diese Bausteine ermöglichen einen extrem hohen Wirkungsgrad, minimieren gleichzeitig Leistungsverluste und helfen Ihnen, die beste Bildqualität in Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Industrie und Automobilbau zu erzielen.
Produkte nach Typ suchen
AMOLED-Vorspannungsversorgungen
AMOLED-Vorspannungsversorgungen sind darauf ausgelegt, ein hervorragendes Kontrastverhältnis und einen hervorragenden Farbumfang zu bieten und gleichzeitig die Effizienz aufrechtzuerhalten. Die Bausteine decken Bildschirmgrößen von 1 Zoll für Wearable-Lösungen bis hin zu Notebook-Panels ab.
LCD-Vorspannungsversorgungen
LCD-Vorspannungsversorgungslösungen stellen die notwendigen Schienen bereit, wie z. B. AVDD, +/-AVDD, VGH und VGL zur Speisung der Gate- und Source-Treiber des Display-Panels.
LCD-Pegelumsetzer
Pegelumsetzer unterstützen Displays mit GIP-Technologie (Gate-in-Panel). Diese sind in der Regel kostengünstiger und ermöglichen schmalere Bildschirmblenden als Displays ohne GIP.
LCD-Gamma- und VCOM-Puffer
Programmierbare Gamma-Puffer bestimmen die Farbkurve eines Displays für eine genauere Farbwiedergabe.
Sehen Sie sich unser Sortiment ergänzender Lösungen zur effizienten, hochleistungsfähigen und platzoptimierten Hintergrundbeleuchtung für TFT-Displays mit seitlicher und direkter Beleuchtung an.
Zugehörige Kategorien
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
Technical Resources
Application note
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
Erhalten Sie hier weitere Informationen darüber, wie im TPS65150 der Ausgangsspannungsbereich von Ladungspumpen berechnet wird. Der Ausgangsstrom jeder der Ladungspumpen beträgt 25 mA oder weniger, und die Prinzipien gelten für alle Bausteine, welche dieselbe Ladungspumpen-Topologie verwenden.
Application note
Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)
Dieser Anwendungshinweis enthält die Gleichungen zur Berechnung der Leistungsstufe eines Aufwärtswandlers, welcher einen IC mit integriertem Schalter aufweist und im Dauereinschaltmodus arbeitet.
Application note
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
Erfahren Sie, wie Sie externe Schaltkreise verwenden, um die Ausgangsspannungskapazität der positiven und negativen Ladungspumpen der Netzteile mit drei Ausgängen TPS6510x und TPS6514x zu erhöhen.
Design & development resources
Evaluierungsplatine
TPS65150 LCD-Stromversorgung (Bias) mit niedrigem Eingangsspannungsbereich und integriertem VCOM-Eva
The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für TPS65131 – DC/DC-Wandler mit positivem und negativem Ausgang
TPS65131EVM-839 ist ein Evaluierungstool für den DC/DC-Wandler TPS65131 mit positivem und negativem Ausgang für universelle Split-Rail-Stromversorgungen, industrielle Anwendungen und LCD- oder OLED-Displays. Das Evaluierungsmodul kann Eingangsspannungen im Bereich von 2,7 V bis 5,5 V aufnehmen und (...)
Evaluierungsplatine
TPS65100-Evaluierungsmodul
Das TPS65100EVM-030 ist ein Evaluierungstool für das TPS6510x-Mehrkanal-Netzteil für TFT-LCD-Displays. Das Evaluierungsmodul kann Eingangsspannungen im Bereich von 2,7 V bis 5,8 V aufnehmen und liefert 10 V, -5 V und 23 V zum Speisen eines TFT-Displays. Andere Spannungen können durch Ändern der (...)