Leistungsschutzschalter und Controller
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Portfolio für den Eingangsleistungsschutz bietet eine umfassende Auswahl an integrierten ICs und externen FET-Controllern zum Schutz von Leistungszweigen. eFuses und Hot-Swap-Controller bieten skalierbare Lösungen zur Kontrolle von Überspannung, Kurzschlüssen und Einschaltstrom. Ideale Diodencontroller und ausgewählte eFuses schützen vor Gegenstrom- und Verpolungsereignissen. Integrierte Leistungsmultiplexer sowie andere Gegenstromblockierungslösungen schützen die Leistungszweige bei Umschaltereignissen. Ob für Rechenzentren in Unternehmen, ADAS-Systeme für die Automobilindustrie, Industriesteuerungssysteme oder PCs und Unterhaltungselektronik – TI hat eine Schutzlösung für Ihren Leistungszweig.
Zugehörige Kategorien
Lastschalter
Highside-Schalter und -Controller
USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
Warum sollten Sie sich beim Schutz Ihrer Leistungszweige für TI entscheiden?
Technical Resources
Basics of eFuses (Rev. A)
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
11 Ways to Protect Your Power Path
Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln
Mit der Zunahme von KI und Cloud-Computing steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Servern exponentiell. Mit unseren funktionsreichen eFuses und Hot-Swap-Controllern können Sie zuverlässige Server-Stromversorgungssysteme mit höheren Leistungsniveaus entwickeln. eFuses und Hot-Swap-Controller schützen Daten auch vor Leistungstransienten in wichtigen Speichersystemen und sind in platzsparenden und energieeffizienten Gehäusen erhältlich.
Vorteile:
- Hohe Leistungsdichte.
- Umfassende Schutzfunktionen gegen Überspannung, Überstrom und Übertemperatur
- Umfangreiche Optionen für Spannungsbereich und PMBus für maßgeschneiderte Lösungen
Empfohlene Ressourcen
- PMP23496 – 8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server
- TPS1689 – Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus<sup>®</sup>-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A
- LM5066I – Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
- TPS25985 – Parallelisierbare, kompakte eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ, 80 A, mit exakter und schneller Stromübe
Hochzuverlässiges Power-Management für Rechenzentrumsschalter
Mit dem zunehmenden Energiebedarf durch die wachsende KI-Infrastruktur erfordern Netzwerkschalter für Rechenzentren einen zuverlässigen Leistungsschutz und eine präzise Steuerung, um die Systemverfügbarkeit, Skalierbarkeit und effiziente Verteilung über Netzwerkkarten und Steuerungssubsysteme hinweg aufrechtzuerhalten.
Vorteile von 48-V-eFuses und Hot-Swap-Controllern:
- Funktionen des Eingangsleistungsschutzes gewährleisten einen stabilen Betrieb
- Die Fehlerisolierung schützt die Infrastruktur, indem elektrische Störungen auf Schaltkreisebene enthalten und kaskadierende Ausfälle verhindert werden.
- Die Telemetrie auf Systemebene bietet einen Echtzeitüberblick über die Systembedingungen und reduziert so die Zeit für die Fehlerbehebung erheblich.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23496 – 8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server
- TPS1689 – Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus<sup>®</sup>-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A
- TPS1685 – Stapelbare integrierte Hot-Swap (eFuse), 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A, mit exakter und schneller Strom
- LM5066H – Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle
- TPS1689EVM – TPS1689 – Evaluierungsmodul
- TPS1685EVM – TPS1685 – Evaluierungsmodul
- LM5066H1EVM – LM5066H1 – Evaluierungsmodul
Entwerfen Sie einen umfassenden Batterieeingangsschutz mit hoher Leistungsdichte
Aufgrund der steigenden Rechenleistung in elektronischen Steuergeräten (ECU) sind herkömmliche Schutzlösungen wie Schottky-Dioden und P-Kanal-Feldeffekttransistoren (FETs) nicht mehr optimal. Unsere Idealdioden schützen nachgeschaltete Bausteine und Systeme mit hoher Systemeffizienz, verbessertem Wärmemanagement und sehr kleinen Abmessungen.
Vorteile:
- Verpolungs- und Gegenstromschutz, Einschaltstromregelung sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz
- Kleines, leichtungsdichtes Gehäuse
- Optionen mit internem oder externem FET.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050071 – Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie
- TIDA-01323 – Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC
- TIDA-01005 – Fahrerassistenz-Referenzdesign für Kamera-Hub zum Anschluss von bis zu vier Kameras mit Ausgang gemä
- LM74910-Q1 – Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
- LM74202-Q1 – Ideale Diode für die Automobilindustrie, 4,2 bis 40 V, 2,2 A, 300 uA Ruhestrom, mit integriertem FET
Kundenspezifische Lösungen für Feld- und Backplane-Stromversorgungssysteme entwickeln
Vereinfachen Sie Ihre Eingangsschutzdesigns mit hochintegrierten eFuses von TI mit flexiblen Schutzschwellenwerten. Schutz vor Rückstrom- und Verpolungsereignissen mit Idealdioden-Controllern oder Back-to-Back-FET-eFuses. In Niederspannungssystemen mit zwei Eingängen ermöglichen Leistungsmultiplexer eine nahtlose Umschaltung.
Vorteile:
- Designflexibilität durch einstellbare Flankensteilheit sowie Überspannungs- und Überstromschutz mit wählbaren Fehlerreaktionen.
- Reduziert Systemausfallzeiten durch integrierte Fehlerdiagnose und genaue Stromüberwachung.
- Verringert die Systemgröße durch kompakte Grundfläche.
Empfohlene Ressourcen
- TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
- TPS2121 – Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Effizienzsteigerung und automatische Stromumschaltung in intelligenten Gebäudeanwendungen
Automatisierte Klima-, Sicherheits- und Beleuchtungslösungen in Haushalten und am Arbeitsplatz nehmen weiterhin stark zu. TI-Leistungsmultiplexer bieten kleine, energieeffiziente Lösungen für den Übergang zwischen Stromquellen. Idealdioden-Controller schützen vor falscher Verdrahtung bei der Installation und Idealdioden-Brückengleichrichter verbessern den Wirkungsgrad in PoE-Systemen (Power-over-Ethernet) mit 24 VAC oder 48 V.
Vorteile:
- Geringer Ruhestrom und kleine Gehäuse, um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Größe zu reduzieren
- Automatische Umschaltung, um die Systemkomplexität zu reduzieren
- Idealdioden-Brückenlösungen zur Reduzierung der Leistungsverluste im Vergleich zu Schottky-Brücken
Empfohlene Ressourcen
- TPS2117 – Multiplexer mit 1,6 V bis 5,5 V, 20 mΩ, 4 A mit niedrigem IQ und manueller Umschaltung und Priorität
- LM66100 – Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem
- LM74680 – Idealer Dioden-Brücken-Controller für verlustarme Gleichrichtung, 100 V
Entwicklung vielseitiger PC-Stromversorgungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.
Unser Sortiment für den Eingangsschutz konzentriert sich auf zwei Schlüsselaspekte von PC-Stromversorgungsdesigns: kleine Formfaktoren und Transientenschutz. eFuses von TI schützen Ihre Designs ohne Kompromisse bei der Größe. Für die nahtlose Umschaltung zwischen Batteriestrom und USB-Laden bieten Leistungsmultiplexer von TI Schutz und geringe Leckströme in kleinen Gehäusen.
Vorteile:
- Große Spannungsbereiche und Schutz vor Überstrom, Überspannung und Gegenstrom.
- Kompakte Gehäuse, mit Optionen unter 5 mm2.
- Geringe Ruheströme für längere Batterielaufzeit.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01638 – Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
- TIDA-03030 – Referenzdesign für USB-Type-C™-Leistungszweigschutz mit Audiozubehör-Support
Design & development resources
8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server
Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sind Unternehmensserver sehr energieintensiv geworden, da sie gleichzeitig große Mengen an Daten und Speicher verarbeiten. Die Dauerleistung jedes Server-Motherboards ist um 5 kW bis 6 kW (...)
Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)