Lastschalter

Umsteigen auf einen integrierten Lastschalter
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Lastschalter sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten von Stromschienen. Das breiten Portfolio von TI an Lastschaltern meistert mit umfangreichen Optionen für Strom, Gehäuse und Schutzfunktionen jede Designherausforderung. Finden Sie mit unserem parametrischen Suchtool schnell die Lösung zum Reduzieren von Leckstrom oder zum Regulieren des Einschaltstroms. Entdecken Sie für Anwendungen mit begrenzten Abmessungen und hoher Leistungsdichte die Wafer-Chip-Skala (WCSP) und HotRod™ QFN-Gehäuse. Schutz für USB-Typ-A-Anschlüsse finden Sie unter unseren zahlreichen Lastschaltern mit Sicherheitszertifizierungen, Gehäusen und Anschlussbelegungen nach Industriestandard.

Grenzen Sie Ihre Auswahl anhand Ihrer Systemanforderungen ein


Ausgangsstrom

Wählen Sie einen für Ihre Stromschiene optimierten Lastschalter aus.

Überstromschutz

Wählen Sie einen Lastschalter mit dem gewünschten Überstromschutz aus.

USB Type-A

Lastschalter, die die wichtigsten Anforderungen an USB Type-A-Anschlüsse erfüllen (Standardgehäuse und -Pinbelegungen, Gegenstromblockierung und Sicherheitszertifizierungen).

Wählen Sie Ihren Schalter nach Ihrer obersten Designpriorität aus


Kleine Größe

Finden Sie das kleinste Gehäuse in Ihrem bevorzugten Gehäusetyp.

Geringer Leckstrom

Finden Sie Lastschalter, die bei Deaktivierung oder Aktivierung auf niedrigen Leckstrom optimieren.

Minimieren von Leistungsverlusten

Finden Sie Lastschalter mit niedrigem Durchlasswiderstand (Ron) und Unterstützung für niedrige Eingangsspannung.

Zugehörige Kategorien


High-Side-Schalter

Erfahren Sie mehr über die umfassende Auswahl an Highside-Schaltern von TI für die Ansteuerung von Off-Board-Lasten von 12 V, 24 V oder 48 V in Automobil- und Industrieanwendungen.

USB-A-Controller

Erfahren Sie mehr über Ladeanschluss-Controller für USB-Schutz und Datenleitung BC 1.2-Handshaking.

Lastschalter finden

Welche Funktionen hat ein Lastschalter?

Sanftes Aktivieren und Deaktivieren von Niederspannungs-Stromschienen bei gleichzeitigem Regulieren des Einschaltstroms

Lastschalter bieten einfache und unkomplizierte Lösungen zum Regulieren des Einschaltstroms. Im Vergleich zu diskreten Lösungen ermöglicht der in Lastschalter integrierte Softstart eine bessere Kontrolle über den Einschaltstrom und trägt dazu bei, Einbrüche der Stromversorgung und Spannungsabfall zu vermeiden. Lastschalter sind in kompakten und kostengünstigen 4-poligen oder 6-poligen Gehäusen erhältlich und ermöglichen kleinere, einfachere Designs mit weniger Komponenten. Außerdem integrieren Lastschalter zusätzliche Funktionen wie Ausgangsschnellentladung zur gesteuerten Abschaltung. Lastschalter mit kontrolliertem Ein- und Ausschalten bieten eine einfache Möglichkeit, bessere Kontrolle über die Niederspannungsverteilung zu gewährleisten.


Application note

Basics of Load Switches (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Lastschaltern.
Application note

Managing Inrush Current (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Einschaltstromregelung mit Lastschaltern.

Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs

Erfahren Sie, wie Lastschalter im Vergleich zu diskreten Lösungen abschneiden.

TPS22919AKTIV

Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

TPS22995AKTIV

Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 3,5 A, Durchlasswiderstand 20 mΩ

TPS22919-Q1AKTIV

Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon

Begrenzen der Batterieentladung und Verlängern der Haltbarkeit

In Systemen mit begrenztem Batteriebudget ist die Regulierung des Gesamtableitstroms des Systems von entscheidender Bedeutung. Lastschalter sind als Modelle mit niedrigem Ruhestrom (wenn der Baustein aktiviert wird) und niedrigem Abschaltstrom (wenn der Baustein deaktiviert wird) verfügbar. Dank dieser Vielfalt können Entwickler entsprechend der Häufigkeit des Ein- und Ausschalten einer bestimmten Last den optimalen Lastschalter auswählen. Da die Batteriegröße oft durch die Gesamtsystemgröße begrenzt wird (beispielsweise in Verbraucher-Wearables), sind viele Lastschalter von TI mit geringem Leckstrom auch in ultrakompakten WCSP- oder QFN-Gehäusen erhältlich. Die Auswahl eines Lastschalters mit geringem Leckstrom reduziert den Stromverbrauch im Leerlauf und den Gesamtstromverbrauch der Batterie und ermöglicht so eine längere Systemlebensdauer.


Technical article

How can a load switch extend your device’s battery life?

Erfahren Sie am Beispiel einer Smartwatch, wie das Implementieren von Lastschaltern zur Reduzierung der Batterieentladung beitragen kann.
Application note

Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen zwei wesentlichen Leckspezifikationen für Lastschalter: Ruhestrom und Abschaltstrom.

TPS2291L02AKTIV

Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 22 mΩ, mit 90 nA I<sub>Q</sub> und Ausgangsschnellentladung

TPS22991IAKTIV

Kleiner Kunststoff-Lastschalter, 5,5 V, 2,7 A, 28 mΩ, mit niedrigem Abschaltverlust

TPS22996H-Q1AKTIV

Zweikanaliger Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ für die Automobilindustrie, mit einstellbarer Anstiegs

Handhaben präziser Anforderungen an Timing und Einschaltstrom

Wenn für einen Prozessor oder FPGA präzise Anforderungen an Einschaltstrom, Einschaltzeit und Ausschaltzeit bestehen, kann es schwierig sein, diesen Anforderungen mit diskreten Lösungen oder Sequenzern gerecht zu werden. Das Implementieren von Lastschaltern in den Leistungspfad ermöglicht die unabhängige Steuerung des Timings für jede Schiene. Mit einstellbarem Softstart und einstellbarer Ausgangsschnellentladung können Lastschalter sowohl die Ein- als auch die Ausschaltsequenzen besser durchführen. Lastschalter mit PG-Pins (Power Good) ermöglichen beim Sequenzieren mehrerer Lastschalter eine bessere Steuerung. Vbias-Pins (Bias-Vorspannung) ermöglichen niedrigere Vin-Spannungen für den Einsatz mit Niederspannungsprozessoren und FPGA-Schienen.


Application brief

Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi

Erfahren Sie, wie Lastschalter diskrete Lösungen in Sequenzierungsanwendungen verbessern.
Technical article

How and why you should use load switches for power sequencing

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Lastschaltern zum Steuern von Timing und Sequenzierung der Stromverteilung.

TPS22997AKTIV

Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good

TPS22992AKTIV

Lastschalter für 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladu

TPS22954-Q1AKTIV

5,7 V, 5 A, 14 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, Spannungsüberwachung und Ausgangsdiag

Verbesserter Wirkungsgrad und Bewahren von Spannungsreserve für nachgelagerte Schienen

In hocheffizienten 3,3-V-Systemen (wie optischen Modulen) sind die Leistungsbudgets begrenzt, und jede Komponente verbraucht wertvolle Spannungsreserven. Die Verwendung eines Lastschalters mit niedrigem Durchlasswiderstand minimiert den Spannungsabfall, was höhere Spannungsreserven für nachgelagerte Schienen und Transientenereignisse ermöglicht. Ein niedriger Durchlasswiderstand trägt außerdem zur Minimierung von Leistungsverlusten und Temperaturanstieg bei, was gesteigerte Leistung und Zuverlässigkeit ermöglicht.


Technical article

How innovative packaging can drive higher power density in load switches

Erfahren Sie mehr über die Vorteile des HotRod-QFN-Gehäuses von TI für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.
Application note

Fundamentals of On-Resistance in Load Switches

Erfahren Sie mehr über Kompromisse beim Durchlasswiderstand, die mit der Auswahl eines Lastschalters einhergehen.
Application note

Load Switch Thermal Considerations (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Verlustleistung in Lastschaltern und das Entwickeln optimaler Leiterplatten.

TPS22998AKTIV

Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, 4-mΩ-Durchlasswiderstand

TPS22997AKTIV

Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good

TPS22990AKTIV

Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang

Handhabung von Überstrom- und Gegenstromereignissen

Während der Softstart den Einschaltstrom beim Einschalten regelt, schützen Strombegrenzung (ILIM) oder Kurzschlussschutz (SCP) nach dem Start vor Überstromereignissen. ILIM und SCP arbeiten mit unterschiedlichen Fehlerauslösern, aber beide reagieren, indem sie den Strom auf einen festen Wert begrenzen, bis der Baustein die thermische Abschaltung erreicht. Strombegrenzte Lastschalter können fest oder einstellbar sein (mit externem Widerstand) und verfügen häufig über Fehlermeldungspins und Standard-Sicherheitszertifizierungen. Die Strombegrenzung eignet sich besonders zum Schutz von USB-A-Anschlüssen, zur Verhinderung von Batterieschäden durch hohe Entladung und zum Schutz nachgelagerter Lasten. Die Gegenstromblockierung (RCB) ist eine weitere gängige Schutzfunktion, die den Gegenstromfluss zwischen USB-Geräten oder Stromquellen verhindert.


Application brief

Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Überstrom- und Kurzschlussschutz.
Application note

USB Power Switch Reverse Current Protection

Erfahren Sie mehr über Überlegungen zum Gegenstrom für USB-A-Anwendungen.
Application note

Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Lastschalter mit Gegenstromblockierung für Leistungs-Multiplexing verwendet werden können.

TPS2553AKTIV

0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking

TPS2001EAKTIV

USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verpol

TPS2559-Q1AKTIV

USB-Leistungsschalter für den Automobilbereich, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Ac

Was spricht für einen integrierten Lastschalter?

Reduzierung von Platinengröße und Batterieentladung
Steuerung der Ein-/Ausschaltreihenfolge
Schutz vor Fehlern
Minimierung von Leistungsverlusten

Technical Resources

Application note

Basics of Load Switches (Rev. A)

Lernen Sie die Grundlagen von Lastschaltern, wann diese verwendet werden sollten und wie diese in einem System implementiert werden können.
Application brief

Making the Switch to an Integrated Load Switch

Erfahren Sie mehr über die vielen Nachteile und Einschränkungen einer diskreten Schaltungslösung und wie sie diese mit einem integrierten Lastschalter überwinden.

Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs

Mit einem integrierten Lastschalter können Sie die Lösungsgröße um bis zu 90 % reduzieren und zugleich den Designprozess deutlich vereinfachen. Diese kurzen Videos erklären, welche Herausforderungen Sie mit einer integrierten Lösung überwinden.

Design & development resources

Referenzdesign

Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter

Das Referenzdesign TIDA-01584 demonstriert verschiedene Konfigurationen der Ein-/Ausschaltreihenfolge unter Verwendung von Lastschaltern. Durch die Verwendung integrierter Lastschalter kann das Timing der einzelnen Spannungsschienen unabhängig voneinander eingestellt werden. Jede Spannungsschiene (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie

Das Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren in der Automobilindustrie bietet eine vielseitige, geschützte Stromversorgungsstruktur für gängige Prozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Infotainmentanwendungen, darunter TDA4x-Q1 und AM6x-Q1. Die beschriebenen (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für VBUS-Schutz mit eFuse für Solid-State-Laufwerkmodule

Das Referenzdesign TIDA-050028 bietet den Frontend-Schutz eines SSD-Moduls und zeigt die voll ausgestattete Stromversorgungsstruktur standardmäßiger 3,3-V-, 1,8-V- und 1,5-V-Schienen. Dieses größenoptimierte Design unterstützt Kunden bei der geeigneten Auswahl von integrierten (...)


TPS2291L02