Highside-Schalt-Controller

Lösungen für Stromverteilung und Lastschutz
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Intelligente Highside-Halbleiter-Leistungsschalter und deren Regler treiben kapazitive, induktive und ohmsche Lasten in Automobil- und Industrieanwendungen an. Das Portfolio von TI umfasst Konfigurationen mit internen und externe FETs, die robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über einen breiten Bereich von Lastströmen bieten. Intelligente eFuse-Highside-Schalter, die mit beiden FET-Konfigurationen erhältlich sind, bieten einen zusätzlichen I2T-basierten Überstromschutz für Kabelbäumen. Das Highside-Portfolio von TI umfasst Ein-, Zwei- und Vierkanalkonfigurationen mit parallelen und seriellen Schnittstellen. Unser Sortiment für 12 V, 24 V und 48 V ist auf die Unterstützung von Zonen-, Karosserie- und Batteriemanagementsystemen in der Automobilindustrie sowie Industrieautomatisierung, Humanoidrobotik und Energieinfrastruktur zugeschnitten. 

    Zugehörige Kategorien


    48 V im Automobilbereich

    Lernen Sie das TI-Automobilangebot für 48 V kennen, um Gewicht und Kosten von Kabelbäumen zu reduzieren.

    Digitale Eingangs- und Ausgangslösungen

    Erfahren Sie mehr darüber, wie unser digitales Eingangs-/Ausgangs-Portfolio Schutz, geringen Stromverbrauch und zuverlässige Kommunikation in Fabrik- und industriellen Steuerungssystemen ermöglicht.

    Lastschalter

    Sehen Sie sich unsere integrierten Lastschalter für Stromverteilungslösungen für integrierte 3,3 V- oder 5 V-Lasten an.

    Wählen Sie einen Highside-Schalter oder -Controller für Ihr Design

    Schlüsseltechnologien in Higside-Leistungsschaltern

    Beschleunigen Sie die Entwicklung von 48-V-Hardware mit optimierten intelligenten Halbleiter-Leistungsschaltern

    Da die nächste Generation von Architekturen mehr Leistung benötigt, ermöglicht die 48-V-Stromverteilung einen höheren Wirkungsgrad und ein geringeres Gewicht in allen Automobilsystemen. Die Highside-Schalter und -Controller von TI bieten robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über ein breites Spektrum von Lastströmen und Systemanforderungen.


    TPS482H85-Q1AKTIV

    Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ

    TPS1HTC30-Q1AKTIV

    6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind

    TPS4812-Q1AKTIV

    Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro

    Machen Sie sich die Leistung des integrierten Kabelschutzes zunutze

    Angesichts des steigenden Leistungsbedarfs moderner Fahrzeuge besteht die Notwendigkeit für mehr Optimierung des Energie- und Materialverbrauchs, insbesondere da OEMs zu modernen Zonenarchitekturen übergehen. Der intelligente eFuse-Highside-Schalter ermöglicht mit seiner integrierten und programmierbaren I2T-Überstromschutzkurve Strom- und Materialeinsparungen. Diese variable Kurve repliziert die Energiegrenzen herkömmlicher Schmelzsicherungen, nutzt aber die sofortige Strommessung. Diese Lösung hat vielfältige Vorteile:

    • Sofortiger Schutz im Vergleich zur thermischen Latenz einer Sicherung.
    • Sicherung kann per Software zurückgesetzt werden und muss nicht physisch ausgetauscht werden.
    • Sicherungsschutz dezentralisiert vom Sicherungskasten.

    Technical article

    How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles

    Erfahren Sie, wie die eFuses den Übergang von domänenbasierten zu Zonenarchitekturen ermöglichen.

    HSS-SMART-CONFIGURATOR

    Das Konfigurator-Tool von TI für intelligente eFuses konfiguriert und steuert die intelligenten eFuse-Highside-Schalter von TI.

    TPS2HCS08-Q1AKTIV

    Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 8,9 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

    TPS2HCS10-Q1AKTIV

    Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 11,3 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

    TPS1214-Q1AKTIV

    74 V-Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie mit niedrigem IQ, energieeffizient, Las

    Vereinfachen Sie Ihr System, indem Sie Leiterbahnen reduzieren und externe Sensorkomponenten eliminieren

    Die Highside-Schalter von TI helfen, gegen hohen Einschaltstrom, Überlast- und Kurzschlussbedingungen zu schützen. Die Integration der einstellbaren Strombegrenzung reduziert die Größe der Leiterbahnen und Anschlüsse, was die Systemkosten senkt. Zudem ermöglicht die exakte Strommessung die Echtzeitüberwachung von Systemlasten durch die Erkennung offener Lasten ohne Kalibrierung und macht zusätzliche Sensorkomponenten überflüssig.


    Application note

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    Stellt die Prinzipien und Vorteile der einstellbaren Strombegrenzung vorund führt den Leser durch die Auswahl und Implementierung der Strombegrenzungswerte.
    Application note

    High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches

    Stellt die Implementierung und die Vorteile der hochgenauen Strommessung vor und führt den Leser durch die Einstellung der Sensorspannungen.

    TPS2HC08-Q1AKTIV

    Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A

    TPS1HTC30-Q1AKTIV

    6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind

    TPS272C45AKTIV

    Industrieller 36-V-, 45-mΩ-, 3-A-, 2-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung</

    Skalieren Sie mit Highside-Schalter-Controllern

    Highside-Schaltcontroller unterstützen Sie bei der Entwicklung skalierbarer, effizienter und sicherer Stromverteilungssysteme. Durch den Antrieb externer MOSFETs können Highside-Schaltcontroller nahtlos über einen breiten Spannungs- und Strombereich skaliert werden. Unser Sortiment bietet starke und schnelle Gate-Steuerung, Fehlererkennung und Diagnoseberichte zum Schutz von Lasten und zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit.  Die Highside-Schaltcontroller von TI unterstützen flexible Konfigurationen mit parallel geschalteten MOSFETs, um höhere Stromkapazität zu ermöglichen, oder Back-to-Back für Gegenstromblockierung. Sie sind in Einzel- oder Dual-Gate-Antriebs-Architekturen verfügbar, um vielfältige Anwendungen wie Betriebsmodi mit geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.


    TPS1200-Q1AKTIV

    Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe

    TPS1210-Q1AKTIV

    Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu

    TPS1213-Q1AKTIV

    Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und eins

    Reduziert Steuersignale und ermöglicht mehr Anpassung

    Das Highside-Schalter-Sortiment von TI bietet zwei Steuerungsmethoden: GPIO oder serielle Peripherieschnittstelle (SPI). SPI ermöglicht eine bessere Anpassung, sodass Benutzer Funktionen wie die folgenden steuern können: 

    • Aktivieren der Schalter und Diagnosefunktionen.
    • Messen von Spannung, Strom und Temperatur.
    • Fehlerbehandlung.
    • Konfigurieren von Stromgrenze und Einschaltstromzeit.

    Highside-Schalter mit SPI integrieren häufig einen Analog-Digital-Wandler (ADC), um die Messung und Meldung von Signalen wie Temperatur, Versorgungsspannung und Ausgangsspannung zu ermöglichen. Die Möglichkeit, Strommessdaten und Fehlerinformationen über SPI zu melden, hilft Benutzern, Probleme schnell zu erkennen und potenzielle Ursachen zu analysieren.


    Technical article

    Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

    Stellt TPS274C65 vor und beschreibt die Vorteile von SPI und integrierten ADC in Fabriksteuerungssystemen.
    Application brief

    Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A)

    Bietet ein Beispiel dafür, wie intelligente eFuse-Highside-Schalter mit SPI und integriertem ADC das Design von Stromverteilungskästen und Zonensteuerungsmodulen für die Automobilindustrie vereinfachen.

    TPS2HCS08-Q1AKTIV

    Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 8,9 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

    TPS274C65AKTIV

    Industrieller vierkanaliger High-Side-Schalter mit 12 V bis 36 V, 65 mΩ, SPI-Schnittstelle und integ

    TPS2HCS10-Q1AKTIV

    Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 11,3 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

    Technical Resources

    Application note

    How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)

    Erfahren Sie mehr über jeden Lasttyp, die zugrunde liegenden Herausforderungen und die entsprechenden Diagnosewerkzeuge, die in den Highside-Schaltern von TI integriert sind.
    Application note

    Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A)

    Erfahren Sie, wie Sie mit den Highside-Schaltcontrollern von TI einen Verpolungsschutz erreichen können.
    Application note

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    Erfahren Sie, warum fast jeder Highside-Schalter von TI über einstellbare Strombegrenzung verfügt.

    Design & development resources

    Evaluierungsplatine

    Hauptplatine mit intelligenter Sicherung

    HSS-HCMOTHERBRDEVM und die entsprechenden Tochterkarten (wie HSS-2HCS10EVM) dienen dazu, alle Funktionen des Highside-Schaltersortiments von Texas Instruments mit intelligenten Sicherungen zu demonstrieren und zu evaluieren. Die Hauptplatine ist für die Verwendung mit mehreren verschiedenen (...)

    Evaluierungsplatine

    TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

    Das TPS4812Q1EVM ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des intelligenten Highside-Treibers TPS4812-Q1 von TI. Der TPS4812-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 95 V und verfügt über zwei starke 2-A-Gate-Treiber mit separaten Steuereingängen, die mehrere Konfigurationen (...)

    Evaluierungsplatine

    TPS274C65 -Evaluierungsmodul für vierkanaligen Highside-Schalter mit 65 mΩ Durchlasswiderstand

    Das TPS274C65EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des für die Fahrzeuganwendungen geeigneten Highside-Schalters TPS274C65 zu evaluieren.