Entwickeln Sie Ihr System von Anfang bis Ende mit unserem Portfolio an E/A-Architekturen. Digitale Ein-/Ausgangs (E/A)-Module sind für die Fertigungs- und Prozessautomatisierung unverzichtbar und bieten wichtige Verbindungen zu einer Vielzahl von Sensoren und Aktuatoren. Auf der Eingangsseite lassen sie sich mit einfachen Drucktasten, Näherungsschaltern und digitalen Hochgeschwindigkeits-Encodern verbinden. In ähnlicher Weise steuern E/A-Module auf der Ausgangsseite einfache Glühbirnen, Relais, Schütze, Aktuatoren und Motoren an. Unser Portfolio hilft Ihnen dabei, eine wettbewerbsfähige Lösung für isolierte oder nicht isolierte Architekturen für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und industrielle Steuerungssysteme zu finden. 


Digitale E/A

Isolierte Digitaleingänge für energieeffiziente Automatisierungslösungen mit hoher Dichte

Isolierte Digital-Eingänge bieten eine galvanische Trennung zwischen einem Sensoreingang (oder einem anderen Eingangstyp) und einem Logikausgang für eine Host-Regler-Schnittstelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Optokopplerlösungen bieten unsere Bausteine mit isoliertem Digital-Eingang eine einfache, energieeffiziente Alternative mit einer genauen Strombegrenzung.

Mit Lösungen, die bis zu acht Kanäle bieten, ermöglichen die isolierten digitalen Eingänge von TI erhebliche Platzeinsparungen und geringere Komplexität in einem Baustein. Diese Alternative zu Optokopplern ermöglicht das Design kompakter und hochdichter SPS-E/A-Module.

Vorteile:

  •  Minimieren Sie Stückliste und Platinenplatz
  • Geringere Designkomplexität
  • Reduzieren Sie die Verlustleistung des Systems

Mehr über unser Sortiment an isolierten Digital-Eingängen erfahren:


Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

In dieser Anwendungsbeschreibung wird erläutert, wie Sie ein konfigurierbares digitales E/A-Modul mit acht Kanälen unter Verwendung eines standardmäßigen Highside-Schaltausgangs und standardmäßiger digitaler Eingangsbausteine erstellen.
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

In dieser Anwendungsbeschreibung werden die Methoden zur Verbesserung des Designs von digitalen Eingangsmodulen für SPS und Motorantriebe erläutert.
Application brief

How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity

Dieses Referenzdesign ist eine kompakte Implementierung von 16 isolierten digitalen Eingangskanälen mit den Geräten ISO1211, ISO1212 und ISO1228.

ISO1228AKTIV

Isolierter 24-V- bis 36-V-Digitaleingangsempfänger mit 8 Kanälen, Strombegrenzung und LED-Anzeige

ISO1212AKTIV

Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

ISO1211AKTIV

Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

High-Side-Schalter zum Ansteuern und Schützen von Lasten

Unser Portfolio integriert Schutz- und Diagnosefunktionen, um ohmsche, kapazitive oder induktive Lasten in SPS-Digitalausgängen zuverlässig anzusteuern. Bei Motoren oder langen Kabeln sperren unsere Schalter intern die Drain-to-Source-Spannung, um die Lastinduktivität zu entmagnetisieren. Für Sicherheitsmodule bieten wir eine Betriebsspannungstoleranz von 60 V und Unterstützung für die Standards Überspannung und schnelle Transienten (EFT).

Außerhalb der Fabrik unterstützen breite Betriebsbereiche und Optionen für externe Schalt-Controller digitale Ausgänge zur Ansteuerung von Motorantrieben, Geländefahrzeugen, Energiespeicherung und Aufladen von Elektrofahrzeugen.

Merkmale:

  • Einstellbare Strombegrenzung
  • Ausgangsklemme zum Entmagnetisieren induktiver Lasten
  • Erkennung von Kabelbruch und Kurzschluss gegen Spannungsversorgung
  • Exakte Strommessung und ADC

Erfahren Sie mehr über unser High-Side-Portfolio:


Technical article

Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

Erfahren Sie, wie ein High-Side-Schalter mit integriertem ADC die Strommessung und Lastdiagnose vereinfacht, um eine schnelle Problemlösung zu ermöglichen.

Versorgen Sie Ihre Fertigungsanlage mit High-Side-Schaltern von TI

Schauen Sie sich an, wie konfigurierbare High-Side-Schalter für die serielle Peripherieschnittstelle 24 V über mehrere Offboard-Lasten mit nur einem einzigen Mikrocontroller verteilen.
Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

In dieser Anwendungsbeschreibung wird beschrieben, wie Sie ein konfigurierbares 8-Kanal-Digital-E/A-Modul mit Standard-Highside-Schaltausgang und Standard-Digital-Eingangsbausteinen erstellen.

TPS274C65AKTIV

Industrieller vierkanaliger High-Side-Schalter mit 12 V bis 36 V, 65 mΩ, SPI-Schnittstelle und integ

TPS281C30AKTIV

Einkanaliger Highside-Schalter, 30 mΩ, 6 A, mit Toleranz für 60 V

TPS281C100AKTIV

Einkanal-Highside-Schalter, 6 V bis 60 V, 100 mΩ, 4,5 A

Low-Side-Schalter treiben effiziente und zuverlässige Systeme an

In digitalen SPS-Ausgangsmodulen steuern Low-Side-Schalter den Stromfluss zu einer Last durch Schalten der Low-Side des Netzteils. Dieses Modul wird typischerweise in Anwendungen verwendet, bei denen ein digitales Signal in einen analogen Ausgang umgewandelt werden muss.

Unser Low-Side-Schalterdesign bietet einen redundanten Pfad zur Last mit Fehlertoleranz, da es hohe Ströme und Spannungen bis zu 70 V verarbeiten kann.

Vorteile:

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Stromverbrauch
  • Optionale externe Klemmen
  • Einfache Integration

Mehr über unser Portfolio an Abwärts-/Aufwärtsreglern erfahren:


Application note

Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A)

In diesem Anwendungshinweis werden die wichtigsten Überlegungen beim Ansteuern von Magnetventilen erläutert.

Referenzdesign für SPS-Modul mit digitalem Highspeed-Ausgang

In diesem Referenzdesign werden unsere Low-Side-Schalter für SPS-Anwendungen beschrieben.
Application note

Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)

In diesem Anwendungshinweis werden die verschiedenen Nennströme für Motortreiber-Bauteile erläutert.

DRV81545AKTIV

4-Kanal-Low-Side-Treiber mit unabhängigem Übertemperatur- und Überstromschutz, 55 V, 2 A

DRV81646AKTIV

4-kanaliger Low-Side-Treiber, 65 V, 4 A, mit H/W, SPI, konfigurierbare Anstiegsrate u. Abschaltdauer

DRV120AKTIV

Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit Stromregelung, 28 V, 0,25 A

Digitale Push-Pull-Ausgänge für präzise und effiziente Steuerung

Unser Sortiment an Push-Pull-Digitalausgängen bietet bidirektionale Steuerung für präzise Automatisierungsaufgaben, indem es High- und Low-Side-Schaltungen in einer einzigen Konfiguration kombiniert. Unser Portfolio bietet effiziente stromliefernde/stromziehende Schaltungen, die eine schnelle und genaue Bewegungssteuerung für Motoren, Aktuatoren und andere Hochleistungsanwendungen ermöglichen. Erzielen Sie einen reaktionsschnellen, zuverlässigen Betrieb, der die Stromversorgung optimiert und industrielle Prozesse optimiert.

Vorteile:

  • Hohe Energieeffizienz
  • Bidirektionale Steuerung
  • Zuverlässigkeit
  • Überstromschutz

Mehr über unser Push-pull-Portfolio erfahren:


DRV8800AKTIV

Treiber für DC-Bürstenmotoren, 40 V, 2,8 A

DRV8844AKTIV

Vierf. Halbbrücken-Motortr., 60 V, 2,5 A, m. bip. Spannungsvers. (+/-30 V) u. unabh. Halbbrückenst. 

DRV8955AKTIV

Halbbrücken-Motortreiber, 48 V, 2 A, mit Strommessung

Choose your digital input and output solution