Die Vorteile unserer Produkte für Zonen-Steuergeräte und Haupt-Domain-Steuergeräte
Überlegungen zu Zonen-und Haupt-Domänen-Steuergeräten
Integrieren Sie mehr Lasstreiber auf einer einzelnen Leiterplatte
Die Hauptaufgabe von Zonen und Haupt-Domänen-Steuergeräten besteht darin, zahlreiche Lasten mit einer einzigen Leiterplatte zu steuern. Um dies zu ermöglichen, wird mehr Leiterplattenfläche benötigt, um die große Anzahl an Lasttreiber-ICs unterzubringen. Durch den Einsatz kleinerer Lasttreiber können die Platinengröße und das Layout besser optimiert werden. Unsere Lasttreiber sind nicht nur sehr kompakt, sondern bieten auch skalierbare Lösungen, mit denen Hersteller die Anzahl der Treiberkanäle und -funktionen bei Bedarf für verschiedene Varianten von Zonen-Steuergeräte oder Haupt-Domänensteuergeräte optimieren können. Beginnen Sie mit der Optimierung Ihres Systems mit unseren Motortreibern, intelligenten High-Side-Schaltern und LED-Treibern.
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Kabellänge und -gewicht reduzieren
Intelligente High-Side-Schalter mit ihren Eigenschaften wie rückstellbare Ausgänge, konfigurierbare I2T-Einstellungen und verbesserter Konsistenz über weite Temperaturbereiche werden immer häufiger anstelle von Schmelzsicherungen in Fahrzeugen eingesetzt. Dank dieser Eigenschaften können Entwickler von Fahrzeugarchitekturen, konfigurierbare Schutzfunktionen mithilfe von lokalen Zonen-Steuergeräten implementieren, die bei herkömmlichen Sicherungskastenarchitekturen erforderliche Kabellänge und die Drahtstärke reduzieren. Beginnen Sie Ihre Entwicklung mit unseren intelligenten High-Side-Schaltern mit genauen Strommess- und intelligenten Diagnosefunktionen, um genaue und zuverlässige Schalter als Ersatz für herkömmliche Sicherungen zu implementieren.
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
Zuverlässigkeit und Sicherheit
Das zuverlässige und sichere Funktionieren der Kommunikation zwischen elektronischen Modulen ist für Fahrzeugsysteme von entscheidender Bedeutung. Die Konsolidierung von Steuergeräten und die Entwicklung von Fahrzeug- hin zu domänen- und zonenbasierten Architekturen schreiten voran. Die zu verwaltenden Datenmengen werden immer größer, also müssen auch das Fahrzeugnetzwerk und die Arten von Kommunikationsprotokollen, die in elektronischen Systemen implementiert sind an die neuen Architekturen angepasst werden. Der Fokus liegt nun verstärkt auf der Implementierung von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, auf Zuverlässigkeit und Sicherheit, die erforderlich sind, um die neuesten Systemanforderungen zu erfüllen und zukünftige Entwicklungen für autonome Fahrzeuge zu unterstützen. Beginnen Sie Ihre Entwicklung mit unserem breiten Portfolio an LIN-, CAN- und CAN-FD-Transceivern zusammen mit unseren Ethernet-, Redriver- und retimer-ICs, um Ihr Fahrzeugnetzwerk zu optimieren.
Was ist CAN-SiC-Technologie und wann und warum Sie sie verwenden sollten.
Was ist der TC10 Automotive Ethernet Standard und warum ist er wichtig?
PCIe Gen-4-Redriver zum Verstärken von Signalen und Vergrößern der Reichweite
Optimierte Stromversorgungslösung
Jedes Zonen- oder Haupt-Domänen-Steuergerät hat seine eigenen, individuellen Leistungsanforderungen. Diese Anforderungen ändern sich oft, z.B. wenn mehrere Versionen des Moduls produziert werden, was zu höheren Kosten für das Modul führen kann, das eine Leistungslösung implementiert, die die Anforderungen an die niedrigere Endversion übertrifft. Durch die Verwendung flexibler Leistungslösungen kann jedes Design über mehrere Varianten hinweg sorgfältig optimiert werden. Beginnen Sie Ihre Entwicklung mit unserem umfangreichen Portfolio an Stromversorgungs-ICs von LDOs, DC/DC-Wandlern, PMICs und mehr, die Ihnen dabei helfen können, eine Leistungslösung für Ihre individuellen Systemanforderungen kostenoptimal zu gestalten.