Low-Side-Schalter

Schalter konzipiert zum Ansteuern von Lasten von der Low-Side aus
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser vielfältiges Portfolio an Low-Side-Schaltern besteht aus Darlington-Transistor- und NMOS-Arrays, welche von zweikanaligen bis zu achtkanaligen Bausteinen mit Spannungsunterstützung bis zu 50 V reichen können. Optimieren Sie Ihr Design mit unserer einfachen, kostengünstigen Lösung zum Ansteuern von Schrittmotoren, Relays, Magneten, Aktuatoren und anderen induktiven Lasten von der Low-Side.

Produkt nach Merkmal auswählen

Design & development resources

Evaluierungsplatine

ULN2003A Evaluierungsmodul im DYY SOT-23-THIN-Gehäuse

Das ULN2003ADYYEVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität der ULN2003ADYY Darlington-Transistor-Arrays zu evaluieren. Das ULN2003ADYYEVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und (...)

Evaluierungsplatine

TPL7407L - 40V Low-Side-Treiber-Evaluierungsmodul

Das TPL7407LEVM ist ein Evaluierungsmodul für 7-Kanal-Relais und induktive Lastsenken-Treiber, das den integrierten Schaltkreis TPL7407LDR demonstriert. Der TPL7407LDR ist ein hochleistungsfähiger Peripherietreiber für die Ansteuerung verschiedener Lastarten, darunter Relais, Schrittmotoren, Lampen (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für intelligente Bremssteuerung und Diagnose in Servoantrieben und Robotik

Dieses Referenzdesign implementiert eine sichere Bremsenansteuerung in Servoantrieben gemäß IEC EN 61800-5-2 durch Bereitstellung von zweikanaligen Ausgangssignalen zur Ansteuerung einer externen Haltebremse. Die Haltebremse wird verriegelt, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird, und (...)