DC/DC-Spannungsversorgungsmodul
Nach Kategorien durchsuchen
Das umfassende Sortiment an Stromversorgungsmodulen von TI bietet platzsparende Lösungen mit hoher Leistung für die anspruchsvollen Anwendungen von heute. Für die allgemeine DC-DC-Wandlung kombinieren unsere Module mit µSIP- oder MagPack™-Gehäusen wesentliche Komponenten auf bemerkenswert geringem Platzbedarf, das das Design vereinfacht und gleichzeitig EMI reduziert. Mehrphasige Module integrieren Leistungsstufen und Induktoren, um KI-gesteuerte Datenzentren mit maximaler Leistungsdichte zu betreiben, während isolierte Module mit IsoShield™-Technologie eine kompakte, sicherheitszertifizierte Stromversorgung für Automobil- und Industriesysteme bieten. Alle drei Modulfamilien helfen Ingenieuren, Platzbeschränkungen zu überwinden, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und überlegene thermische Leistung in zunehmend komplexen Stromversorgungsumgebungen zu erzielen.
Vorteile unserer Leistungsmodule
Technical Resources
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Design & development resources
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Neue Produkte
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.233
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 30 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie
Ungefährer Preis (USD)1ku |14.122
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 50 A, I2C, Frequenzsync, MagPack™-Technologi
Ungefährer Preis (USD)1ku |24
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 4 A mit integriertem Induktor im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.724