VIDEOREIHE

Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen

In dieser Schulungsreihe werden der hohe Integrationsgrad von DC/DC-Stromversorgungsmodulen und die signifikanten Auswirkungen auf das Stromversorgungsdesign erläutert. Neben einer hohen Leistungsdichte und einer kleinen Baugröße können Module auch die EMI-Dämpfung vereinfachen und die Entwicklungszeit von Stromversorgungen verkürzen. Dank verbesserter Prozess- und Gehäusetechnologie kann ein Stromversorgungsmodul sogar alle diese Vorteile bei geringeren Gesamtlösungskosten bieten. Neben diesen Kernthemen behandelt diese Schulungsreihe auch einige weniger bekannte Aspekte des Designs von Leistungsmodulen, wie z. B. Induktorwiderstandsspannung und Speichertests bei hohen Temperaturen.

DC/DC-Stromversorgungsmodule sind kompakt und bieten eine hervorragende thermische Leistung

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von DC/DC-Leistungsmodulen eine kompakte Lösung UND eine hohe thermische Leistung erhalten.

00:04:12|08 Okt 2024

Es ist allgemein anerkannt, dass DC/DC-Leistungsmodule kleine Lösungen mit beeindruckender Leistungsdichte bieten. Dies könnte zu der Annahme führen, dass die thermische Leistung in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. FALSCH. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Stromversorgungsmodulen von TI den Platzbedarf Ihrer Stromversorgung reduzieren, ohne Kompromisse bei der thermischen Leistung einzugehen – und das mit einer einfacheren Implementierung als bei diskreten Lösungen.