DRV81315-Q1EVM
DRV81315-Q1 – Evaluierungsmodul
DRV81315-Q1EVM
Überblick
Die DRV813xx-Q1-Evaluierungsmodule (EVMs) ermöglichen die Evaluierung der Bausteine DRV81315-Q1 und DRV81325-Q1. Die EVMs wurden so programmiert, dass sie sofort einsatzbereit sind und mit der Laststeuerung beginnen können. Die EVMs veranschaulichen ausgewählte Gehäuse von Low-Side-Schaltertreibern mit niedrigem RDS(on) von ca. 100 mΩ. Darüber hinaus unterstützen die EVMs den Anschluss von Sensorwiderständen auf jeder einzelnen Halbbrücke, was für Anwendungen, die Strommessung benötigen, die Strommessung auf Systemebene ermöglicht.
Merkmale
- Auf der Platine integrierter 3,3-V-LDO für digitale Spannungsversorgung
- Hauptsignalleiste mit abnehmbaren Shunts zum Trennen der Hauptsignale zum Lasttreiber-IC von der MCU
- Integriertes Potenziometer zur Steuerung von Eingangs-PWM
- Integrierte Jumper zum Verbinden und Trennen jedes Treibers
- Enthält drei Gehäuse zur einfacheren Evaluierung
- Integrierter Stomverstärker zum Messen des Laststroms
Low-Side-Treiber
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 – Evaluierungsmodul
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 – Evaluierungsmodul
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Unterstützte Produkte und Hardware
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Dokumentation
DoC_EU_RoHS_DoC_DRV81315-Q1EVM
Versionsinformationen
DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV813xx-Q1 Evaluation Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 23.10.2026 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.