Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Mit dem größten Sortiment an LDOs haben wir auch für Sie den richtigen Baustein
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Lineare und Low-Dropout-Regler (LDO) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine geregelte Ausgangsspannung bereitzustellen. Unser umfassendes Portfolio unterstützt Sie bei der Erfüllung nahezu jeglicher Designherausforderung in Bezug auf Regler, von der Speisung empfindlicher Analogsysteme bis zur Verlängerung der Batterielebensdauer. 

Nach Eingangsspannung auswählen


Niedrige VIN (≤ 7 V)

Design für Niederspannungsanwendungen mit unserem breiten Sortiment von LDOs mit niedrigem VIN.

Mittlere VIN (7 V bis 30 V)

Design für Mehrzellen-Batterien oder andere Mittelspannungsanwendungen mit unseren Reglern.

Breite VIN (> 30 V)

Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit unseren robusten LDOs mit Eingangsbereichen über 30 V.

Unterstützte LDOs

Power-Trends

Leistungsdichte

Sie können die Leistung Ihrer Anwendung weiter verbessern, wenn Sie Thermik in Betracht ziehen. Die Funktion eines LDO besteht darin, eine Spannung zu regulieren, indem überschüssige Leistung in Wärme umgewandelt wird. Dadurch eignet sich dieser integrierte Schaltkreis gut für Differenzialanwendungen mit geringem Stromverbrauch oder kleinem Verhältnis von Eingangsspannung VINzu Ausgangsspannung VOUT . Die Auswahl des richtigen LDO mit dem geeigneten Gehäuse ist entscheidend für die Maximierung der Leistung einer Anwendung. 


LDO-Grundlagen: Thermische Daten

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu verstehen, warum das kleinste verfügbare Gehäuse nicht immer die beste Lösung für die gewünschte Anwendung ist.
Application note

An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht untersucht die Auswirkung des Platinenlayouts (PCB) auf die thermische LDO-Leistung. Drei LDOs sind mit fünf Layouts getestet worden, welche jeweils eine zunehmende Kupferabdeckung auf der Platine enthalten.
Application note

Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)

In diesem Dokument wird ein Verfahren zum Berechnen der Wärmeimpedanz zwischen Sperrschicht und Umgebung eines ICs beschrieben.

TPS7A54AKTIV

Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit

TPS7A21AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 500 mA, extrem niedriger Ruhestrom, hoher PSRR-Wert, rauscharm

TPS7A78AKTIV

Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA

Geringer Ruhestrom (IQ)

Wir verstehen, dass ein extrem niedriger Ruhestrom (IQ) Ihre Systemleistung nicht beeinträchtigen sollte. Wir bieten Regler mit geringem Standby-Stromverbrauch kombiniert mit ausgezeichneten Last-Einschwingverhalten, damit Sie die längsten Batterielaufzeiten erzielen können, ohne bei den wichtigsten Leistungsdaten Kompromisse einzugehen. Unser Sortiment an Linearreglern umfasst LDOs mit niedrigem Ruhestrom IQ und Eingangsspannungen von bis zu 100 V, um Sie bei Ihren Anforderungen hinsichtlich geringem Standby-Stromverbrauch zu unterstützen.


White paper

Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems

Dieses Dokument befasst sich mit den Grundlagen des Ruhestroms IQ in LDOs und erläutert, wie Sie die Batterielebensdauer verlängern können, ohne Systemleistung zu opfern. Weitere Themen befassen sich damit, was mit dem Ruhestrom IQ beim Drop-out passiert und wie der Ruhestrom IQ die Einschwingleistung beeinflusst.

LDO-Grundlagen: Ruhestrom

Diese Video erläutert, warum LDOs eine einfache Lösung darstellen, die Laufzeit eines beliebigen batteriebetriebenen Geräts um ein paar Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tage zu verlängern.

TPS7A02AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, extrem niedriger Ruhestrom (25 nA), mit Aktivierung

TPS7A24AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

TPS7B82-Q1AKTIV

Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri
Geringes Rauschen & hohe Präzision

Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer rauscharmen Designherausforderungen mit einem breiten Portfolio von rauscharmen Reglern mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Ein hoher PSRR über eine große Bandbreite ermöglicht dem LDO das Filtern von Schaltrauschen, welches von vorgelagerten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ausgeht. Die rauscharmen (<5 µVRMS) Ausgänge minimieren niederfrequentes Rauschen, um die Signalintegrität empfindlicher analoger Schaltkreise wie ADCs oder DACs zu erhalten, und helfen Ihnen, saubere Energie für Präzisionsanwendungen zu erzeugen.


LDO-Grundlagen: Rauschen

Dieses Video erörtert die Rauschquellen, und wie Sie das Rauschen in Ihrer Anwendung am besten vermindern können.

LDO-Grundlagen: Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR)

Dieses Video erklärt das Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Wir befassen uns auch mit der Bedeutung von Ausgangskondensatoren und der Frage, wie sich die Differenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung auf die PSRR-Leistung eines LDO auswirken kann.
White paper

How to measure LDO noise

Dieses Dokument erläutert die Herausforderungen bei der Messung des Ausgangsrauschens rauscharmer LDOs. Außerdem wird darin erläutert, wie die vom Spektralanalysator bereitgestellten Daten verwendet werden und wie häufige Probleme bei der Rauschmessung vermieden werden können.

TPS7A94AKTIV

Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A

TPS7A53AKTIV

Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit

TPS7A20AKTIV

Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Technical Resources

E-book

LDO Basics (Rev. A)

Lesen Sie mehr über die Grundlagen des Arbeitens mit LDOs, einschließlich Drop-out, Wärmeableitung, IQ, PSRR und Rauschleistung. Erfahren Sie, wie Sie Gegenströme vermeiden und warum der Wert eines Kondensators nicht gleich seiner Kapazität ist. 
Selection guide

Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)

In dieser Kurzanleitung finden Sie unsere beliebtesten LDOs und linearen Spannungsregler für beliebige Arten von Anwendungen, einschließlich Industrie-, Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Kommunikationsausrüstung.
Application note

A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)

Eine Sammlung unserer LDO-Anwendungshinweise, die nach Themen geordnet sind und jeweils eine kurze Zusammenfassung enthalten, damit Sie schnell die relevantesten Anwendungsinformationen finden. 

Design & development resources

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Evaluierungsplatine

Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DBV-, DRB-, DRV- und DQN-Gehäuse

Das MULTIPKGLDOEVM-823-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Sie dabei, den Betrieb und die Leistung von mehreren gebräuchlichen Gehäuseoptionen von Linearreglern für die mögliche Verwendung in Schaltungsanwendungen auszuwerten. Diese spezielle EVM-Konfiguration verfügt über einen DRB-, DRV-, DQN- (...)

Evaluierungsplatine

Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse

Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen (...)

TLV774-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.185

TLV749

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.15

TLV776

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.045

TPS7A14-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.4

TPS7B7802-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.79

TPS7A43-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.139