Solid-State-Relais

Eliminieren Sie bewegliche Teile bei der Isolierung, um eine höhere Systemzuverlässigkeit mit integrierter Strom- und Signalisolierung zu erzielen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit unserem integrierten Halbleiterrelais-Portfolio (SSR). Dank der Schalter und Treiber mit einfacher und verstärkter Isolierung bieten die SSRs von TI mit ihrer branchenführenden kapazitiven und magnetischen Isolierungstechnologie eine Komplettlösung als Alternative zu elektromechanischen und optischen Relais. Die branchenführenden SSRs von TI wandeln energieeffiziente Eingänge in Hochstrom-Gate-Treiber für einen internen oder externen Leistungsschalter (MOSFET, SiC oder IGBT) um. Mit integrierten Funktionen wie Lawinenstromschutz, zwei isolierten Komparatoren und eigengenerierter, sekundärer Bias-Stromversorgung erreichen die SSRs von TI eine höhere Systemzuverlässigkeit, ohne dass eine externe isolierte Stromversorgung erforderlich ist. Diese Bausteine verringern sowohl die Systemgröße als auch die Kosten und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken.

Produkte nach Typ suchen


Isolierter Schaltertreiber (externer FET)

Steuerung externer Leistungsschalter (MOSFET, IGBT, SiC und SCR) durch eine Isolierungsbarriere mit bis zu 5 kVRMS verstärkter Isolierung, mehreren Gate-Treiberspannungen und Fehlerdiagnoseoptionen.

Isolierter Schalter (interner FET)

Steuerung integrierter Hochspannungs-MOSFETS (bis zu 1,2 kV, 50 mA) durch eine Isolierungsbarriere mit bis zu 3,75 kVRMS funktionaler Isolierung, Mehrkanaloptionen und 2 mA Lawinenstromschutz.

Hochspannungsschalter mit Widerstandsteiler

Vereinfachen Sie Hochspannungsmessungen mit 1.200-V-Schaltern, die einen hochpräzisen Widerstandsteiler integrieren, welcher für Batteriemanagementsysteme mit 400 V und 800 V konfigurierbar ist.

Zugehörige Kategorien


Isolierung

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Portfolio an Isolierungsbausteinen, die eine besonders hohe Betriebsspannung und höchste Zuverlässigkeit mit integrierten Produkten kombinieren.

Opto-Emulatoren

Erfahren Sie mehr über unsere isolierten Schalter, Transistorausgänge und Highspeed-Optoemulatoren.

Vorteile unserer Halbleiterrelais

Höhere Systemzuverlässigkeit & erstklassige Isolierung
Integrierte Strom- & Signalisolierung
Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit

Technical Resources

Technical article

How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid

Erfahren Sie mehr über die Nachteile von mechanischer und optischer Isolierung und wie diese Nachteile mit isolierten Schaltern und Treibern überwunden werden können, um die Zuverlässigkeit in Hochspannungssystemen zu erhöhen und zugleich die Lösungsgröße und die Kosten zu reduzieren.
Application brief

Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems

Erfahren Sie, wie Sie den isolierten Schaltertreiber TPSI3050-Q1 mit externen FETs zu einer Halbleiterrelais-Lösung (SSR) kombinieren, die das mechanische Vorladeschütz ersetzen und zugleich die Leistungsdichte erhöhen kann.
Application note

Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device

Erfahren Sie mehr über die Designüberlegungen zu einem Widerstandsbrückenansatz, der speziell für die Handhabung großer Y-Kapazitäten entwickelt wurde und einen prädiktiven Algorithmus verwendet, um die Messzeit ohne schwere Berechnung zu verkürzen.


Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich mit einem Halbleiterrelais ein Nulldurchgangsschaltung (ZCS) erzeugen lässt. Das Referenzdesign enthält den isolierten Schalttreiber TPSI3050-Q1. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen geblechten Transformator und sorgt (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend

Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)