DC/DC-Schaltregler
Nach Kategorien durchsuchen
Das umfassende DC/DC-Schaltregler-Portfolio von TI, das Abwärts-, Aufwärts-, Abwärts-Aufwärts- und invertierende Topologien umfasst, bietet optimierte Spannungswandlungslösungen, mit denen Ingenieure die Energieeffizienz und Leistung in vielfältigen Anwendungen maximieren können.
Zugehörige Kategorien
Stromversorgungsmodule
AC/DC-Schaltregler
Was spricht für die DC/DC-Schaltregler von TI?
Technical Resources
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
Videoreihe zu DC/DC-Schaltreglern
Geringes Rauschen und niedrige EMI mit DC/DC-Schaltreglern
Design & development resources
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Neue Produkte
Vier-Schalter-Abwärts-/Aufwärtsregler für Fahrzeuge, 36 V VIN, I²C und 2,2 MHz FSW für drahtl. Laden
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.537
Synchron-Abwärtswandler, 10 V bis 38 V Eingang, 3 A, raumfahrttauglicher Kunststoff
Abwärts-/Aufwärtswandler für USB-PD, für Automobilindustrie, 4 Schalter und I²C-Schnittstelle, 80 V
Ungefährer Preis (USD)1ku |3.658