VIDEOREIHE
Geringes Rauschen und niedrige EMI mit DC/DC-Schaltreglern
Die Abschwächung von Schaltregler-EMI und -Rauschen kann Ingenieure vor eine Herausforderung stellen. Weist das Platinenlayout ein schlechtes Feng Shui auf, genügt das System möglicherweise nicht den CISPR-Normen. Aus diesem Grund wenden sich viele Entwickler von Stromversorgungen einfach Linearreglern zu, um sich das Problem der Reduzierung von Emissionen zu ersparen. Aufgrund des schlechteren Wirkungsgrad bringen Linearregler jedoch potenziell thermische Probleme mit sich, die durch den Einsatz eines Schaltreglers vermieden werden könnten. So sichern Sie sich das Beste aus beiden Welten Diese Schulungsreihe und Dokumentation soll veranschaulichen, wie Ingenieure nicht nur die überlegene Effizienz eines Schaltreglers nutzen, sondern auch die Herausforderungen von EMI und Rauschen meistern können. Vorgestellt werden sowohl Konzepte als auch praktische Beispiele von Best Practices für EMI und Rauschen, ergänzt um spezifische Kommentare zur Stromversorgung von Automobilsystemen und rauschempfindlichen Analogschaltungen. Es kann hilfreich sein, sich mit den verschiedenen Standards für die Kontrolle von leitungsgeführter und abgestrahlter EMI vertraut zu machen.
Geringes Rauschen und niedrige EMI mit DC/DC-Schaltreglern
Engineer It: Nutzen Sie die Online-Toolbox von TI, um EMI zu bewältigen, noch bevor Sie zum Lötkolben greifen
Alles Wissenswerte über EMI: Eine umfassende Schulung zum Umgang mit potenziellen Fallstricken im Zusammenhang mit EMI bei DC/DC-Schaltreglern
00:24:13|23 Jan 2018
Die Minderung von EMI (elektromagnetische Störungen) bei Schaltreglern wird von Ingenieuren manchmal als schwarze Magie bezeichnet, da Entwickler beim Entwickeln von Stromversorgungssystemen oft Schwierigkeiten haben, die strengen EMI-Anforderungen zu erfüllen. Diese Herausforderungen können leicht zu Designänderungen führen, was wiederum Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen zur Folge haben kann . In dieser gründlichen technischen Schulung befasst sich Marc mit den Herausforderungen des EMI-Designs und gibt Tipps, wie Sie sie schon vermeiden können, bevor Sie Ihren Lötkolben aufheizen. Einige der wichtigsten Themen in dieser Schulung sind:
- Was ist EMI und wie entsteht sie?
- Layout-Optimierung für EMI anhand des Datenblatts
- Untersuchung der Auswirkungen eines Eingangsfilters auf leitungsgeführte Emissionen mit dem Designtool WEBENCH für Eingangsfilter
- Reale Beispiele für EMI-Tests in der Kammer mit den Evaluierungsplatinen LM73605 und LM76003