Highside-Schalt-Controller
Nach Kategorien durchsuchen
Intelligente Highside-Halbleiter-Leistungsschalter und deren Regler treiben kapazitive, induktive und ohmsche Lasten in Automobil- und Industrieanwendungen an. Das Portfolio von TI umfasst Konfigurationen mit internen und externe FETs, die robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über einen breiten Bereich von Lastströmen bieten. Intelligente eFuse-Highside-Schalter, die mit beiden FET-Konfigurationen erhältlich sind, bieten einen zusätzlichen I2T-basierten Überstromschutz für Kabelbäumen. Das Highside-Portfolio von TI umfasst Ein-, Zwei- und Vierkanalkonfigurationen mit parallelen und seriellen Schnittstellen. Unser Sortiment für 12 V, 24 V und 48 V ist auf die Unterstützung von Zonen-, Karosserie- und Batteriemanagementsystemen in der Automobilindustrie sowie Industrieautomatisierung, Humanoidrobotik und Energieinfrastruktur zugeschnitten.
Zugehörige Kategorien
48 V im Automobilbereich
Digitale Eingangs- und Ausgangslösungen
Lastschalter
Wählen Sie einen Highside-Schalter oder -Controller für Ihr Design
Schlüsseltechnologien in Higside-Leistungsschaltern
Beschleunigen Sie die Entwicklung von 48-V-Hardware mit optimierten intelligenten Halbleiter-Leistungsschaltern
Da die nächste Generation von Architekturen mehr Leistung benötigt, ermöglicht die 48-V-Stromverteilung einen höheren Wirkungsgrad und ein geringeres Gewicht in allen Automobilsystemen. Die Highside-Schalter und -Controller von TI bieten robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über ein breites Spektrum von Lastströmen und Systemanforderungen.
TPS482H85-Q1AKTIV
TPS1HTC30-Q1AKTIV
TPS4812-Q1AKTIV
Machen Sie sich die Leistung des integrierten Kabelschutzes zunutze
Angesichts des steigenden Leistungsbedarfs moderner Fahrzeuge besteht die Notwendigkeit für mehr Optimierung des Energie- und Materialverbrauchs, insbesondere da OEMs zu modernen Zonenarchitekturen übergehen. Der intelligente eFuse-Highside-Schalter ermöglicht mit seiner integrierten und programmierbaren I2T-Überstromschutzkurve Strom- und Materialeinsparungen. Diese variable Kurve repliziert die Energiegrenzen herkömmlicher Schmelzsicherungen, nutzt aber die sofortige Strommessung. Diese Lösung hat vielfältige Vorteile:
- Sofortiger Schutz im Vergleich zur thermischen Latenz einer Sicherung.
- Sicherung kann per Software zurückgesetzt werden und muss nicht physisch ausgetauscht werden.
- Sicherungsschutz dezentralisiert vom Sicherungskasten.
How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles
HSS-SMART-CONFIGURATOR
TPS2HCS08-Q1AKTIV
TPS2HCS10-Q1AKTIV
TPS1214-Q1AKTIV
Vereinfachen Sie Ihr System, indem Sie Leiterbahnen reduzieren und externe Sensorkomponenten eliminieren
Die Highside-Schalter von TI helfen, gegen hohen Einschaltstrom, Überlast- und Kurzschlussbedingungen zu schützen. Die Integration der einstellbaren Strombegrenzung reduziert die Größe der Leiterbahnen und Anschlüsse, was die Systemkosten senkt. Zudem ermöglicht die exakte Strommessung die Echtzeitüberwachung von Systemlasten durch die Erkennung offener Lasten ohne Kalibrierung und macht zusätzliche Sensorkomponenten überflüssig.
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
TPS2HC08-Q1AKTIV
TPS1HTC30-Q1AKTIV
Skalieren Sie mit Highside-Schalter-Controllern
Highside-Schaltcontroller unterstützen Sie bei der Entwicklung skalierbarer, effizienter und sicherer Stromverteilungssysteme. Durch den Antrieb externer MOSFETs können Highside-Schaltcontroller nahtlos über einen breiten Spannungs- und Strombereich skaliert werden. Unser Sortiment bietet starke und schnelle Gate-Steuerung, Fehlererkennung und Diagnoseberichte zum Schutz von Lasten und zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit. Die Highside-Schaltcontroller von TI unterstützen flexible Konfigurationen mit parallel geschalteten MOSFETs, um höhere Stromkapazität zu ermöglichen, oder Back-to-Back für Gegenstromblockierung. Sie sind in Einzel- oder Dual-Gate-Antriebs-Architekturen verfügbar, um vielfältige Anwendungen wie Betriebsmodi mit geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
TPS1200-Q1AKTIV
TPS1210-Q1AKTIV
TPS1213-Q1AKTIV
Reduziert Steuersignale und ermöglicht mehr Anpassung
Das Highside-Schalter-Sortiment von TI bietet zwei Steuerungsmethoden: GPIO oder serielle Peripherieschnittstelle (SPI). SPI ermöglicht eine bessere Anpassung, sodass Benutzer Funktionen wie die folgenden steuern können:
- Aktivieren der Schalter und Diagnosefunktionen.
- Messen von Spannung, Strom und Temperatur.
- Fehlerbehandlung.
- Konfigurieren von Stromgrenze und Einschaltstromzeit.
Highside-Schalter mit SPI integrieren häufig einen Analog-Digital-Wandler (ADC), um die Messung und Meldung von Signalen wie Temperatur, Versorgungsspannung und Ausgangsspannung zu ermöglichen. Die Möglichkeit, Strommessdaten und Fehlerinformationen über SPI zu melden, hilft Benutzern, Probleme schnell zu erkennen und potenzielle Ursachen zu analysieren.
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A)
TPS2HCS08-Q1AKTIV
TPS2HCS10-Q1AKTIV
Technical Resources
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A)
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
Optimierung der Stromverteilung im Automobilbereich von der Batterie bis zur Last
Der gestiegene Energiebedarf in der Automobilindustrie erfordert Zonenmodule, die ein breites Spektrum an Energieversorgungsanforderungen abdecken können. Unsere Highside-Schalter, -Controller und intelligenten eFuse-Highside-Schalter ermöglichen ein robustes, effizientes und flexibles Design. Unsere platz- und gewichtssparenden Bausteine und Ressourcen tragen dazu bei, die Verkabelung zu reduzieren und Schmelzsicherungen zu ersetzen.
Vorteile:
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen thermischer Leistung und Formfaktor.
- Austausch von diskreten Relais und Sicherungen zur Optimierung der Fahrzeugverkabelung.
- Vollständige Fehler- und Diagnoseberichte.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-020079 – Zonen-Referenzdesign
- TIDA-020065 – Referenzdesign für Highside-Schalter-Controller mit intelligenter Sicherung
- TPS2HCS08-Q1 – Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 8,9 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI
- TPS2HC08-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A
- TPS1212-Q1 – 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung
- HSS-HCMOTHERBRDEVM – Hauptplatine mit intelligenter Sicherung
Erstellen Sie eine zuverlässige 48-V-Stromverteilung für Anwendungen in der Automobilindustrie mit integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen für jede Last
Der steigende 48-V-Bedarf in modernen Automobilsystemen erfordert intelligente Schaltlösungen für Zonen- und Stromverteilungsarchitekturen. Unsere 48-V-Highside-Schalter unterstützen eine effiziente, zuverlässige Laststeuerung und reduzieren gleichzeitig die Systemkomplexität und das Materialgewicht. Dies ermöglicht intelligentere, leichtere Designs.
Vorteile:
- 70 V Eingangsspannungstoleranz für Widerstandsfähigkeit gegen 48-V-Transienten.
- Gehäuse mit hoher thermischer Dichte für kompakte Grundflächen und kleinere Platinendesigns.
- Ermöglicht eine Reduzierung der Kabel und des Materialgewichts der Anschlüsse.
- Integrierte Fehlererkennung und Lastschutz verbessern die Systemzuverlässigkeit.
Empfohlene Ressourcen
- TPS482H85-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
- TPS1HTC100-Q1 – Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi
- TPS1HTC30-Q1 – 6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind
Verteilung von 24 V über die Fabrikhalle und Ansteuerung von Digital-Ausgängen in speicherprogrammierbaren Steuerungen
Unsere Highside-Schalter bieten intelligente Lösungen, die kleinere und energieeffizientere Fabrikmodule mit höherer Leistungsdichte ermöglichen. Die SPI und der integrierte ADC ermöglichen eine vorausschauende Wartung und Auflösung, wodurch die Planung und Minimierung von Ausfallzeiten sichergestellt wird. TI bietet auch Highside-Schalt-Controller für die Hochstrom-Lastansteuerung und -Leistungsschaltung an.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch und Kurzschluss.
- Induktive Entladungsklemmschaltung zur zuverlässigen Ansteuerung induktiver Lasten (oder Lasten, die über lange Kabel angeschlossen sind).
Empfohlene Ressourcen
Erlaubt höhere Batteriespannungen und bietet genaue Überwachung
Mit dem Trend zur Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs) wird ein effizientes Batteriemanagement zur wichtigsten technischen Herausforderung. Unsere Highside-Schalter bieten die Funktionen und den Schutz, die Sie benötigen, um die Herausforderungen bei der Entwicklung und Steuerung von Batterieüberwachungssystemen zu meistern.
Vorteile:
- Rückkopplung, die eine effiziente Steuerung und einen Batterieausgleich ermöglicht.
- Eingebaute Systemredundanzen zur Vermeidung von Ausfällen.
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.
Empfohlene Ressourcen
- TPS1210-Q1 – Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu
- TPS1200-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe
- TPS1HC30-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 5 A
Stromverteilung und Leistungsschaltung für kollaborative, mobile und humanoide Roboter
Die Highside-Leistungsschalter von TI stellen die Stromverteilung in einer Vielzahl von Robotersystemen sicher. Highside-Schalter steuern Digital-Ausgänge, Werkzeuge und Haltebremsen an, während Highside-Schalt-Controller als Leistungsschalter fungieren. Intelligente eFuse-Highside-Schalter schützen Kabelbäume in platzbeschränkten Humanoidrobotern.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch, Kurzschluss und Überstrom.
- Bidirektionale Stromüberwachung und I2T-basierter Überstromschutz bieten spezialisierte Diagnose- und Schutzfunktionen für mobile und humanoide Roboter.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01600 – Referenzdesign für intelligente Bremssteuerung und Diagnose in Servoantrieben und Robotik
- TPS274160 – Industrieller 36-V-, 160-mΩ-, 1,35-A-, 4-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzu
- TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
- TPS4812-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
- TPS274160EVM – TPS274160 Evaluierungsmodul mit genauer Strommessfunktion
- TPS48111Q1EVM – TPS48111-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber
- TPS4812Q1EVM – TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller
Halten Sie landwirtschaftliche Fahrzeuge, Baumaschinen oder Logistiksysteme mit minimalen Ausfallzeiten in Betrieb
Unser Highside-Sortiment bietet für die Automobilindustrie qualifizierte Lösungen für 12-V-, 24-V- und 48-V-Batterien. Eine große Auswahl an Einschaltwiderständen und externen FET-Optionen erlaubt die Aufnahme einer Vielzahl von Lastströmen in einer Stromverteilungseinheit. Highside-Schaltcontroller dienen als Leistungsschalter an DC/DC-Wandlern und Batterien.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch und Kurzschluss.
- Induktive Entladungsklemmschaltung und zweistufige Einschaltstrombegrenzung zur zuverlässigen Ansteuerung induktiver und kapazitiver Lasten wie Ventilen und HMI-Modulen.
Empfohlene Ressourcen
- TPS482H85-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
- TPS1HTC100-Q1 – Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi
- TPS4800-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh
Design & development resources
Hauptplatine mit intelligenter Sicherung
HSS-HCMOTHERBRDEVM und die entsprechenden Tochterkarten (wie HSS-2HCS10EVM) dienen dazu, alle Funktionen des Highside-Schaltersortiments von Texas Instruments mit intelligenten Sicherungen zu demonstrieren und zu evaluieren. Die Hauptplatine ist für die Verwendung mit mehreren verschiedenen (...)
TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller
Das TPS4812Q1EVM ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des intelligenten Highside-Treibers TPS4812-Q1 von TI. Der TPS4812-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 95 V und verfügt über zwei starke 2-A-Gate-Treiber mit separaten Steuereingängen, die mehrere Konfigurationen (...)
TPS274C65 -Evaluierungsmodul für vierkanaligen Highside-Schalter mit 65 mΩ Durchlasswiderstand
Das TPS274C65EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des für die Fahrzeuganwendungen geeigneten Highside-Schalters TPS274C65 zu evaluieren.