Optimieren Sie die Zertifizierung Ihres funktionalen Sicherheitssystems. Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsnormen wie ISO 26262 und IEC 61508. Alle unsere Produkte werden nach qualitätsgesteuerten Prozessen hergestellt. Wir wissen aber auch, dass noch strengere Maßstäbe angelegt werden müssen, wenn es um funktionale Sicherheit geht. Aus diesem Grund wenden wir für unsere sicherheitskonformen Produkte TÜV SÜD-zertifizierte Entwicklungsprozesse im Bereich funktionale Sicherheit für Hardware und Software an. Wir möchten Ihnen dabei helfen, das höchste Automotive Safety Integrity Level (ASIL) und Safety Integrity Level (SIL) zu erreichen, das Ihr Design erfordert.
Klassifizierung nach funktionaler Sicherheit
| Funktionssicherheitsfähig | Qualitätsverwaltete funktionale Sicherheit* | Funktionssicherheitskonform | |
|---|---|---|---|
| Entwicklungsprozess | Qualitätsgesteuerter Prozess von TI | ||
| Qualitätsgesteuerter Prozess von TI | True | True | True |
| TI-Prozess für funktionale Sicherheit | True | ||
| Analysebericht | |||
| Berechnung der FIT-Rate für die funktionale Sicherheit | True | True | True |
| Ausfallmodusverteilung (Failure Mode Distribution, FMD) und/oder Pin FMA** | True | In FMEDA enthalten | In FMEDA enthalten |
| FMEDA | True | True | |
| Fehlerbaumanalyse (Fault Tree Analysis, FTA)** | True | ||
| Diagnosebeschreibung | |||
| Handbuch zur funktionalen Sicherheit | True | True | |
| Zertifizierung | |||
| Produktzertifikat für funktionale Sicherheit*** | True |
* Die „SafeTI“-Begriffe werden durch die drei in der obigen Tabelle dargestellten Kategorien ersetzt. Produkte, die zuvor mit SafeTI-26262 oder SafeTI-61508 gekennzeichnet waren, finden Sie nun in der Kategorie „Funktionssicherheitskonform“. Informationen zu SafeTI-60730- oder SafeTI-QM-Produkten, finden Sie unter „Qualitätsverwaltete funktionale Sicherheit“.
** Möglicherweise nur für analoge Stromversorgungs- und Signalkettenprodukte verfügbar.
*** Verfügbar für ausgewählte Produkte.
Zertifikat für den Entwicklungsprozess von Software für funktionale Sicherheit
Zertifizierung des Hardware-Prozesses für funktionale Sicherheit
Grundlegendes zur FIT-Basisfehlerrate für funktionale Sicherheit nach IEC 62380
Optimierung der Zertifizierungsprozesse für funktionale Sicherheit in Automobil- und Industrieanwendungen
Warum sollten Sie TI für Ihre Anforderungen an die funktionale Sicherheit wählen?
Technologien für funktionale Sicherheit
Ressourcen für die funktionale Sicherheit von Motorsteuerungen in der Industrie und im Automobilbereich
Bei der Entwicklung von Steuerungsanwendungen für Industrie- und Automobilmotoren, die drehzahlveränderbare Antriebe und Antriebsinverter für Kraftfahrzeuge umfassen, müssen funktionale Sicherheitsnormen wie Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) 13849, Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) 61800-5-2 und ISO 26262 eingehalten werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. Unsere Halbleiter-Isolierungstechnologien mit verlängerter Lebensdauer tragen dazu bei, Ihre Isolierungsanforderungen zu erfüllen und hochzuverlässige Systeme zu ermöglichen, während Sensorik und Echtzeitverarbeitung zur Überwachung von Fehlerszenarien und zum Erreichen eines sicheren Zustands dazu beitragen, das Gesamtrisiko von Gefahren zu verringern.
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Referenzdesign für bidirektionale DC/DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Highspeed-Traktionsfunktion
Referenzdesign für sichere Drehmomentabschaltung (STO) mit TÜV SÜD-Einstufung für industrielle Antriebe (IEC 61800-5-2)
TPS6594-Q1AKTIV
TMS320F28388DAKTIV
Beschleunigung der funktionalen Sicherheit bei der Entwicklung intelligenter Sensoranwendungen
Hochpräzise, reaktionsschnelle und zuverlässige Sensoranwendungen müssen den Normen für funktionale Sicherheit entsprechen. Unsere innovativen Dual-Die-Sensortechnologien unterstützen die Entwicklung von ISO 26262- und IEC 61508-konformen Anwendungen und bieten eine nahtlose Integration zur Erfüllung funktionaler Sicherheitsstufen bis ASIL D.
Unser Sensorportfolio bietet AEC-Q100-qualifizierte Bausteine mit Dokumentation der Ausfallrate und Ausfallmodusverteilung, die Sie bei der Entwicklung Ihrer Industrie- und Automobil-Sicherheitssysteme unterstützen.
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
How TI mmWave radar safety guards can help improve manufacturing productivity with
TMAG5170D-Q1AKTIV
TMAG6180-Q1AKTIV
Integrierte Verarbeitung
Die Integrität des Verarbeitungsblocks ist in der Signalkette – von der Erfassung über die Verarbeitung bis zur Auslösung – für die Einhaltung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit von größter Bedeutung. Unsere Prozessoren verfügen über eine Sicherheitsarchitektur mit integrierten Hardwarefunktionen zur Ausführung von Software, und unsere Verarbeitungseinheiten unterstützen symmetrische oder asymmetrische Redundanz, um die Systemintegration zu verbessern. In Mikrocontrollern (MCUs) mit symmetrischer Redundanz unterstützen Lockstep- oder Dual-Core-Modus-Konfigurationen unterschiedliche Ebenen von Sicherheitsintegritätsfunktionen auf Systemebene und gehen dabei Kompromisse hinsichtlich der Rechenleistung ein, um die Implementierung von Systemarchitekturen für den Automobilbereich (ISO 26262) und für Industrie- oder Maschinenanlagen (IEC 61508, ISO 13849) zu ermöglichen.
Driver and Occupancy Monitoring Systems on AM62A
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers
TMS320F28P659DK-Q1AKTIV
TMS320F28388DAKTIV
Skalierbare Stromversorgung
Sichere Stromversorgungsdesigns erfordern kompromisslose Leistung sowie ausfallsichere Mechanismen zur Einhaltung der Normen für funktionale Sicherheit. Wir verfügen über ein breites Portfolio an Schaltreglern, Reglern mit geringem Dropout, Überwachungsgeräten und integrierten Schaltkreisen für das Energiemanagement (Power-Management Integrated Circuits, PMICs), die skalierbare, den Anforderungen an die funktionale Sicherheit gerechte Energiearchitekturen ermöglichen.
Die hochpräzise Highspeed-Erkennung von Über- und Unterspannungsfehlern reduziert die Ausfallzeiten des Gesamtsystems und die Fehlertoleranzzeitintervalle. Die Kombination diskreter und integrierter Stromversorgungslösungen mit skalierbaren Überwachungslösungen ermöglicht Stromversorgungsdesigns, die den Normen für die Automobilindustrie (ISO 26262) ebenso wie denen für die Industrie (IEC 61508) und den Maschinenbau (ISO 13849) entsprechen.
TPS6594-Q1AKTIV
TPS389006-Q1AKTIV
TPS3762-Q1AKTIV
— Heinz-Peter Beckemeyer, Leiter, Functional Safety Marketing, Texas Instruments
Hier finden Sie Ihre Antworten
Haben Sie noch Fragen? Hier können Sie eine Antwort finden oder in den Foren des technischen Supports für TI E2E™ unsere Techniker fragen, die sich gern Ihren Fragen stellen und ihr Wissen weitergeben.
Unterscheidet sich die FIT-Rate für die funktionale Sicherheit von der FIT-Rate für die Technologie? Wie wird die FIT-Rate für die funktionale Sicherheit berechnet?
Ja, die FIT-Rate für funktionale Sicherheit unterscheidet sich von der FIT-Rate für Technologie. Unser Online-Tool zur Schätzung der durchschnittlichen Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)/FIT für die Technologie-FIT-Rate wird anhand der JESD85-Methode aus internen Zuverlässigkeitsprüfungen zur Betriebslebensdauer bei hohen Temperaturen (High-Temperature Operating Life, HTOL) und zur Ausfallrate in der Anfangsphase (Early Life Failure Rate, ELFR) abgeleitet. MTBF und FIT werden mit einem Zuverlässigkeitsgrad von 60 % geschätzt.
Diese Methode ergibt eine genaue FIT-Rate für die Prozesstechnologie, berücksichtigt jedoch nicht die Transistor-/Gate-Anzahl, die Die-Größe oder andere wichtige Faktoren. Wir bieten eine FIT-Rate für funktionale Sicherheit, die auf einer von zwei Normen, IEC TR 62380 oder SN 29500, mit einer Zuverlässigkeit von 99 % basiert. Normen für die funktionale Sicherheit wie IEC 61508 und ISO 26262 legen häufig nahe, dass ein Zuverlässigkeitsgrad von 99 % bei der Schätzung der FIT-Rate zu sicherheitsbezogenen Zufallsausfällen verwendet werden sollten.
Weitere Informationen zur FIT-Rate für funktionale Sicherheit finden Sie im Dokument Grundlegendes zur FIT-Basisfehlerrate für funktionale Sicherheit gemäß IEC 62380 und SN 29500.
Welche Normen erfüllen Ihre Bauteile?
IEC 60730 – Gilt für automatische elektrische Steuerungen zur Verwendung in, auf oder in Verbindung mit Geräten für den privaten Gebrauch und ähnliche Zwecke. Diese Norm gilt auch für automatische elektrische Steuerungen für Geräte, die von der Allgemeinheit verwendet werden können, wie z. B. Geräte, die in Geschäften, Büros, Krankenhäusern, landwirtschaftlichen Betrieben sowie kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden sollen.
IEC 61508 – Behandelt Aspekte der funktionalen Sicherheit, die bei der Ausführung von Sicherheitsfunktionen in elektrischen, elektronischen, programmierbaren elektronischen (E/E/PE) Systemen zu berücksichtigen sind. Diese Norm kann für eine Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt werden und bietet auch eine Grundlage für viele andere Normen.
ISO 26262 – Gilt für Systeme, die sich auf die funktionale Sicherheit beziehen, die elektrische und/oder elektronische (E/E) Systeme enthalten und in der Serienproduktion in der Automobilindustrie installiert sind.
Was ist der Unterschied zwischen FMEA und Pin-FMA?
Beide Berichte sind das Ergebnis der Fehlermodusanalyse. Der Inhalt und das Format der Berichte sind unterschiedlich.
Ein Bericht zur Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA) folgt einem Prozess und einem Format, das nach der IATF 16949-Norm für die Entwicklung von Automobilprodukten unter Verwendung des AIAG-FMEA-Anforderungsstandards erforderlich ist. Wenn ein Fehlermodus-Analysebericht nicht dem Prozess und Format der AIAG-FMEA folgt, wird sie als Pin-FMA bezeichnet.
Warum bieten einige Ihrer Produkte die FMD und Pin-FMA an, andere aber nur eines von beiden?
Die Bereitstellung einer Pin-FMA ist erforderlich, wenn Sie dedizierte Pins für einzelne Funktionen haben, die einfach einem bestimmten Fehlermodus zugeordnet werden können. Im Gegensatz dazu sind die E/A für Mikrocontroller oder Prozessorbausteine in der Regel multifunktional und weisen mehrere Schichten integrierter Pinbelegung auf. Das bedeutet, dass es keine einzelne Funktion und keine praktischen Möglichkeiten gibt, einen einzelnen E/A einem bestimmten Fehlermodus zuordnen zu können.
In einem derartigen Szenario wird davon ausgegangen, dass jeder Pin das gleiche Ausfallpotenzial hat und deshalb die gleiche Ausfallrate. Innerhalb unserer FMEDA wird die Gehäuseausfallrate gemäß IEC 62380-Modell berechnet und dann gleichmäßig durch die Anzahl der Pins geteilt, um eine FIT-Ausfallrate pro Pin zu erhalten. Die FMEDA ermöglicht dem Kunden die vollständige Kontrolle über die Gehäuseausfallrate mithilfe von angewandten Diagnosefunktionen bis hin zum einzelnen Pin. Schließlich werden Ausfallmodi von IP, die Ausfälle der Pins beinhalten, in der Analyse einzelner IP behandelt, und eine weitere Pin-FMA wäre redundant.
Was kann ich tun, wenn für ein von mir ausgewähltes Produkt kein Analysebericht verfügbar ist?
Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.
Wo finde ich SafeTI-Produkte?
Obwohl wir die Marke SafeTI nicht mehr verwenden, werden diese Produkte weiterhin unterstützt und sind verfügbar! Wenn Sie ein SafeTI-26262- oder SafeTI-61508-Produkt verwenden oder verwenden möchten, finden Sie es unter der Kategorie der Produkte, die konform mit den Anforderungen an die funktionale Sicherheit sind. Bei aktueller oder angestrebter Verwendung eines SafeTI-60730- oder SafeTI-QM-Produkts werden diese Produkte jetzt als Produkte für qualitätsverwaltete funktionale Sicherheit aufgeführt.