Von der Hochgeschwindigkeits-Bewegungsplanung bis hin zur Echtzeit-Steuerung und -Kommunikation helfen unsere Technologien bei der Entwicklung energieeffizienter, erschwinglicher und funktionssicherer ISO 10218-konformer Roboter für raue Industrieumgebungen. Entwickeln Sie zuverlässige, effiziente und sichere Leistungsstufen mit unserer verstärkten Isolationstechnologie für Kommunikation, Gate-Treiber und Sensorik. Erfüllen Sie Ihre Kosten- und Leistungsziele mit unserem breiten Portfolio an analogen und eingebetteten ICs.

Gründe für die Wahl industrieller & kollaborativer Robotersysteme von TI

Ermöglichen einer sicheren & skalierbaren Verarbeitung
Klassenbeste Sensorleistung erzielen
Verlässliche Systeme entwickeln

Intelligentere und sicherere Industrieroboter und kollaborative Roboter entwickeln

Entwickeln Sie kompakte, effiziente und vollständig geschützte Servoantriebs-Leistungsstufenmodule

Unsere analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukte helfen Ihnen dabei, eine verbesserte Motorsteuerungsleistung zu erzielen und übertreffen die Isolierungs- und EMV-Anforderungen gemäß IEC-Normen. Erfassen Sie Spannungen und Ströme mit der besten Signalintegrität, indem Sie unsere neuesten Delta-Sigma-Modulatoren in Ihrer Roboterendstufe verwenden. Durch die einfache Implementierung von Sicherheitsfunktionen, wie etwa die sichere Drehmomentabschaltung (Safe Torque Off), können Sie auch Sicherheitsanforderungen auf Systemebene erfüllen. Steigern Sie die Leistung Ihres Motorsteuerungsdesigns und erforschen Sie bahnbrechende Technologien wie GaN, um die Leistungsdichte und Effizienz Ihrer Roboter zu erhöhen.


Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte Antriebe

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen dreiphasigen Wechselrichter mit einer Dauerleistung von 1,25 kW bei 50 °C Umgebungstemperatur und 550 W bei 85 °C Umgebungstemperatur zum Antrieb von 200-V-AC-Servomotoren.

Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatoren

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes 3-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren.
Application note

Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives

Leistungsstarke Servosteuerungen sind für verschiedene industrielle Fertigungsprozesse, bei denen Motorantriebe zum Einsatz kommen, von entscheidender Bedeutung, etwa für CNC-Bearbeitungsmaschinen, Bestückungsautomaten und Industrieroboter.

AMC3306M05AKTIV

Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für di

ISO6760AKTIV

6-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 6/0

ISO5852SAKTIV

Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Präzise, sichere Bewegung mit rechtzeitiger Kommunikation

Echtzeit-Kommunikationsschnittstellen, wie schnelle serielle Schnittstellen oder Ethernet, sind erforderlich, um präzise und sichere Bewegungen zu ermöglichen und eine zeitnahe Kommunikation zwischen allen Robotersystemen zu erreichen. Unsere neuesten Multicore-Prozessoren bieten die richtige Kombination aus Hochleistungs- und Allzweckverarbeitung, indem sie ARM-Echtzeit-Cores und programmierbare Echtzeitlogik in einem Gehäuse vereinen. Das Programmable Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) unterstützt die meisten industriellen Kommunikationsprotokolle und ist für Gigabit-Geschwindigkeiten und Time Sensitive Networking-Funktionen geeignet. 


White paper

Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)

Dieser Artikel untersucht, wie Sitara-Mikrocontroller (MCUs) und -Prozessoren (MPUs) die Markttrends bei Servoantrieben und die neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen adressieren.
Application note

How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests

Wenn ein Design einen IEEE-Ethernet-Konformitätstest nicht besteht, ist das Design-Layout oft die vermutete Ursache für das Versagen, während manchmal veraltete Software-Versionen das Versagen verursachen. Erfahren Sie mehr über die Schritte zur Validierung von Fehlerszenarien.

Kurze Latenzzeit vs. niedrige, deterministische Latenzzeit Ethernet in der Echtzeitkommunikation

Um das Beste aus Ihrem System herauszuholen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen kurzer Latenzzeit und Determinismus zu verstehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Latenzzeit und ihre Schwankungen minimieren können, um schnellere Zykluszeiten zu erreichen.

AM2434AKTIV

Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

AM6442AKTIV

Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

Erzielen Sie schnell gleichmäßiges, präzises Laufverhalten

Die Echtzeitsteuerung wird durch ständige Messung der Motorströme, Spannungen und der Position erreicht, um die Position und die Geschwindigkeit des Motors präzise zu steuern. Unsere Echtzeit-Steuerungsprozessoren helfen Ihnen dabei, die richtige Leistung, Präzision und Stabilität zu erreichen, damit Ihr System nicht durch Kommunikations-, Verarbeitungs- und Erfassungsverzögerungen beeinträchtigt wird. Moderne Motorantriebssysteme stellen immer höhere Leistungsanforderungen, was wiederum die Anforderungen an die Echtzeitsteuerung erhöht. Unsere C2000™-MCUs und Sitara™-Prozessoren ermöglichen eine erstklassige Bewegungssteuerung, Zykluszeit und Bahngenauigkeit und bieten die hohen Verarbeitungsfunktionen, die für eine sichere Robotersteuerung in Echtzeit erforderlich sind. 


Application note

How to Synchronize the Timing Between Chips With Programmable Real-Time Unit

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie IEP-Timer und PRU-Kerne verwendet werden, um die Zeitsynchronisierung zwischen Chips durchzuführen.

Was bedeutet „Echtzeitsteuerung“ und wofür wird sie benötigt?

Unter Echtzeitsteuerung versteht man die Fähigkeit eines geschlossenen Regelkreises, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und das System innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu aktualisieren. Wenn das System dieses festgelegte Zeitfenster nicht einhält, werden Stabilität, Präzision und Effizienz beeinträchtigt.
Technical article

How to achieve precise motion control in industrial drives

Viele Aspekte eines industriellen Antriebs sind für eine präzise Bewegungssteuerung von Bedeutung, nicht zuletzt alle drei grundlegenden Subsysteme von Echtzeit-Steuerungsdesigns, von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Betätigung.

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der Normen für funktionale Sicherheit, wie z. B. IEC 61508, mit unseren Sensoren und Prozessoren für funktionale Sicherheit und Beanstandungen für einfache, sichere und kostengünstige Lösungen. Wir bieten für funktionale Sicherheit zertifizierte Ingenieure, verfügbare Dokumentation und Ressourcen, wie etwa die FIT-Rate (Failures In Time), FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis), Sicherheitszertifikate und Software-Diagnosebibliotheken, um den Zertifizierungsprozess zu optimieren. 


White paper

Optimizing functional safety for industrial robots

Dieses Whitepaper beschreibt funktionale Sicherheit für Prozessoren in Industrierobotern und untersucht einige Optionen zur funktionalen Sicherheit.
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

Erfahren Sie mehr über unsere 3-Phasen-Smart-Gate-Treiber, die als qualitätsgeprüfte Bausteine für die funktionale Sicherheit für Ihr nächstes Systemdesign mit sicherer Drehmomentabschaltung (STO) freigegeben sind.

Funktionale Sicherheit bei TI

Erfüllen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 13849 und IEC 61508. Optimieren Sie die Zertifizierung Ihres funktionalen Sicherheitssystems mit Hilfe unserer Experten.

Kostenoptimierte eingebettete Systeme entwickeln

Mit der System-on-Chip (SoC)-Architektur unserer hochintegrierten Arm®-basierten Prozessoren und digitalen Signalprozessoren bieten wir ein breites Spektrum an effizienter Edge-Computing-Leistung. Mit integrierten Hardwarebeschleunigern, Analog- und Konnektivitätsfunktionen ermöglichen unsere Geräte die Erfüllung von Anforderungen an funktionale Sicherheit und Security. Unsere Entwicklungsplattformen, einschließlich Hardware, Open-Source-Software und Tools, unterstützen Sie bei der Beschleunigung Ihrer Markteinführungen.


White paper

Designing an Efficient Edge AI System with Highly Integrated Processors (Rev. A)

In diesem Whitepaper werden die Anforderungen für den Aufbau eines effizienten Edge Artificial Intelligence (AI)-Systems erläutert. Es wird ebenfalls besprochen, wie die TI TDA4-Prozessorfamilie dank ihrer heterogenen Architektur zur Leistungsoptimierung beitragen kann.

TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Erwecken Sie smarte Kameras, Roboter und intelligente Maschinen mit dem TDA4VM-Prozessor-Starterkit zum Leben. Mit einem schnellen Einrichtungsprozess und einer Auswahl an grundlegenden Demos und Tutorials.

TDA4VMAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

DRA821UAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver

AM625SIPAKTIV

Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4

Referenzdesign

Referenzdesign für sichere Drehmomentabschaltung (STO) mit TÜV SÜD-Einstufung für industrielle Antri

Dieses Referenzdesign skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen dreiphasigen Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang. Das STO-Subsystem benützt eine Zweikanal-Architektur (1oo2) mit einer Hardware-Fehlertoleranz von 1 (HFT=1). Ihre (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für EMI/EMV-konformes Gigabit-Ethernet-PHY mit zwei Ports und industriellem Temper

Dieses Design ermöglicht die Leistungsbewertung von zwei DP83867IR-Gigabit Ethernet Phys für industrielle Anwendungen und Sitara™ -Hostprozessoren mit integriertem Ethernet-MAC und Switch. Es wurde speziell für die industriellen Anforderungen in Bezug auf EMI und EMC entwickelt. Die (...)

Referenzdesign

48 V/16 A Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Moto

Dieses Referenzdesign veranschaulicht eine 3-Phasen-Leistungsstufe mit hoher Leistungsdichte von 12 V bis 60 V unter Verwendung von drei LMG2100R044-GaN-Halbbrücken (Galliumnitrid, 100 V, 35 A) mit integrierten GaN-FETs, Treiber und Bootstrap-Diode speziell für motorintegrierte Servoantriebe und (...)

30 AUG 2023 | COMPANY BLOG

Wie neue Konnektivitätstechnologien die Hürden für Industrie 4.0 senken

Die Netzwerkarchitektur der Produktionsanlagen von heute wird ständig weiterentwickelt und ermöglicht mehr Effizienz, eine optimierte Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Read more

Reference designs icon

Referenzdesigns für Industrieroboter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Technical Resources

Application note

How to Synchronize the Timing Between Chips With Programmable Real-Time Unit

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie IEP-Timer und PRU-Kerne verwendet werden, um die Zeitsynchronisierung zwischen Chips durchzuführen.
Analog Design Journal

Choosing a position sensor in motor control

Erfahren Sie mehr über unsere Positionssensorlösungen für Robotikanwendungen.
E-book

Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs

In unserem E-Book erfahren Sie mehr über Technologien, mit denen Sie zahlreiche Arten von Industrierobotern mit präziser Motorsteuerung, intelligenterSensortik, Edge-Verarbeitung und stabiler Echtzeitkommunikation entwickeln können.