Regelsysteme mit mehr Stärke und Leistung ausstatten
Was ist Echtzeitsteuerung und wofür wird sie benötigt?
Jeden Tag interagieren Menschen mit Systemen, die ihre Umgebung analysieren und entsprechend handeln. Dabei arbeiten diese Systeme mit der sogenannten „Echtzeitsteuerung“. In diesem Artikel werden die Funktionsblöcke eines Echtzeitsteuerungssystems am Beispiel einer Robotik-Anwendung erläutert.
Warum ist Echtzeitsteuerung so wichtig
Mehr erfahren über die Funktionsbausteine eines Echtzeitsteuerungssystems
3 Tipps zur Optimierung der Datenzuverlässigkeit mit Sensoren in Echtzeit-Steuerungssystemen
In diesem Artikel befassen wir uns näher mit dem ersten Funktionsbaustein von Echtzeitsteuerungssystemen – der Sensorik – und erörtern, wie die Datenerfassung für Echtzeitsteuerungssysteme optimiert werden kann, indem bestimmten Sensorparametern besondere Beachtung geschenkt wird.
Wie die Datenverarbeitung in Echtzeit Hochleistungs-Stromversorgungssysteme vorantreibt
Dieser Artikel veranschaulicht den Wert der Verarbeitung am Beispiel von Hochleistungssystemen und räumt mit Missverständnissen über die Rolle der Verarbeitung in Echtzeit-Steuerungssystemen auf.
Wie eine effiziente, zuverlässige und genaue Ansteuerung in Echtzeit-Motorsteuerungssystemen erreicht wird
Dieser Artikel befasst sich mit der Ansteuerungsstufe einer Echtzeitsteuerung und erläutert anhand von Beispielen aus Motorantriebsanwendungen ihre Bedeutung für den zuverlässigen Betrieb des Systemausgangs.
Wie IT/OT-Konvergenz in Echtzeitsteuerung und -kommunikation die industrielle Automatisierung voranbringt
Dieser Artikel befasst sich mit der Kommunikationsstufe eines Echtzeit-Steuerungssystems und nutzt Industrie 4.0 als Diskussionsgrundlage.
Erreichen Sie die höchste Energieklasse IES2 gemäß IEC 61800-9 und 1us Stromschleifen mit der niedrigsten Latenz mit unserer Echtzeit-Steuerungstechnologie.
Ermöglichen Sie die latenzarme, jitterarme und hochpräzise Motorpositions- und Drehzahlsteuerung.
- MCUs mit integrierten Echtzeitsteuerungsperipheriegeräten und Beschleunigern sowie programmierbarem PRU-ICSS und konfigurierbaren Logikblöcken ermöglichen eine Latenzzeit von weniger als 1us Stromschleifen und eine jitterarme Kommunikation.
- Hochpräzise, isolierte Datenwandler ermöglichen Strom- und Spannungsmessung mit einer Genauigkeit von besser als 0,1 % über einen großen Betriebstemperaturbereich.
- Motortreiber ermöglichen die Echtzeitüberwachung von Drehzahl, Motorstrom, Rotorwinkel, DC-Bus-Spannung/-Strom sowie die Steuerung von Drehzahl und Drehmoment von BLDC-Motoren.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02007 – Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz
- TIDEP0057 – Referenzdesign für mehrprotokollfähige digitale Positions-Encode-Masterschnittstelle mit AM437x auf
Erzielen Sie mit Echtzeitsteuerung einen Wirkungsgrad von mehr als 99 % bei 5 kW
Steigende Leistungsstufen und 80Plus Titanium-Spezifikationen in Datenzentrum-CPUs, Open-Center-Computing-Projekten und Server-Rack-Netzteilen führen zu höheren Anforderungen an Effizienz und Leistungsdichte. Mit unseren Echtzeitsteuerungs-MCUs und der GaN-Technologie in einer Totem-Pole-PFC-Topologie erreichen Sie >99 % Energieeffizienz bei 5 kW (Arbeitsfrequenz bis zu 800 kHz).
Empfohlene Ressourcen
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- PMP23126 – 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
- PMP40988 – Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Erreichen Sie eine sichere und präzise Bewegungssteuerung entlang mehrerer Achsen mit Best-in-Class-Echtzeitkommunikation und -steuerung.
Die zunehmende Automatisierung von Fabriken, Automobilindustrie, Medizintechnik, Versandlagern und Landwirtschaft mit Robotern erfordert skalierbare Systeme, um Kosten zu sparen, sowie integrierte Sicherheitssysteme und schnelle Antwortzeiten. Unser breites Portfolio an Mikrocontrollern und Prozessoren ermöglicht skalierbare Architekturen mit verschiedenen Nutzlasten und Motor- und Bewegungssteuerung entlang mehrerer Achsen, die von höchster Bedeutung für zeitkritische Industrieanwendungen ist.
Empfohlene Ressourcen
Erzielen Sie mit unserer präzisen Echtzeitsteuerung hohe Leistungsdichte und Effizienz bei der digitalen Umwandlung von AC in DC und DC in DC.
Entwickeln Sie mit Echtzeit-Controllern hocheffiziente digitale Leistungsstufen mit hoher Leistungsdichte:
- Skalierbare Anzahl von Pulsweitenmodulations- und Speichergrößen zur Unterstützung unterschiedlicher Topologien.
- Hochauflösende (150 ps) PWMs, die das Potenzial von GaN/SiC freisetzen.
- Konfigurierbarer Logikblock (CLB) für vereinfachtes Schutzschema.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
Achieve high-efficiency motor control and power conversion to enable lower operating costs, lower environmental impact and improved comfort levels in appliances.
Design closed loop motor control algorithms with real-time motor control to provide the highest efficiency and best acoustic performance, which is critical for home appliances:
- C2000 real-time microcontrollers maximize motor and power efficiency, system cost and improve reliability.
- Integrated brushless-DC (BLDC) driver with sensorless FOC control enables quiet and efficient motor operations.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02010 – Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f