Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Nach Kategorien durchsuchen
Wählen Sie einen BLDC-Motortreiber aus unserem Sortiment aus und maximieren Sie die Leistung Ihrer dreiphasigen bürstenlosen und Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Dank umfangreicher Funktionen wie intelligenten Gate-Treibern, integrierter Motorsteuerung, integrierten FETs und Designpaketen zur funktionalen Sicherheit tragen unsere Bausteine zur Verbesserung Ihrer Anwendungsdesigns in den Bereichen Industrie, Unterhaltungselektronik und Automobilanwendungen bei.
Unterstützte BLDC-Motortreiber
Warum sollten Sie sich für unsere Motortreiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (Brushless DC, BLDC) entscheiden?
Technical Resources
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.
- Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
- Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
- Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
- Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
- VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET
Empfohlene Ressourcen
Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern
Unser integriertes Steuerungs-BLDC-Treiber-Portfolio bietet flexible Optionen für verschiedene Motoranwendungen Anforderungen wie Saug-, Brushbar- und Moppermotoren zu erfüllen.
- Hohe Saugleistung (bis zu 3 kHz elektrische Drehzahl) und hohe Anlaufdrehmomente ermöglichen es, dass das Vakuum unabhängig von den Bodenbedingungen konstant bleibt
- Minimierte Leistungsverluste mit ASR- und AAR-Gleichrichtungstechniken zur Verhinderung von Leistungsverlusten und Wärmeableitung
- Überbrückungserkennung zur Erkennung eines Hindernisses (Socke) in der gebürsteten Leiste, das Staus verursacht oder die Stange nicht dreht
Empfohlene Ressourcen
- MCT8316AEVM – Evaluierungsmodul MCT8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.
Vorteile:
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
- Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen
Empfohlene Ressourcen
Neue Produkte
3-Phasen-Motortreiber, 40 V (max.), 40 A (Spitze), integrierte Strommessung f. Automobilbereich
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.125
3-phasiger integrierter FET-Motortreiber mit Strommessung für die Automobilindustrie, 70 V, 16 A
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.875