What technologies exist for galvanic isolation? Galvanic isolation is a method of electrically separating two domains, allowing power or signals to transfer across the barrier without compromising human safety, while also preventing ground potential differences and improving noise immunity. Our portfolio of proprietary isolation techniques, including a robust capacitive SiO2 insulation barrier and integrated IC transformer-based magnetic isolation, helps exceed Verband der Elektrotechnik (VDE), Canadian Standards Association (CSA) and Underwriters Laboratory (UL) standards without compromising performance.

Benefits of our isolation technology

Improved system robustness & reliability
Lower system cost
Scalability

Featured products

ISOM8110AKTIV

Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

TPSI2140-Q1AKTIV

Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA

AMC23C12AKTIV

Verstärkter isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle

UCC34141-Q1AKTIV

Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

Featured reference designs for isolation

Referenzdesign

Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei

Dieses Referenzdesign bietet isolierte Bias-Stromversorgung und isolierte Gate-Treiber für Leistungsschalter in Traktionswechselrichtern und integrierten Ladegeräten. Sowohl die Bias-Leistung als auch der Treiber bieten einen hohe Isolierungsgrad (3 kV RMS für eine Minute), sodass der Einsatz in (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend

Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)