Isolierte Gate-Treiber

Äußerst robuste, flexible und universell kompatible Bausteine für viele Anwendungen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Aufbau kompakterer, stabilerer Designs für viele Anwendungen mit unseren flexiblen und universell kompatiblen isolierten Gate-Treibern. Unsere isolierten Gate-Treiber ermöglichen es Ihnen, Designs zu entwickeln, die vor Stromschlägen schützen und gleichzeitig einen besseren Schutz für hohe Spannungen bieten. Dies reicht von Basisisolierung über funktionale Isolierung bis hin zu verstärkter Isolierung. 

Auswählen nach Isolierungseinstufung


Funktionale und Basisisolierung

Stellen eine einzelne Ebene elektrischer Isolierung bis zu 3 kVRMS und einen ausreichenden Schutz gegenüber Stromschlag bereit.

Verstärkte Isolierung

Ermöglichen eine Isolierung bis zu 5,7 kVRMS, um den Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten und zugleich höhere Arbeitsspannungen, breitere Kriechstrecken und mehr Abstand für verbesserte Robustheit des Systems zu bieten.

Auswählen nach Funktionssicherheit


Qualitätsmanagement für Funktionssicherheit


Funktionssicherheitskonform

Zugehörige Kategorien


Isolierung

Erfahren Sie mehr über unser gesamtes Sortiment an Isolierungsprodukten.

Isolierte DC-DC-Vorspannungsversorgungswandler und -module

Verbinden Sie Ihren isolierten Gate-Treiber mit einer isolierten Vorspannungsversorgung aus unserem Portfolio von isolierten DC/DC-Wandlern und -Modulen.

Power-Trends

Isolierte Gate-Treiber für die Leistungsdichte und Isolierung &

Ein Isolierungsbaustein ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom zwischen Hoch- und Niederspannungs-Einheiten, und verhindert zugleich, dass gefährlicher Gleichstrom oder unkontrollierter Transientenstrom aus dem Netz austreten. Robuste Isolierung wird durch die Integration des Isolators mit dem Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber verwirklicht. Gate-Treiber sind in einfacher, funktionaler und verstärkter Isolierung erhältlich und akzeptieren einen energieeffizienten Eingang von einem Controller-IC, um den geeigneten Hochstrom-Gate-Antrieb für einen MOSFET-, IGBT-, SiC- oder GaN-Leistungsschalter zu erzeugen.


White paper

Enabling high voltage quality and reliability

Diese Präsentation erörtert die Merkmale isolierter Gate-Treiber, welche Anwendungen nach ASIL-Standard ermöglichen und Stromversorgungsbausteine vor schädlichen Bedingungen schützen.
White paper

A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)

Dieses Dokument untersucht die Vorteile integrierter Antriebsstrang-Lösungen unter Verwendung von Halbleiterschaltern mit breitem Bandabstand und isolierten Gate-Treibern, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.
Application note

HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)

Dieser Anwendungsbericht beschreibt, wie ein HEV/EV-Traktionsinverterantriebssystem mit den Diagnose- und Schutzfunktionen unserer isolierten Gate-Treiber entwickelt wird.

UCC5881-Q1AKTIV

Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

UCC21732-Q1AKTIV

Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit 5,7 kVrms ±10 A und 2-stufiger Abschal

UCC21750-Q1AKTIV

Isolierter Automobil-Einkanal-Gate-Treiber m. DESAT & interner Klemme für IGBT/SiC, 5,7 kVrms, ±10 A

Technical Resources

White paper

Impact of an isolated gate driver (Rev. A)

Dieses Whitepaper erläutert die Vorteile und Anforderungen von isolierten Gate-Treibern in Abhängigkeit von einem Netzschalter.

Zertifizierungen für isolierte Gate-Treiber

Wir stellen sicher, dass unsere Bausteine die weltweiten Industriestandards für Automobil- und Industriedesigns erfüllen. Mehrere unabhängige Zertifizierungslabors testen und zertifizieren die elektrische Isolierungsleistung unserer isolierten Bausteine.

Isolierte Gate-Treiber 101

Erfahren Sie mehr über Isolationstechnologien durch eine Studie der Datenblattisolierungstabelle und Isolationsprüfmethodik sowie bewährte Verfahren (Best Practices) zur Optimierung der Systemleistung mit unseren hochmodernen isolierten Gate-Treibern.

Design & development resources

Referenzdesign

Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern

Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes Drei-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren. Der verwendete UCC23513-Gate-Treiber verfügt über ein 6-poliges großes Gehäuse mit optischen emulierten LED-Eingängen, wodurch er als (...)
Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)
Referenzdesign

Referenzdesign 98,6 % Wirkungsgrad, 6,6 kW-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für HEV/EV-Bordladegeräte

Dieses Referenzdesign funktioniert auf der Basis von Siliziumkarbid-(SiC-)MOSFETs, welche von einem C2000-Mikrocontroller (MCU) mit SiC-isolierten Gate-Treibern angesteuert werden. Das Design implementiert das Dreiphasen-Interleaving und arbeitet im Continuous Conduction Mode (CCM). Dadurch (...)