Isolationszertifizierungen
17 Mär 2026
Arten von Isolationszertifizierungen
VDE-Zertifizierung (DIN VDE V 0884-11)
UL-Anerkennung (UL 1577)
CSA 60950-1 - Informationstechnische Ausrüstung
CSA 61010-1 - Mess- und Regelgeräte
CSA 60601-1 – Medizinische Geräte
Kanadische Zertifizierung für Medizinprodukte mit höchsten Sicherheitsanforderungen für patientennahe Geräte.
Verpflichtend für alle in Kanada verkauften Medizinprodukte. Erforderlich für Krankenhausgeräte, Patientenüberwachungssysteme und alle Geräte mit potenziellem Patientenkontakt.
Wichtigste Anforderungen: Mehrere Isolationsstufen, Grenzwerte für Patientenableitströme, defibrillatorsichere Isolation und verlängerte Kriechstrecken.
TÜV EN 60950-1 - Europäische IT-Ausrüstung
TÜV EN 61010-1 - Europäische Messgeräte
CQC GB4943.1-2011 - Chinesische IT-Ausrüstung
AEC-Q100 - Automobilqualifizierung
Industriestandard für integrierte Schaltungen in Fahrzeuganwendungen mit einer Lebensdauer von über 15 Jahren.
Erforderlich für Automobilelektronik, einschließlich Motorsteuerung, Infotainment, Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Antriebssysteme. Unerlässlich für die Qualifizierung von Tier-1-Zulieferern und die OEM-Zulassung.
Wichtigste Anforderungen: Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C bis +150 °C), schnelle Temperaturwechseltests, Hochtemperatur-Lebensdauertests und EMV-Konformität für die Automobilindustrie.