Isolierte Verstärker

Isolierte Hochleistungsverstärker für Hochspannungssysteme
Alle Produkte anzeigen

Isolierte Verstärker sind ICs mit Analogausgang, welche hohen Gleichtaktspannungen standhalten können. Unser Portfolio an isolierten Verstärkern besteht aus einfachen und verstärkten isolierten Hochleistungsverstärkern zur Strom- und Spannungserfassung in Hochspannungssystemen.

    Featured isolated amplifiers


    Isolierte Strom- und Spannungsmessverstärker

    Höhere Systemeffizienz und weniger Platinenplatz mit unseren integrierten Hochspannungswiderständen

    Unsere isolierten integrierten Hochspannungswiderstände vereinen die Hochspannungs-Widerstandskette und den isolierten Verstärker in einem Gehäuse.

    Vorteile:

    • Sehr geringe Temperatur- und Lebensdauerdrift im Vergleich zu diskreten Widerständen aus, sodass Entwickelnde Spannungsmessungen mit einer Fehlergenauigkeit von < 1 % ohne die Kalibrierung durchführen können, die externe Widerstände erfordern.

    • Wegfall von bis zu 15 externen Hochspannungswiderständen für geringere Kosten auf Systemebene senken und eine um bis zu 50 % verringerte Lösungsgröße.

    • Hochspannungs-Widerstandsverhältnisse für Spannungspegel nach Industriestandard, z. B. ± 400 V Wechsel- und 600 V / 1000 V Gleichstrom.

    • Unsymmetrischer ratiometrischer Ausgang zur Reduzierung von Materiallisten- und Lösungskosten sowie Differenzausgang für größere Rauschunempfindlichkeit.

    • Kürzere Fertigung und niedrigere Kosten, da keine Kalibrierung auf Systemebene mehr erforderlich ist.


    Application note

    Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

    Erfahren Sie mehr über Verstärker und Modulatoren mit integrierten Hochspannungswiderständen für Hybrid-Elektrofahrzeuge, Energieinfrastruktur und Motorantriebe.
    White paper

    Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

    Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung verbessern und erhöhen können.

    AMC0381D-Q1AKTIV

    Isolierter Verstärker mit DC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u

    AMC0380D-Q1AKTIV

    Isolierter Verstärker mit AC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u

    Mit unseren isolierten Wandlern für Einzelstromversorgung entfällt die Notwendigkeit einer externen High-Side-Stromversorgung

    Unsere Bausteine für den Betrieb an einzelner Stromversorgung verfügen über einen integrierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.

    Vorteile:

    • Die Messung von Signalen ohne Massebezug, wie z. B. Phase-Phase-Messungen, schafft eine neuartige Lösung für Anwendungen in verrauschten Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

    • Der Wegfall der externen Highside-Stromversorgung vereinfacht das Design und reduziert Platinenplatz und Kosten.

    Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.


    Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Lade- und Solarenergie-Anwendungen

    Sehen Sie sich Blockschaltbild, Schaltplan, Materialliste, Beschreibung, Merkmale und Designdateien dieses Referenzdesigns zum Laden von Elektrofahrzeugen und zu Solarenergie an und beginnen Sie mit Ihrem Design.
    Application brief

    Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung

    Die Kombination von AMC3311 und AMC23C11 kann für Spannungs- und Strommessanwendungen eine geeignete Option sein.

    Evaluierungsmodul für ±50-A-AMCxx-Verstärker

    Beginnen Sie die Entwicklung Ihrer Shunt-basierten Strommessanwendungen mit dem Evaluierungsmodul AMC-AMP-50A-EVM von TI.

    AMC3330-Q1AKTIV

    Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs

    AMC3302-Q1AKTIV

    Verstärker mit ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Auto

    AMC3311-Q1AKTIV

    Isolierter verstärkter Präzisionsverstärker für die Automobilindustrie mit integriertem DC/DC-Wandle

    Durch eine direkte Verbindung mit Ihrem MCU entfällt die Notwendigkeit externer Komponenten

    Unsere isolierten Spannungsmessbausteine verfügen über zwei unsymmetrische Ausgangsoptionen: Feste und ratiometrische (variable) Verstärkung.

    Vorteile:

    • Bausteine mit festem Verstärkungsfaktor und ratiometrischem unsymmetrischem Ausgang verfügen über einen integrierten differenziellen und unsymmetrischen Operationsverstärker, um die Lösungsgröße und Systemkosten zu reduzieren und eine direkte Schnittstelle zum Mikrocontroller (MCU) zu ermöglichen.

    • Ratiometrische Bausteine mit unsymmetrischem Ausgang können den Hub der Ausgangsspannung des isolierten Spannungsmessverstärkers so variieren, dass er dem Vollausschlagsbereich des Analog-Digital-Wandlers (ADC) innerhalb des MCU entspricht. Dies erhöht die Messauflösung und ermöglicht die volle Nutzung des Dynamikbereichs des ADC.

    Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.


    Application note

    Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App

    Erfahren Sie mehr über unsere Bausteine und ratiometrischen Bausteine zur Spannungsmessung mit unsymmetrischem Ausgang.
    White paper

    Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

    Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung verbessern und erhöhen können.

    AMC0311R-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2-V-Eingang, mit ratiometrischem A

    AMC0311S-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit unsymmetrischem A

    AMC0330R-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit ratiometrischem

    Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an isolierten Verstärkern

    Unsere isolierten Messverstärker verfügen über eine Option mit Differenzausgang.

    Vorteile:

    • Hohe Signalintegrität in verrauschten Umgebungen und lange Spurlängen.

    • Hohe Gleichtakt-Transientenfestigkeit für zuverlässigen Betrieb.

    • Multisource-Lösungen.

    Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.


    Circuit design

    Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung

    Erfahren Sie mehr über die isolierte Shunt-Strommessung mit dem AMC3301 und dem 25-mΩ-Shunt-Widerstand.
    E-book

    Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen

    Ein umfassender Leitfaden für isolierte Strom- und Spannungsmessungen.
    White paper

    Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

    In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen miteinander verglichen und einige der Vorteile Letzterer erläutert.

    AMC0311D-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit Differenzausgang

    AMC1300B-Q1AKTIV

    Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert

    AMC0330D-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit Differenzausgang

    Wählen Sie zwischen Verstärkern und Modulatoren mit funktionaler, einfacher und verstärkter Isolierung

    Unsere isolierten Verstärkerbausteine sind in drei verschiedenen Isolationswerten erhältlich: funktional, grundlegend und verstärkt.

    Vorteile:

    • Bausteine mit funktionaler Isolierung unterstützen 1 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 200 VRMS.

    • Bausteine mit grundlegender Isolierung unterstützen 4 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 800 VRMS.

    • Bausteine mit verstärkter Isolierung unterstützen 8,5 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 1.500 VRMS.

    • Bausteine mit verstärkter Isolierung und breitem Gehäuse unterstützen 15,7 mm Kriechstrecken und 14,7 mm Luftstrecke bei einer Arbeitsspannung von 2.000 VRMS.

    Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.


    Application brief

    Die ersten Isolationsverstärker von TI mit extrem breiten Luft- und Kriechstrecken

    Erfahren Sie, wie Sie mit unseren isolierten Verstärkern Abstands- und Kriechstrecken erhöhen können. Verbesserte, breitere Gehäuse verhindern eine Verschlechterung entlang der Gehäuseoberfläche und Lichtbögen durch die Luft zwischen den Pins, was die Qualität der Isolierung gewährleistet.
    Selection guide

    Understanding isolation terminology and relevance

    Dieser zweiseitige Auswahlleitfaden eignet sich als Referenz für erfahrene Entwickler und als Ausgangspunkt für Ingenieure, die sich erstmals mit Isolierungstechnologie befassen.

    AMC1411-Q1AKTIV

    Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, 2 V Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur präz

    AMC0311D-Q1AKTIV

    Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit Differenzausgang

    AMC1200-Q1AKTIV

    Isolierter Basisverstärker für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessu

    Technical Resources

    E-book

    Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen

    Dieses E-Book wird verfasst, um den Designprozess für die Strom- und Spannungserfassung weiter zu vereinfachen, indem es Sie bei der schnellen und effizienten Einschränkung der Liste der potenziellen Bausteine unterstützt, die den Anforderungen Ihres jeweiligen Systems am besten entsprechen.
    White paper

    Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

    In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe der einzigartigen Vorteile isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert.
    Application brief

    Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B)

    In diesem Dokument wird die Anbindung eines (isolierten) Verstärkers mit Differenzausgang an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang beschrieben.

    AMC4330D

    Ungefährer Preis (USD)1ku |2

    AMC4311D

    Ungefährer Preis (USD)1ku |2

    AMC4311R

    Ungefährer Preis (USD)1ku |2

    AMC4330R

    Ungefährer Preis (USD)1ku |2

    AMC0200D

    Ungefährer Preis (USD)1ku |1.208

    AMC0200R

    Ungefährer Preis (USD)1ku |1.208