Gallium nitride (GaN) motor drivers

Maximieren Sie die Energieeffizienz und minimieren Sie die Lösungsgröße mit intelligenten Leistungsmodulen (Intelligent Power Modules, IPMs) auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Halbbrücken-Motortreibern
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere integrierte GaN-Technologie bietet einen Inverterwirkungsgrad von über 99 %. Dadurch verbessert sie die thermische Leistung erheblich und minimiert Leistungsverluste. Die erweiterte Integration und verbesserte Leistungsdichte ermöglichen einen geringeren Platzbedarf und senken die Kosten auf Systemebene. Die extrem niedrige Totzeit und Ausbreitungsverzögerung verbessern die akustische Leistung, reduzieren die Stromoberschwingungen und ermöglichen eine hochpräzise Strommessung. Maximale Energieeffizienz, keine Sperrverzögerung, genaue Anstiegsratensteuerung sowie  Kurzschluss- und Überstromschutz verbessern die Systemzuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer von Motorantrieben.

Finden Sie Ihren GaN-Motortreiber nach Spannung


      650-V-GaN-IPMs

      Maximieren Sie die Leistungsdichte und Effizienz mit unserem GaN-IPM-Hochspannungsbaustein

      GaN-Halbbrückentreiber mit < 200 V

      Verbessern Sie die Effizienz und minimieren Sie die Lösungsgröße mit unserem GaN-Halbbrückenbaustein für mittlere Spannungen
      Entdecken Sie unser Portfolio integrierter Galliumnitrid-Technologien (GaN), darunter Leistungsstufen, AC/DC-Wandler, Abwärts- und Aufwärtswandler und Motortreiber.

      Zugehörige Kategorien


      Galliumnitrid-Technologie (GaN)

      Vorteile unserer GaN-Motortreiber

      Steigern der Systemeffizienz
      Verlängern der Lebensdauer von Motorantrieben
      Für einen leisen und gleichmäßigen Motorbetrieb
      Minimierung der Lösungsgröße um 50 %

      Vorgestellte Technologien

      Einführung in GaN-IPMs

      Intelligente Leistungsmodule (IPMs) aus Galliumnitrid (GaN) ermöglichen eine höhere Leistungsdichte und Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (metal-oxide semiconductor field-effect transistors, MOSFETs) aus Silizium und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (insulated gate bipolar transistors, IGBTs). 

      Vorteile:

      • > 99 % Wirkungsgrad in der Leistungsstufe machen Kühlkomponenten wie Kühlkörper überflüssig, was den Gesamtwirkungsgrad verbessert und die Größe des Motortreibersystems reduziert.
      • < 150 ns Totzeit und Ausbreitungsverzögerung in Verbindung mit höheren Schaltfrequenzen der Pulsweitenmodulation reduzieren die Stromverzerrung, um die akustische Leistung zu verbessern.

      White paper

      How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance

      Lesen Sie mehr über GaN-Designüberlegungen und erfahren Sie, wie GaN den Motorwirkungsgrad erhöht.

      Effiziente GaN-IPMs

      Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN IPM.

      DRV7308AKTIV

      Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

      Einführung in GaN-Halbbrücken

      Halbbrücken-Leistungsstufen aus Galliumnitrid (GaN) bieten eine überragende Leistungsdichte und einen kompakteren Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-MOSFETs.

      Vorteile:

      • Mit Halbbrücken-Leistungsstufen aus GaN die Platinengröße um über 50 % reduzieren.
      • Die Leistungsverluste bei hohen Schaltfrequenzen (100 kHz) um bis zu 50 % reduzieren.
      • Den Einsatz von Keramikkondensatoren ermöglichen und dadurch Zuverlässigkeit und Leistung verbessern.

      Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung (48 V, 1 kW) mit Industriekommunikation

      Referenzdesign für industriellen Ethernet-Motorantrieb mit GaN-Halbbrücken DRV7167 und TI Sitara™-AM261x MCU auf einer 70 mm-Leiterplatte für humanoide Roboterverbindungen (48 V, 1 kW). Hohe Leistungsdichte, Echtzeitsteuerung und Systemprüfung im Betrieb.
      Technical article

      Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs

      Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN-Technologie und DC-Bürstenmotorsystemen das Leben von Verbrauchern verbessern kann.

      DRV7167VORSCHAU

      100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

      Technical Resources

      Technical article

      Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs

      Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN- und bürstenlosen DC-Motorsystemen (BLDC) das Leben von Verbrauchern verbessern kann.

      Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN-IPM

      Entwickeln Sie kleinere, leisere und effizientere Motorantriebssysteme mit unserem intelligenten DRV7308 GaN-Leistungsmodul (IPM) für 150 W- bis 250 W- Motorantriebsanwendungen.
      White paper

      How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance

      Fortschritte auf dem Gebiet der GaN-basierten IPMs werden auch weiterhin dazu beitragen, die Leistungsdichte, die Leistungsbereitstellung und die Effizienz von Motorantrieben für Haushaltsgeräte und HLK-Systeme zu erhöhen, während gleichzeitig Systemkosten eingespart werden und die Zuverlässigkeit erhöht wird.

      DRV7163

      Ungefährer Preis (USD)1ku |4.2