Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN-IPM
Erfahren Sie mehr über das DRV7308, ein hocheffizientes intelligentes GaN-Leistungsmodul (IPM), das Sie bei der Lösung von technischen Herausforderungen und der Transformation von Hochvoltmotordesigns unterstützt.
00:02:38|07 Jun 2024
Entwickeln Sie kleinere, leisere und effizientere Motorantriebssysteme mit unserem DRV7308, dem branchenweit ersten integrierten intelligenten GaN-Leistungsmodul (IPM) für Motorantriebsanwendungen von 150 W bis 250 W. Dieser IPM bietet eine hohe Leistungsdichte in einem 12 mm x 12 mm großen Gehäuse und macht einen externen Kühlkörper überflüssig. Im Vergleich zu IPM-Lösungen des Wettbewerbs reduziert der DRV7308 die Größe der Leiterplatte (PCB) des Motorantriebsinverters um bis zu 55 %.