Digitalisolatoren
Nach Kategorien durchsuchen
Entdecken Sie das umfassende TI-Portfolio digitaler Isolatoren mit einfacher, verstärkter und integrierter Stromversorgung. Alle Komponenten basieren auf unserer firmeneigenen Isolationstechnologie aus Siliziumdioxid (SiO₂) für überlegene Effizienz, Zuverlässigkeit und EMV-Leistung. Mit einer verstärkten Isolierung von bis zu 5,7 kV, einer Datenrate von 200 Mbps, einem Stromverbrauch von weniger als 5 µA/Kanal und einer CMTI von üblicherweise 250 kV/µs mit hervorragendem RI gewährleisten TI-Isolatoren eine robuste Signalintegrität in stark rauschenden Hochspannungsumgebungen. Die Isolatoren sind in einer Vielzahl von Gehäusen erhältlich, von platzsparenden 2 mm x 3 mm QFNs bis hin zu erweiterten Kriechstreckenoptionen von über 20 mm, und sind zertifiziert nach ATEX-, IECEx-, AEC-Q100-, verstärkten und strahlungstoleranten Standards.
Produkte nach Typ suchen
Digitale Isolatoren nach Einstufung
Digitale Isolatoren nach Anzahl der Kanäle
Digitale Isolatoren nach Kriechstrecke
Digitale Isolatoren nach Einstufung
Digitale Isolatoren mit integrierter Stromversorgung
Nennwert der Isolation
Zugehörige Kategorien
ICs mit isolierter Schnittstelle
Opto-Emulatoren
Vorgestellte Digitalisolatoren
Bahnbrechende Signalisolierung für jedes Design
Neue Produkte
Digitalisolatoren
Weitere Details zu Nennwerten der Isolierung
Die Begriffe „galvanisch“, „grundlegend“ und „verstärkt“ werden häufig zur Beschreibung von Nenn-Isolationsspannungen verwendet.
- Galvanisch: Diese Art der Isolierung bietet eine elektronische Isolierung zwischen Schaltkreisen, um Unterschiede beim Massepotenzial auszugleichen.
- Grundlegend: Hierbei handelt es sich um eine zertifizierte Schutzschicht gegen Stromschläge, die sich ideal für Systeme mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen eignet. Die grundlegende Isolierung bietet eine zuverlässige Leistung, solange die Isolierung intakt bleibt.
- Verstärkt: Ein robusteres zertifiziertes Isolationssystem, das den gleichen Schutz wie zwei unabhängige Isolationselemente bietet und grundlegende und zusätzliche Schutzfunktionen kombiniert. Diese Art der Isolierung ist für Umgebungen mit direktem Kontakt ausgelegt, sodass keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Understanding Functional Isolation (Rev. A)
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
Einführung in die Isolierung
Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Gehäuseoptionen
TI bietet Isolierungsbausteine in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen an, um Platinenplatz zu sparen oder maximale Kriechstreckenanforderungen für Hochspannungssysteme zu erfüllen. Die Gehäuse von TI bieten bewährte Leistung in jeder Anwendung– von unserem kompaktesten QFN-Gehäuse mit 2 x 2 mm bis hin zu unserem größten DWW-Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 10,3 mm x 14 mm.
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
Considerations for Selecting Digital Isolators
Entdecken Sie unsere HiRel-Isolierungsbausteine
Auf dem hart umkämpften Markt der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie ist Zuverlässigkeit ein absolutes Muss. TI bietet ein umfassendes Portfolio an hochzuverlässigen (High Reliability, HiRel) Halbleitern, die speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt wurden. Unsere Lösungen zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:
- Großer Temperaturbereich: -55 °C bis 125 °C
- Weltraumtaugliche Komponenten: Entwickelt, um den Herausforderungen von Weltraumumgebungen standzuhalten
- Optionen Für extrem hohe Temperaturen: Entwickelt für raue Bedingungen im Außengelände, bei denen Langlebigkeit unerlässlich ist
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
ISOM8110-EPVORSCHAU
Gründe für eine Isolierungslösung mit integrierter Stromversorgung
TI bietet ein umfassendes Portfolio an Isolierungsbausteinen mit verschiedenen Stufen integrierter Stromversorgung an, die darauf ausgelegt sind, so wenig Platinenplatz wie möglich einzunehmen und gleichzeitig Hochleistungsfunktionen für isolierte Systemdesigns bereitzustellen.
Unsere neueste Generation von ISOW- und ISOxxxxT-Bausteinen ermöglicht eine mühelose Integration, spart Zeit, reduziert Kosten und macht die Kombination aus diskreter Isolierung und Stromversorgungskomponenten überflüssig.
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Produkten, die auf Ihre Anforderungen auf Systemebene zugeschnitten sind, darunter:
- Anzahl der Ausgänge
- Ausgangsleistung
- Behördliche Vorschriften
- Eingangsspannungsbereich
Mit dem Portfolio an integrierten Isolierungslösungen von TI erhalten Sie eine kostengünstige Einzellösung, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
ISO7742TA-Q1AKTIV
Entdecken Sie unsere optimierten digitalen Isolatoren mit extrem geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit
Die Produktreihen für optimierte digitale Isolatoren von TI sind für Anwendungen ausgelegt, die hohe Sicherheit, geringen Stromverbrauch und kompakte Größe erfordern. Mit einer Isolierung von bis zu 3 kVRMS und einer voraussichtlichen Lebensdauer der Isolationsbarriere von über 100 Jahren bieten unsere Bausteine einen zuverlässigen Schutz über ein breites Spektrum von Systemen. Alle Isolatoren sind auch in unseren kleinsten Gehäuseoptionen erhältlich und daher ideal für platzbeschränkte, hochzuverlässige Designs, bei denen eine hohe Leistung vorausgesetzt wird.
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
Sie haben weitere Fragen? Besuchen Sie das Engineer to Engineer (E2E)-Forum von TI.
Die E2E™-Design-Support-Foren von TI sind die Bezugsquelle, die Sie in jeder Phase des Designprozesses unterstützt. Unsere erfahrenen Ingenieure beantworten gerne Ihre technischen Fragen und geben Ihnen nützliche Einblicke, damit Sie Designherausforderungen schnell und sicher meistern können.