Flexibilität, Effizienz und Integration für Ihre Stromversorgungsanforderungen

Die digitale Stromversorgung dient zur Steuerung einer Stromversorgung, bei der die wichtigsten Regelkreise typischerweise digital geregelt werden (Strom und Spannung). Sie verleiht der Systemimplementierung unserer funktionssicherheitskonformen Bausteine, einschließlich der Ebenen für Überwachung, Kommunikation, Überwachung und Sicherheit, die nötige Flexibilität durch Software. Die digitale Stromversorgung ist das Herzstück von Stromversorgungsdesigns für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter, Energieinfrastrukturanwendungen sowie Server- und Telekommunikationsanwendungen. Diese Anwendungen erfordern fortschrittliche Steuerungsmethoden und komplexe Topologien, wie zum BeispielMehrphasenwandler,Totem-Pole-PFC,bidirektionaleoderDC/DC-Wandler.

Warum sollten Sie sich für unsere digitalen Stromversorgungsregler entscheiden?

Umfassende Analogintegration
Flexible Leistungstopologien
Einfache Handhabung

Digitale Stromversorgung für Referenzdesigns von TI

Stromversorgung

Rack- und Server-Stromversorgung

Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern

Dieses Referenzdesign eines DC/DC-Stromwandlers demonstriert einen neuartigen Ansatz für Batterie-Backup-Anwendungen. Im Normalbetrieb arbeitet der Wandler als Batterielader mit CC-CV-Topping-Ladealgorithmus, der mit Lithium-Ionen-Batterien kompatibel ist. Wenn die DC-Bus-Stromversorgung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandler mit Interleaving- und Mehrphasensteuerung

Dieses Referenzdesign verwendet den UCD3138064A als digitalen Controller zur Steuerung invertierender Abwärts-/Aufwärtswandler mit der Möglichkeit, eine zweiphasige Spitzenstromregelung zu unterstützen. Die Soft-Switching-Technologie wird in diesem Design verwendet, um die Energieeffizienz zu (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für nicht isolierte bidirektionale Wandler für Batterieanwendungen

TIDA-00653 ist ein Referenzdesign für nicht isolierte bidirektionale 48-zu-12-V-Wandler für 48-V-Batterieanwendungen, das durch den digitalen Leistungscontroller UCD3138 ermöglicht wird. Das Design bietet die Flexibilität, entweder in einer ZVS-Übergangsmodus-Topologie zur Optimierung des (...)

Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

3-kW-Referenzdesign für zweiphasige verschachtelte Halbbrücken-LLC mit GaN und C2000-MCU™

Dieses Referenzdesign ist ein zweiphasiger 3-kW-Halbbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) mit den Bausteinen LMG3422 und F280039C. Dieses Design kann einen Spitzenwirkungsgrad von 98,1 % und eine Leistung von 313 W/in³; erreichen; Leistungsdichte und kann als Ausgangsstufe einer gemeinsamen (...)

Referenzdesign

1-kW, 12-V-HHC LLC-Referenzdesign mit C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller

Dieses Referenzdesign ist eine 1-kW-, 400-V- bis 12-V-Halbbrücken-resonante DC/DC-Plattform zur Evaluierung der Lasttransientenleistung einer hybriden Hysteresesteuerung (HHC) mit einem F280039C-Mikrocontroller. HHC ist eine Methode, die eine direkte Frequenzregelung (DFC) und eine (...)
Referenzdesign

3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen auf Galliumnitrid (GaN) basierenden 3,6kW-A-PFC-Wandler (Totem-Pole Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur) mit einphasigem Continuous Conduction Mode (CCM) für die Stromversorgung des M-CRPS. Dieses Design enthält Stromzählerfunktionen mit einer (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuertes, kompaktes 1-kW-AC/DC-Stromversorgungsdesign für Server-Stromversorgungseinheiten (PSU) und Telekommunikations-Gleichrichteranwendungen. Dieses hocheffiziente Design unterstützt zwei Hauptleistungsstufen, darunter eine brückenlose (...)
Referenzdesign

1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet eine brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) für Wechselstromschalter, die im Continuous Conduction Mode (CCM) arbeiten. Der Baustein akzeptiert eine universelle AC-Eingangsspannung (90 VAC bis 264 VAC) und stellt einen Low-Line-Ausgang mit (...)
Referenzdesign

99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd

Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im Continuous-Conduction-Mode (CCM) ist ein einfacher, aber effizienter Spannungswandler.  Um einen Wirkungsgrad von 99% zu erreichen, müssen viele Designdetails berücksichtigt werden.  Das Referenzdesign PMP20873 verwendet die 600-V-GaN-Leistungsstufe (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsdichte für 1 kW mit Hochspann

Das Referenzdesign PMP20978 ist ein Referenzdesign für einen Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und geringem Gewicht. Er wandelt eine 390 V-Eingangspannnung in eine 48 V/1 kW Ausgangsspannung um. Die Leistungsstufe PMP20978 erreicht eine Leistungsdichte von über (...)

Referenzdesign

1 kW, kompakt, 97,5 % Wirkungsgrad, digitales PFC-Referenzdesign für Telekommunikations- und Server-

TIDA-00707 ist ein kompakter (100 mm x 80 mm) 1-kW-Leistungsfaktorwandler (PFC) für Telekommunikations-, Server- und industrielle Stromversorgungen. Dieses Referenzdesign ist ein Aufwärtswandler mit Continuous-Conduction-Modus, der mittels eines Controllers für digitale Stromversorgung UCD3138A mit (...)

Stromversorgung für Telekommunikationsgeräte

Referenzdesign

48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1 kW-1/8-Brick-Referenzdesign mit digitalem, stromisoliertem Controller

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Hochleistungs-GaN mit dem digitalen stromisolierten Controller UCD3138ARJAT einen hohen Wirkungsgrad und einen kleinen Formfaktor für Zwischenbus-Konverter ermöglichen kann.
Referenzdesign

Referenzdesign für 48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1-kW-1/8-Brick-Leistungsmodul mit C2000™-MCU

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Hochleistungs-GaN eine hohe Effizienz und einen kleinen Formfaktor für Zwischenbus-Konverter ermöglichen kann.
Referenzdesign

3-kW-Referenzdesign für zweiphasige verschachtelte Halbbrücken-LLC mit GaN und C2000-MCU™

Dieses Referenzdesign ist ein zweiphasiger 3-kW-Halbbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) mit den Bausteinen LMG3422 und F280039C. Dieses Design kann einen Spitzenwirkungsgrad von 98,1 % und eine Leistung von 313 W/in³; erreichen; Leistungsdichte und kann als Ausgangsstufe einer gemeinsamen (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching

Dieses Referenzdesign illustriert eine digitale Steuerungsmethode zur signifikanten Verbesserung der Wandlerleistung des Leistungsfaktorkorrekturfilters (PFC), wie z. B. Wirkungsgrad und harmonische Gesamtverzerrung (THD) bei geringer Last, bei der die Wirkungsgrad- und THD-Standards nur schwer (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)

Referenzdesign

Invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign verwendet den UCD3138064A als digitalen Controller zur Steuerung eines invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandlers mit zwei Phasen und zwei Schienen. Dieser nicht isolierte Wandler wird für drahtlose Funkenergie verwendet. Die Eingangsspannung liegt zwischen –35 V und –60 V. Es (...)

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

Referenzdesign

Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter. Der erste ist der Spannungsquellenmodus unter Verwendung eines LC-Ausgangsfilters. Dieser Steuerungsmodus wird (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine bidirektionale, brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC)-Leistungsstufe mit 3-kW-Interleaved Continuous Conduction-Modus (CCM), Totem-Pole (TTPL), einem C2000™-Echtzeit-Controller und LMG3410R070-GaN (Galliumnitrid) mit (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)

Industrielle Stromversorgung

Referenzdesign

48 Vin, 300 W 1/8 Brick, Digitalmodul mit GaN FET – Referenzdesign

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für digital gesteuerte Halbbrücken-DC/DC-Spannungswandlung (340W) mit LLC-Resonanz

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (...)

Hybrid-, Elektro- und Antriebsstrangsysteme

Onboard-Ladegerät

Referenzdesign

Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)

Integrierte Hochspannung (OBC und DC/DC)

Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)

Referenzdesign

Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT

Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)

DC/DC-Wandlersystem

Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT

Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)

Solarenergie- & Energieinfrastruktur

Mikro-Inverter

Referenzdesign

1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign zeigt einen bidirektionalen 1,6-kW-Mikroinverter auf GaN-Basis mit vier Eingängen und Energiespeicherfähigkeit.

Stringinverter

Referenzdesign

Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines GaN-basierten Einphasen-Stringwechselrichters mit bidirektionalem Stromwandlungssystem für Batteriespeichersysteme (BESS). Das Design besteht aus zwei Stringeingängen, von denen jeder bis zu 10 Photovoltaik-Panels (PV) in (...)

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Realisierung eines Einphasen-Dual-Active-Bridge-(DAB-)DC/DC-Wandlers. Die DAB-Topologie bietet Vorzüge wie Soft-Switching-Kommutierungen, einen geringeren Bauteileaufwand und hohe Effizienz. Das Design ist vorteilhaft, wenn Leistungsdichte, (...)
Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)

Enterprise-Systeme

Datenzentrum und Enterprise-Computing

Referenzdesign

Referenzdesign, 1-kW-Dreischienen isolierter DC/DC mit digitaler Stromversorgung für die Telekomm

Dieses Referenzdesign demonstriert eine digitale 1,2-KW-Dreifach-Schienen-Stromversorgungslösung mit vollem Funktionsumfang für Telekommunikationsanwendungen. Der Eingangsbereich beträgt 36–60 Vin und es gibt zwei 48 V/10 A-Ausgänge (Vollbrücke) und einen 5,5 V/30 A-Ausgang (aktive Klemme). Für (...)
Referenzdesign

48-Vin-Digital-POL mit 3 Ausgängen – Referenzdesign

PMP4486 ist eine GaN-basierte Referenzdesignlösung für Telekommunikations- und Computinganwendungen. Das GaN-Modul LMG5200 ermöglicht eine hocheffiziente einstufige Wandlung mit einem Eingangsbereich von 36 bis 60 V hinab zu 29 V, 12 V und 1,0 V. Dieses Design zeigt die Vorteile eines (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für isoliertes DC/DC-Modul im 1/8-Brick-Format zur Stromversorgung von Telekommu

PMP8877 ist ein voll funktionsfähiges, isoliertes 1/8 Brick DC/DC-Telekom-Leistungsmodul, das auf dem digitalen Leistungsregler UCD3138 basiert. Das Referenzdesign bietet sekundärseitige Steuerung und eine hart schaltende Vollbrücken-Stromversorgungstopologie, um 12V/180W (...)

Telecom, rack & server power
Optimieren Sie Stromversorgungslösungen für Telekommunikations-Gleichrichter und Server-Stromversorgungsanwendungen mit flexiblen digitalen Stromversorgungslösungen

Optimieren Sie Stromversorgungslösungen für Telekommunikations-Gleichrichter und Server-Stromversorgungsanwendungen mit flexiblen digitalen Stromversorgungslösungen

Unsere isolierten Controller für digitale Stromversorgung helfen Ihnen dabei, die Effizienz und Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Entwicklungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Systemintegration zu verbessern. Außerdem bieten sie erweiterte Funktionen und optimierte Schutzfunktionen, wie z. B. adaptive Totzeitsteuerung, Live-Firmware-Updates und verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie UART, SPI, PMBus und I²C.

Unsere DSP-basierten C2000™-Echtzeit-MCUs bieten eine softwarekompatible Plattform für PFC, DC/DC-Energieumwandlung, MCRPS-Spezifikationen einschließlich Sicherheit und Kommunikation. Erfüllen Sie die wachsenden Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz für zukünftige KI-Rechenzentren.

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010062 – Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi
  • PMP20873 – 99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd
  • PMP20978 – Referenzdesign für Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsdichte für 1 kW mit Hochspann
PRODUKTE
  • UCD3138A – UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
  • TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
Solar and energy infrastructure
Beschleunigen Sie mit unseren digitalen Steuerungslösungen Ihre Entwicklung zu nachhaltigen Umgebungen

Beschleunigen Sie mit unseren digitalen Steuerungslösungen Ihre Entwicklung zu nachhaltigen Umgebungen

Digitale Regler bieten eine präzise Steuerung der Stromabgabe, um eine höhere Schleifenbandbreite und Leistungsdichte zu erreichen. Der Arm® Cortex® Prozessor in unseren Controllern ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie Maximal-Leistungspunkt-Suche und Leistungsfaktorkorrektur (PFC), und die integrierten Schutzfunktionen gewährleisten Systemsicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile:

  • Lösungen für verschiedene PFC-Konfigurationen und -Topologien zur Verbesserung der Stromversorgungsqualität des Systems
  • Unterstützung für verschiedene Kommunikationsschnittstellen einschließlich UART, SPI und I²C
  • Möglichkeit zur Vereinfachung von Stromversorgungsdesign-Anwendungen mit der Fusion Digital Power™ GUI

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010933 – 1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign
  • TIDA-010231 – Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign
  • TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
PRODUKTE
  • UCD3138A – UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
  • TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
HEV/EV DC/DC converter
Steigern Sie die Energieeffizienz bei der Umwandlung von Hochspannungsbatterien in Niederspannungsanwendungen, ohne Beeinträchtigung der Sicherheit

Steigern Sie die Energieeffizienz bei der Umwandlung von Hochspannungsbatterien in Niederspannungsanwendungen, ohne Beeinträchtigung der Sicherheit

C2000™ Echtzeit-MCUs werden in EV/HEVs eingesetzt. Die Anwendungen können skaliert werden und halten mit der Entwicklung der EV-Architektur mit. Entwickeln Sie eine fortschrittliche Architektur mit digitalen Echtzeit-Controllern, um die Leistungseffizienz und Leistungsdichte mit unseren isolierten Gate-Treibern, Vorspannungsversorgungen und Sensortechnologien zu erhöhen und so eine schnelle und effiziente DC/DC-Wandlung von Hochspannung in Niederspannung zu ermöglichen. C2000-MCUs sind mit einem 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittlichen PWMs, integrierten schnellen ADCs und Fensterkomparatoren ausgestattet.

  • Höhere Leistungsdichte
  • Geringere Verlustleistung
  • Effizienter, hochleistungsfähiger DC/DC-Wandler
  • 12 V BIS 800 V DC/DC

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23126 – 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
  • PMP41078 – Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT
PRODUKTE
  • TMS320F280037C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-
  • TMS320F2800156-Q1 – C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
HEV/EV onboard charging
Verkürzen Sie die Ladezeit und entwickeln Sie schnelle, effiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit führenden Produkten und Designs für Hochspannungsleistung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivität.

Verkürzen Sie die Ladezeit und entwickeln Sie schnelle, effiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit führenden Produkten und Designs für Hochspannungsleistung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivität.

C2000™ Echtzeit-MCUs finden in EV/HEVs Verwendung und können skaliert werden. Gewährleisten Sie mit unseren Lösungen, dass Sie mit der Entwicklung der EV-Architektur Schritt halten können. C2000 MCUs können eingesetzt werden, um effiziente On-Board-Ladegeräte zu entwickeln. Entwickeln Sie fortschrittliche Architektur mit digitalen Echtzeit-Controllern, um die Energieeffizienz und Leistungsdichte mit unseren Bias-Versorgungs- und Sensortechnologien zu erhöhen und so ein schnelles und effizientes Laden von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. C2000-MCUs sind mit einem 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittlichen PWMs, integrierten schnellen ADCs und Fensterkomparatoren ausgestattet.

  • Optimierte Ladeeingangssteuerung
  • Höhere Leistungsdichte
  • Schnellere Aufladung
  • Effiziente Hochleistungs-OBC

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-02013 – Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung
PRODUKTE
  • TMS320F280037C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-
  • TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
e-Bike
Beschleunigen Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen mit unseren für verschiedene Leistungstopologien optimierten digitalen Steuerungslösungen

Beschleunigen Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen mit unseren für verschiedene Leistungstopologien optimierten digitalen Steuerungslösungen

Unsere isolierten digitalen Stromversorgungsregler unterstützen Sie bei der Entwicklung intelligenterer und sichererer Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und E-Bike-Anwendungen. Unsere Regler verbessern die Steuerung und Genauigkeit der Ausgangsleistung, ermöglichen höhere Leistungsdichten für schnelleres, dynamisches Ansprechen, und bieten eine effiziente Leistungsfaktorkorrektur und ladeanforderungsbasierte DC/DC-Wandlung.

Vorteile:

  • Referenzdesigns für verschiedene Leistungspegel
  • Dedizierte Power-Design-Tools wie die Fusion Digital Power™ GUI in Kombination mit der Code Composer Studio™ Software
  • Anwendungs- und Software-Entwicklungskits zur Beschleunigung von Designzyklen

Empfohlene Ressourcen

PRODUKTE
  • UCD3138A64 – Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
  • UCD3138128A – Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
  • CCSTUDIO – CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Uninterruptable power supply (UPS)
Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihre Servergeräte, Rechenzentren, Industrieanlagen und mehr, indem Sie mit einer skalierbaren digitalen Stromversorgungsplattform einen stetigen Energiefluss gewährleisten

Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihre Servergeräte, Rechenzentren, Industrieanlagen und mehr, indem Sie mit einer skalierbaren digitalen Stromversorgungsplattform einen stetigen Energiefluss gewährleisten

Unsere C2000™ Echtzeit-MCU-Plattform ermöglicht die Entwicklung einer softwarekompatiblen USV-Plattform, von Einphasen-USVs bis hin zu 3-Phasen-Online-USVs für verschiedene Leistungsbereiche und verschiedene Optionen wie bidirektionale DC/DC, Mehrphasenfähigkeit, Batterie-Backup und mehr.

Vorteile:

  • Digitaler Stromregelkreis mit extrem kurzer Latenzzeit für hohe Energieeffizienz
  • Hohe Auflösung und hohe Schaltfrequenzen ermöglichen die Einführung von GaN und SiC
  • Softwarekompatible Echtzeit-MCU-Plattform für kostensensible Designs, von Einphasen-USVs bis hin zu mehrphasigen mehrstufigen USV-Topologien

Empfohlene Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-HV-1PH-DCAC – Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
  • TIDM-1000 – Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU
  • TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
PRODUKTE
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
  • TMS320F2800137 – C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Implementieren Sie fortschrittliche Topologien mit moderner digitaler Stromversorgungssteuerung

Unabhängig von Stromquelle oder Lasttyp verbessern digitale Stromversorgungslösungen die Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität von Stromwandlungs- und -Verteilungssystemen. Im Gegensatz zur analogen Stromversorgung nutzt die digitale Stromversorgung fortschrittliche Peripheriebausteine und digitale Signalverarbeitung, um Echtzeitüberwachung und adaptives Feedback zu ermöglichen. Mit einem robusten und breitgefächerten Angebot von Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten verkürzen Sie die Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation.


Technical article

How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs

In diesem Artikel werden einige Vorteile der digitalen Leistungssteuerung in Hochspannungsanwendungen besprochen und gezeigt, wie sie den sicheren und effizienten Betrieb fortschrittlicher Stromversorgungssysteme ermöglicht.

Einführung in digitale Stromversorgungsregler

Bei dieser Serie handelt es sich um eine Einführung in unsere digitalen Controller und deren Anwendung in der analogen und der digitalen Welt. Sie erfahren mehr über Hardware-Peripheriebausteine, verfügbare Hardware-Blöcke, Werkzeuge und über die Programmierung digitaler Leistungscontroller.

C2000™-MCUs – Digitale Stromversorgung

C2000-MCUs erfüllen den wachsenden Bedarf an anpassbaren digital geregelten Leistungswandlern mit hohem Wirkungsgrad und geringer Baugröße.

Regulatorische Standards schreiben Systeme zur Leistungsfaktorkorrektur(PFC) vor, um die Belastung der Verteilungssysteme zu reduzieren. PFC-Stufen verbessern auch den Wirkungsgrad der nachgelagerten Wandlerstufe. Moderne Wandler benötigen isolierte Kommunikation plus fortschrittliche, aber flexible Topologien, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erreichen. Digitale Stromversorgungslösungen mindern die harmonische Gesamtverzerrung und reduzieren den EMI-Wert in der PFC-Stufe.


Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine bidirektionale brückenlose PFC-Leistungsstufe mit 3-kW-Interleaved Continuous Conduction-Modus (CCM), Totem-Pole (TTPL), einem C2000™ Echtzeit-Controller und LMG3410R070 GaN mit integriertem Treiber und Schutz.

Wandler, 99 % Effizienz, 1-kW-GaN, CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-– Referenzdesign

Dieses Wandler-Referenzdesign verwendet die LMG3410 600 V-GaN-Leistungsstufe und den UCD3138-Digitalcontroller. Das Design umfasst den CCM-Totem-Pole-Topologiebetrieb und Designüberlegungen für Schaltung, Magnettechnik und Firmware-Steuerung.

Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung der C2000™ MCU

Der TIDM-02013 umfasst eine brückenlose Leistungsfaktorkorrektur-Leistungsstufe (PFC) mit Totem-Pole (TTPL) im Interleaved Continuous Conduction-Modus (CCM) und einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe.

Entwickler müssen zunehmend zwischen Gleichspannungen in einer Vielzahl von Topologien umwandeln. Moderne DC/DC-Wandler müssen isoliert und bidirektional oder inversiv sein (Vertausch der Spannung mit der Masse), ohne Leistungseinbußen. Digitale Stromversorgungslösungen steuern viele Leistungsschalter gleichzeitig und überwachen simultan Robustheit und Sicherheit durch für das System optimierte Schutzfunktionen. Mit unserem robusten und breitgefächerten Angebot von Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten verkürzen Sie die Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation.


Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT

3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz.

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit >270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. PMP23126 verwendet unsere 30mΩ GaN auf der Primärseite und Silizium-MOSFETs auf der Sekundärseite. 

Von einer einfachen Einphasen-USV bis hin zu fortschrittlichen 3-phasigen, dreistufigen bidirektionalen Stromversorgungstopologien, decken unsere digitalen Stromwandlerlösungen alle Anwendungen von Industrie- bis hin zu Fahrzeuganwendungen mit einer einzigen Softwareplattform ab.

Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation mit unserem robusten und breiten Angebot an Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten.


Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter.

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses geprüfte Referenzdesign bietet einen Überblick über die Realisierung einer dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten DC/AC-Typ-T-Wechselrichterstufe.

Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden ANPC-Inverter-Leistungsstufe bereit.

Digitale Stromversorgungsdesigns & Entwicklung

Beginnen Sie die Entwicklung mit unseren Bausteinen UCD3138A64OEVM-66, LP-AM263 und LAUNCHXL-F28P55X. Kaufen Sie einen XDS110 JTAG-Tastkopf für Designer, die bereits eingehende Erfahrungen in der Entwicklung von digitalen Stromversorgungslösungen sammeln konnten oder entdecken Sie unser breites Portfolio an C2000™ MCUs und AM26x MCUs.
Beschleunigen Sie die Entwicklung Ihrer Designs mit unseren Software Development Kits (SDK), die eine einfache Einrichtung und einen schnellen, sofort einsatzbereiten Zugriff auf Firmware basierend auf der erforderlichen Topologie von UCD3138_FW_SDK bis hin zu kompletten Software-Ökosystemen für C2000™ MCUs und AM26x MCUsbieten.
In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Produktion benötigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und helfen Ihnen dabei, Ihre Systemdesigns auf Basis der C2000™ MCU oder des AM26x MCU zu beschleunigen.
TI hat eine Vielzahl von Schulungsmodulen, praxisorientierten Laborübungen und Videos erstellt, die Ihnen als Lernmaterial dienen. Erfahren Sie mehr über das Design und den Aufbau der Bausteine in der Serie mit Einführungsvideos für den UCD3138 oder sehen Sie sich die Ressourcen zur C2000™ MCU und zum AM26x MCU an.
Unsere C2000™ MCU- und AM26x MCU-Partner sind eine weltweite Gemeinschaft von angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unsere Lösungen für Halbleiterbauelemente ergänzen – von Modellierungswerkzeugen über Software-Stacks bis hin zu Flash-Programmierlösungen und mehr.
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

System-Berechnungstool

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

Anwendungssoftware und Frameworks

Fusion Digital Power Studio:

Das Fusion Digital PowerTM-Studio enthält Softwaretools für die Produktfamilie integrierter Digitalcontroller UCD3138 von Texas Instruments.   Fusion Digital Power hilft Stromversorgungstechnikern dabei, Vorteile aus der digitalen Stromversorgung zu erzielen, ohne komplexe Programmierkenntnisse zu (...)


Technical Resources

More literature

Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs

Diese Präsentation zeigt, wie GaN und C2000-MCUs eine effiziente Stromwandlung und schnelle Steuerung ermöglichen.

Einführung in digitale Stromversorgungsregler

Diese Einführungsreihe zeigt, wie unsere digitalen Controller in analogen und digitalen Domänen eingesetzt werden können. Sie erfahren mehr über Architektur-Tools und über die Programmierung digitaler Stromversorgungsregler.
Application note

Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen von Fusion Digital Power™ Studio und der Geräte-GUI, die die Evaluierung und Entwicklung von Stromversorgungslösungen auf der Basis der UCD3xxx-Familie digitaler Stromversorgungsregler unterstützen.


Zugehörige Technologien

Galliumnitrid

Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf.

Isolierung

Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten.

Hohe Spannung

Erzielung überlegener Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden.