Unsere Design- und Entwicklungsumgebung für die Integration von C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern in Ihre Automobil- oder Industriesysteme kann Sie dabei unterstützen, Ihren Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführung zu beschleunigen.

Hardware

Unser C2000-Echtzeit-MCU Portfolio umfasst eine Auswahl von Starterkits und voll ausgestatteten Evaluierungsmodulen (EVMs). Sobald Sie den Baustein identifiziert haben, den Sie evaluieren möchten, sehen Sie sich die zur Evaluierung verfügbare, von TI empfohlene Hardware auf unseren Produktseiten an. Jede Hardwareplattform bietet die Möglichkeit zur vollständigen Evaluierung und Entwicklung, mit Funktionen, die auf Ihre spezifischen Designanforderungen zugeschnitten sind.

Hardwaredesign-Richtlinien

Hardwareentwicklungstools

Evaluierungsmodule und Debugger

Evaluierungsplatine

F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul

Zur Evaluierung des F29H85X-SOM-EVM ist der separate Kauf der XDS110ISO-EVM Debug-Sonde erforderlich

Der HSEC180ADAPEVM und der TMDSHSECDOCK können zur Abwärtskompatibilität mit controlCARD-basierten Plattformen optional separat erworben werden.

F29H85X-SOM-EVM ist ein Evaluierungs- und (...)

Evaluierungsplatine

F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F28P65X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F28P65x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten (...)

Evaluierungsplatine

F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F28P55X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F28P55x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten (...)

Evaluierungsplatine

F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F2800157 ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F280015x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten (...)

Entwicklungskit

TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F2800137 ist eine Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von F280013x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer nächsten Anwendung. Diese (...)

Entwicklungskit

TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F280039C ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die TI C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller-Serie von TMS320F28003x-Bausteinen. Es eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping und bietet eine standardisierte und benutzerfreundliche Plattform zur Entwicklung Ihrer (...)

Tochterkarte

Digital Power Buck Converter BoosterPack

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)

Tochterkarte

48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul BOOSTXL-3PHGANINV implementiert einen dreiphasigen 48-V/10-A-GaN-Inverter mit präziser Inline-Shunt-basierter Phasenstrommessung zur exakten Steuerung von Präzisionsantrieben wie Servoantrieben.
 

Die MathWorks MATLAB- und Simulink-Beispielmodelle beinhalten Folgendes:

Tochterkarte

C2000 BoosterPack™-Steckmodul des DesignDRIVE-Position Managers

Das PositionManager BoosterPack ist eine flexible Niederspannungsplattform für die Evaluierung von Schnittstellen zu Absolut-Encodern und analogen Sensoren wie Resolvern und SinCos-Messwandlern.  In Kombination mit den DesignDRIVE Position Manager-Softwarelösungen wird dieses kostengünstige (...)
Evaluierungsplatine

DRV8323RS – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstell

Der BOOSTXL-DRV8323RS ist eine 3-phasige, bürstenlose DC-Antriebsstufe mit 15 A, die auf dem DRV8323RH-Gate-Treiber für CSD88599Q5DC-NexFETTM-Motorblöcke basiert. Das Modul verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie einzelne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker, wodurch sich (...)

Evaluierungsplatine

DRV8323RH – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)

Der BOOSTXL-DRV8323RH ist eine 3-phasige, bürstenlose DC-Antriebsstufe mit 15 A, die auf dem DRV8323RH-Gate-Treiber für CSD88599Q5DC-NexFETTM-Motorblöcke basiert.  Das Modul verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie einzelne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker, wodurch sich (...)
Tochterkarte

Evaluierungsmodul für FSI-Adapterplatine (Fast Serial Interface)

Schneller, preiswerter und robuster: 200 Mbit/s Durchsatz über die gesamte Isolierung mit der neuen seriellen Kommunikationstechnologie Fast Serial Interface (FSI)

Bei FSI handelt es sich um eine serielle Kommunikationsperipherie mit geringer Signalanzahl, das auf C2000-Mikrocontrollern (MCUs) zur (...)

Evaluierungsplatine

DRV8329A Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber

Das DRV8329AEVM ist eine bürstenlose 3-phasige 30-A-Gleichstrom-Ansteuerungsstufe basierend auf dem DRV8329A-Gate-Treiber für BLDC-Motoren. Der DRV8329 enthält drei Dioden für den Bootstrap-Betrieb, ohne dass externe Dioden erforderlich sind. Das Gerät enthält einen Strom-Shunt-Verstärker für (...)

Evaluierungsplatine

DRV8316R Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber

Der DRV8316REVM bietet drei integrierte Halb-H-Brücken-MOSFET-Treiber für die Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) mit 8-A-Spitzenstrom für 12-V-/24-V-Gleichstromschienen oder batteriebetriebene Anwendungen. 

Der Baustein enthält drei Strommessverstärker (CSA) mit (...)

Evaluierungsplatine

DRV8353RS Evaluierungsmodul, dreiphasiger bürstenloser DC-Smart-Gate-Treiber 

Das DRV8353RS-EVM ist eine 3-phasige, bürstenlose DC-Antriebsstufe mit 15 A, der auf dem DRV8353RS-Gate-Treiber für CSD19532Q5B-NexFET™-MOSFETs basiert.

Das Modul verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie einzelne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker, wodurch sich dieses (...)

Tochterkarte

DRV8320RS – Evaluierungsmodul für dreiphasigen intelligenten Gate-Treiber mit Buck und SPI-Schnittst

Der BOOSTXL-DRV8320RS ist eine dreiphasige, bürstenlose DC-Antriebsstufe mit 15 A, die auf dem DRV8320RS-Gate-Treiber für CSD88599Q5DC-NexFET-Motorblöcke basiert.  Das Modul verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung, weshalb sich dieses Evaluierungsmodul ideal für sensorlose (...)
Evaluierungsplatine

TMS320F2800137 controlCARD für Evaluierungsmodul

TMDSCNCD2800137 ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von TMS320F280013x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180-poligen (180-poligen Hochgeschwindigkeits)-Edge-Steckverbinder geliefert und eignet sich als KontrollKARTE ideal für die erste (...)
Evaluierungsplatine

TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD2800157 ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F280015x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180-poligen (180-poligen Hochgeschwindigkeits)-Edge-Steckverbinder geliefert und eignet sich als KontrollKARTE ideal für die erste (...)

Evaluierungsplatine

TMS320F280025C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD280025C ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28002x-Bausteinen von TI. sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD™ ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Tochterkarte

TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD280039C ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28003x-Bausteinen von TI. sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Tochterkarte

F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD280049C ist ein HSEC180 controlCARD-basiertes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die C2000™ F28004x-Serie von Mikrocontroller-Produkten. controlCARDs sind ideal für die erste Evaluierung und das System-Prototyping. controlCARDs sind komplette Board-Level-Module, die einen von zwei (...)

Tochterkarte

F28379D Development Kit für C2000™ Delfino MCU controlCARD™™

TMDSCNCD28379D ist ein auf der controlCARD HSEC180 basierendes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die F2837xD-, F2837xS- und F2807x-Serien der TI MCU. controlCARDs sind ideal für die erste Evaluierung und das System-Prototyping. controlCARDs sind komplette Module auf Platinenebene, die einen (...)

Evaluierungsplatine

F28388D Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD28388D ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F2838xS- und F2838xD-Bausteinen. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und (...)

Tochterkarte

HSEC180 controlCARD-Hauptplatinen-Docking-Station

TMDSHSECDOCK ist eine Hauptplatine, die den Zugriff auf Schlüsselsignale auf kompatiblen HSEC180-basierten controlCARDs über eine Stiftleiste ermöglicht. Für schnelles Prototyping steht ein Steckbrettbereich zur Verfügung. Die Stromversorgung der Platine kann über ein USB-Kabel oder ein (...)

Schnittstellenadapter

180- bis 100-Pin-DIMM-Adapter

The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.
Evaluierungsplatine

TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD28P55X ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28P55x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Evaluierungsplatine

TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul

TMDSCNCD28P65X ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28P65x-Bausteinen von TI. Sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Evaluierungsplatine

Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU

TMDSHVMTRINSPIN ist ein DIMM100 controlCARD-basiertes Hauptplatinen-Evaluierungsmodul.  Das High Voltage Motor Control Kit mit InstaSPIN-Technologie bietet eine hervorragende Referenzplattform zum Erlernen und Experimentieren mit der digitalen Steuerung von Hochspannungsmotoren unter (...)

Entwicklungskit

C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung

Die DesignDRIVE Development Kit (IDDK)-Hardware bietet ein integriertes Servoantriebsdesign mit vollständiger Leistungsstufe zum Ansteuern eines Hochspannungs-Drehstrommotors und vereinfacht die Evaluierung einer Reihe von Topologien für Positionsrückmeldung, Strommessung und Steuerung.

Die (...)
Tochterkarte

Evaluierungsmodul für FSI-Adapterplatine (Fast Serial Interface)

Schneller, preiswerter und robuster: 200 Mbit/s Durchsatz über die gesamte Isolierung mit der neuen seriellen Kommunikationstechnologie Fast Serial Interface (FSI)

Bei FSI handelt es sich um eine serielle Kommunikationsperipherie mit geringer Signalanzahl, das auf C2000-Mikrocontrollern (MCUs) zur (...)

Evaluierungsplatine

Vienna-Gleichrichter-basiertes dreiphasiges Leistungsfaktorkorrektur-Evaluierungsmodul mit C2000™-MC

Die Leistungstopologie des Vienna-Gleichrichters wird in Hochleistungs-Dreiphasen-Leistungsfaktoranwendungen (AC-DC) wie Haushaltsgeräten, Elektrofahrzeug-Ladegeräten und Telekommunikationsgleichrichtern eingesetzt. Dieses Design illustriert die Steuerung der Leistungsstufe mit C2000™-MCUs. Dieses (...)
Entwicklungskit

Entwicklungskit für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter. Der erste ist der Spannungsquellenmodus unter Verwendung eines LC-Ausgangsfilters. Dieser Steuerungsmodus (...)
Debug-Tastkopf

XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf

Der XDS110 von Texas Instruments ist eine neue Klasse von Debug-Tastkopf (Emulator) für Embedded-Prozessoren von TI. Der XDS110 ersetzt die XDS100-Familie und unterstützt eine größere Anzahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in einem einzigen Pod. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)

Debug-Tastkopf

XDS200-USB-Debug-Tastkopf

Der XDS200 ist ein Debug-Tastkopf (Emulator) zum Debugging von Embedded-Bausteinen von TI. Für die meisten Bausteine wird die Verwendung der neueren, kostengünstigeren XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) empfohlen. Der XDS200 unterstützt eine große Zahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) (...)

Debug-Tastkopf

XDS560™-Software v2 – System-Trace-USB-Debug-Sonde

XDS560v2 ist die Debug-Sonde mit der höchsten Leistung der XDS560™-Produktfamilie und unterstützt sowohl den herkömmlichen JTAG-Standard (IEEE1149.1) als auch cJTAG (IEEE1149.7).  Beachten Sie, dass das Serial Wire Debugging (SWD) nicht unterstützt wird.

Alle XDS-Debug-Sonden unterstützen Core- und (...)

Evaluierungsplatine

Hochspannungs-Permanentmagnet-Synchronmotor

Der Hochspannungs-Permanentmagnet-Synchronmotor ist für den Einsatz mit Hochspannungs-Motorsteuerungskits erhältlich.

Evaluierungsplatine

24-V-BLDC-Motor

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == (...)

Evaluierungsplatine

Niederspannungs-Servo-Motor – Niederspannungs-Servo-Motor (Encoder) und Kabelbaum

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

Evaluierungsplatine

2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC-Evaluierungsmodul

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC,  InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)

Referenzdesigns für den Automobilbereich

Referenzdesign

Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger

Die CLLLC-resonante DAB mit bidirektionalem Leistungsfluss und weichen Schalteigenschaften ist ideal für integrierte Ladegerät- und Energiespeicheranwendungen in Hybrid-Elektrofahrzeugen/Elektrofahrzeugen (HEV/EV). Dieses Design beschreibt die Steuerung dieser Stromversorgungstopologie mit einem (...)
Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)

Referenzdesign

Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT

Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger

Die CLLLC-resonante DAB mit bidirektionalem Leistungsfluss und weichen Schalteigenschaften ist ideal für integrierte Ladegerät- und Energiespeicheranwendungen in Hybrid-Elektrofahrzeugen/Elektrofahrzeugen (HEV/EV). Dieses Design beschreibt die Steuerung dieser Stromversorgungstopologie mit einem (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Realisierung eines Einphasen-Dual-Active-Bridge-(DAB-)DC/DC-Wandlers. Die DAB-Topologie bietet Vorzüge wie Soft-Switching-Kommutierungen, einen geringeren Bauteileaufwand und hohe Effizienz. Das Design ist vorteilhaft, wenn Leistungsdichte, (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke

Dieses Referenzdesign zeigt, wie der Hybrid-/Elektrofahrzeug-Traktionswechselrichter und der bidirektionale DC/DC-Wandlers mit einer einzigen TMS320F28388D Echtzeit-C2000™ MCU gesteuert werden können. Die Traktionskontrolle verwendet einen softwarebasierten Resolver-Digital-Wandler (RDC), der den (...)

Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT

Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Realisierung eines Einphasen-Dual-Active-Bridge-(DAB-)DC/DC-Wandlers. Die DAB-Topologie bietet Vorzüge wie Soft-Switching-Kommutierungen, einen geringeren Bauteileaufwand und hohe Effizienz. Das Design ist vorteilhaft, wenn Leistungsdichte, (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke

Dieses Referenzdesign zeigt, wie der Hybrid-/Elektrofahrzeug-Traktionswechselrichter und der bidirektionale DC/DC-Wandlers mit einer einzigen TMS320F28388D Echtzeit-C2000™ MCU gesteuert werden können. Die Traktionskontrolle verwendet einen softwarebasierten Resolver-Digital-Wandler (RDC), der den (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Traktionsinverter für zwei und drei Räder

TIDM-02017 ist ein Traktionsinverter-Referenzdesign mit 5 kW, 48 V, das Ihnen eine Grundlage für die Entwicklung hochleistungsfähiger und hocheffizienter Traktionsinvertersysteme für 2-Rad- und 3-Rad-Anwendungen bietet und Ihnen dabei hilft, Ihre Produkte schneller zur Marktreife zu bringen. Das (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

Das TIDM-02014 ist ein 800-V-, 300-kW-SiC-basiertes Referenzdesign für Traktionsinverter, das von Texas Instruments und Wolfspeed entwickelt wurde. Es bietet eine Grundlage für OEMs und Entwicklungsingenieure, um leistungsstarke, hocheffiziente Traktionsinvertersysteme zu entwickeln und schneller (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®

Das TIDM-02012 ist ein Hochspannungs-Referenzdesign mit 5 kW für HEV/EV-Kompressoranwendungen (eCompressor), das von einer Echtzeit C2000™-MCU TMS320F28003x mit mittlerer Leistung gesteuert wird. Es wurde zur Evaluierung mit 400-V- und 800-V-DC-Bus entwickelt und deckt die Markttrends bei höheren (...)

Industrielle Referenzdesigns

Referenzdesign

750W-Motorwechselrichter mit C2000-™-MCU und MSPM0 Referenzdesign

Dieses Referenzdesign ist ein 750W-Motorantrieb für eine Waschmaschine oder ähnliche Geräte, das eine Methode zur Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Regelung (FOC) für einen dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) mit einem Fluss-, Winkel-, Drehzahl- und (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Motorinverter 250 W

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Motorantrieb mit 250 W, der für Großgeräte oder ähnliche Anwendungen geeignet ist. Es illustriert einen GaN IPM DRV7308-basierten hocheffizienten Motorinverter ohne Kühlkörper und demonstriert außerdem ein Design mit niedrigem (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f

Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen dreiphasigen (...)

Referenzdesign

1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign zeigt einen bidirektionalen 1,6-kW-Mikroinverter auf GaN-Basis mit vier Eingängen und Energiespeicherfähigkeit.
Referenzdesign

Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu

Dieses Referenzdesign umfasst ein analoges Frontend zur DC-Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI). Gleichstromlichtbögen induzieren ein hochfrequentes Rauschen auf den Stringstrom. Zur Erkennung der Lichtbogenfrequenz werden Daten erfasst und in ein (...)

Referenzdesign

Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign implementiert ein vierkanaliges analoges Frontend für die DC-Lichtbogenerkennung in Photovoltaikanlagen, unterstützt Gleichspannungen bis zu 1000 V und Ströme bis zu 10 A. Die Erkennung von Lichtbögen erfolgt durch die Analyse des AC-Rauschens im Gleichstrom zwischen den (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines GaN-basierten Einphasen-Stringwechselrichters mit bidirektionalem Stromwandlungssystem für Batteriespeichersysteme (BESS). Das Design besteht aus zwei Stringeingängen, von denen jeder bis zu 10 Photovoltaik-Panels (PV) in (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)
Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden ANPC-Inverter-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen ermöglicht das Schalten mit einer höheren Frequenz von 100 (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Realisierung eines Einphasen-Dual-Active-Bridge-(DAB-)DC/DC-Wandlers. Die DAB-Topologie bietet Vorzüge wie Soft-Switching-Kommutierungen, einen geringeren Bauteileaufwand und hohe Effizienz. Das Design ist vorteilhaft, wenn Leistungsdichte, (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus

Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter. Der erste ist der Spannungsquellenmodus unter Verwendung eines LC-Ausgangsfilters. Dieser Steuerungsmodus wird (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für dreiphasigen Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Motorantriebe, 48 V,

Dieses Referenzdesign demonstriert einen dreiphasigen Motorantriebs-Inverter mit 48-V-DC-Eingang und 85-ARMS-Ausgang. Der intelligente 100-V-Halbbrücken-Gate-Treiber DRV8162L ermöglicht eine kompakte, robuste und hocheffiziente Leistungsstufe. Für die Funktion „Safe Torque Off“ (STO) werden (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuertes, kompaktes 1-kW-AC/DC-Stromversorgungsdesign für Server-Stromversorgungseinheiten (PSU) und Telekommunikations-Gleichrichteranwendungen. Dieses hocheffiziente Design unterstützt zwei Hauptleistungsstufen, darunter eine brückenlose (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU

Die Vienna-Gleichrichter-Leistungstopologie wird in Hochleistungs-Dreiphasen-Leistungsfaktoranwendungen (AC-DC) wie externen Elektrofahrzeug-Ladegeräten und Telekommunikationsgleichrichtern eingesetzt. Die Regelungsdesign eines Gleichrichters kann komplex sein. Dieses Design illustriert eine (...)

Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)
Referenzdesign

GaN-basiertes Zweiphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign, 5 kW, mit Nullstromerkennung

Dieses Referenzdesign ist ein Wandler mit hoher Dichte, hohem Wirkungsgrad und 5 kW-Leistungsfaktorkorrektur (PFC), der mit den Hochleistungs-Galliumnitrid (GaN)-Leistungsschaltern von TI implementiert ist. Ein Spitzenwirkungsgrad des Systems von 99,2 % wurde bei einer Open-Frame-Leistungsdichte (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für einphasigen AC/DC-Gleichrichter 3,6 kW, 54 V mit ausschließlich GaN-Schaltern

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter einphasiger AC/DC-Gleichrichter mit 3,6 kW und 54 V sowie ausschließlich GaN-Schaltern. Dieses Design ist ein Beispiel für eine gemeinsame redundante Stromversorgung für modulare Hardwaresysteme (M-CRPS) mit Standardformfaktor. Die Eingangsstufe (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für mehrphasigen DC/DC-Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter, auf Galliumnitrid (GaN) basierender DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler mit vier Schaltern für Batterie-Backup-Anwendungen (BBU). Dieses Design besteht aus insgesamt sieben Phasen. Sechs Phasen sind parallel geschaltet für den Batterieentladebetrieb und (...)
Referenzdesign

3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen auf Galliumnitrid (GaN) basierenden 3,6kW-A-PFC-Wandler (Totem-Pole Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur) mit einphasigem Continuous Conduction Mode (CCM) für die Stromversorgung des M-CRPS. Dieses Design enthält Stromzählerfunktionen mit einer (...)
Referenzdesign

3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine GaN-basierte 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB), die auf maximale Leistungsdichte abzielt. Das Design verfügt über eine aktive Klemme, um die Spannungsbelastung der sekundären synchronen Gleichrichter-MOSFETs zu minimieren und die Verwendung (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für 48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1-kW-1/8-Brick-Leistungsmodul mit C2000™-MCU

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Hochleistungs-GaN eine hohe Effizienz und einen kleinen Formfaktor für Zwischenbus-Konverter ermöglichen kann.
Referenzdesign

1-kW, 12-V-HHC LLC-Referenzdesign mit C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller

Dieses Referenzdesign ist eine 1-kW-, 400-V- bis 12-V-Halbbrücken-resonante DC/DC-Plattform zur Evaluierung der Lasttransientenleistung einer hybriden Hysteresesteuerung (HHC) mit einem F280039C-Mikrocontroller. HHC ist eine Methode, die eine direkte Frequenzregelung (DFC) und eine (...)

Das F29-SDK unterstützt die auf C29-CPUs basierende Produktfamilie von Echtzeit-MCUs. Diese SDKs bieten umfassende Softwarepakete für die Entwicklung hochleistungsfähiger Echtzeit-Steuerungsanwendungen, um die einfache Integration von Host-Funktionalität in Verbindung mit den für Automobil- und Industrieanwendungen erforderlichen Steuerungs-, Sicherheits- und Cybersicherheitsfunktionen zu ermöglichen.

Die Software Development Kits (SDKs) für C2000-Mikrocontroller bieten eine Softwareplattform für Embedded-Prozessoren von TI, die eine einfache Einrichtung und einen schnellen, sofort einsatzbereiten Zugriff auf Beispiele, Benchmarks und Demos ermöglicht. Diese Software beschleunigt die Anwendungsentwicklung, da die Erstellung grundlegender System- und Sicherheitssoftwarefunktionen überflüssig wird.

Unterstützung bei der Migration zwischen verschiedenen C2000-Bausteinen

Migration von F28- zu F29-Projekten: Erfahren Sie, wie Sie vorhandene F28-Projekte mit CCS und SysConfig zu F29 migrieren können. Erfahren Sie in diesem Beispiel, was die Unterschiede zwischen diesen Bausteinen sind, und wie Sie Code mit den Ressourcen von TI schnell portieren können.

Handbuch zum C2000-IDE-Assist-Migrationstool: Dieser Anwendungshinweis führt Benutzer durch die einzelnen Schritte des Migrationsprozesses, von der Erkennung und Einrichtung von Projekten bis hin zur Durchführung von Migrationsprüfungen und der Behebung von Kompatibilitätsproblemen. Dieses Dokument behandelt schnelle Lösungen für häufig auftretende Migrationsprobleme, Migrationsberichte zur Analyse von Codeunterschieden sowie wichtige Einschränkungen und Überlegungen, um einen reibungslosen und zuverlässigen Übergang zwischen Bausteinarchitekturen zu gewährleisten.

Softwarentwicklungstools

IDE, Konfigurations-, Compiler- oder Debugger-Tools

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

System-Berechnungstool

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

C28x- und C29x-Codegenerierungstools (CGT) – Compiler

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

Betriebssystem

FreeRTOS

FreeRTOS-Unterstützung – Überblick
Software

C2000™ C28x-Optimierungshandbuch

Dieses Handbuch beschreibt einen systematischen Ansatz zur Verbesserung der Leistung von Anwendungen, die auf der TMS320C28x-CPU in C2000™-MCUs ausgeführt werden.

Tools für Debugging und Programmierung

Software-Programmiertool

UniFlash-Flash-Programmiertool

UniFlash ist Teil des umfassenden CCStudio™-Entwicklungsökosystem von TI und ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl (...)

Entdecken Sie das Ökosystem von Drittanbieter-Hardware und -Software für C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller, das die Entwicklung beschleunigt und die Markteinführungszeit verkürzt. Wir haben uns mit branchenführenden Unternehmen zusammengeschlossen, um AUTOSAR-Stacks, Sicherheitssoftware, Sicherheitslösungen, modellbasiertes Design, Entwicklungstools und vieles mehr anzubieten. So können Sie ihre Tools und ihr Know-how nutzen, um Ihre Systemanforderungen schneller und effizienter zu erfüllen.

Die Unterstützung von AUTOSAR und Echtzeitbetriebssystemen (Real-Time Operating Systems, RTOS) ermöglicht Entwicklern von C2000-MCUs die Entwicklung skalierbarer, modularer und konformer Automobilanwendungen. Unsere Partner bieten vollständige AUTOSAR-Stacks, MCAL-Integrationen und zertifizierte RTOS-Lösungen an, die auf funktionale Sicherheit und Echtzeitleistung zugeschnitten sind.

Entwickeln Sie sichere Anwendungen mit bewährten Lösungen von Drittanbietern für funktionale Sicherheit, Cybersicherheit und Hardware-Sicherheitsmodule (Hardware Security Modules, HSM). Zusätzlich zum Software-Entwicklungskit Foundational Security (TI-FS) von TI bieten unsere Partner zertifizierte Software-Stacks, sichere Bootloader, Verschlüsselung, Firewalls und vollständige ISO26262-Compliance-Tools für C2000-MCUs an.

Beschleunigen Sie die Entwicklung und Codegenerierung mit industrieerprobten Compilern und modellbasierten Designumgebungen. Diese Tools bieten optimierte Leistung, sicherheitszertifizierte Toolchains und eine nahtlose Integration mit C2000-MCUs.

Beschleunigen Sie Debugging, Flashing, Profiling und Kalibrierung mit einer Vielzahl von Hardware-Entwicklungstools. Unsere externen Partner bieten robuste Unterstützung für JTAG, Trace, Flash-Programmierung, Kalibrierung und Echtzeit-Debugging zur Optimierung Ihres Workflows auf C2000-MCUs an.

C2000 Academy

Dieses Handbuch ist ein wertvolles Nachschlagewerk, das alle notwendigen Informationen für die ersten Schritte mit C2000™-Echtzeit-Mikrocontrollern (MCUs) enthält. T

C2000 Academy

Die C2000 Academy bietet Schulungsressourcen wie etwa praxisorientierte Labor-Workshops zur Technologie von C2000-MCUs.

C2000™ MCU-Videos

Entdecken Sie die umfangreiche Bibliothek mit informativen Videos zu C2000-MCUs.  Erfahren Sie mehr über Regelungstheorie, Geräteperipherie, Softwaretools, Echtzeitanwendungen und vieles mehr.