Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an isolierten und nicht isolierten Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten.

Darum sollten Sie Strommesslösungen von TI wählen.

Erzielen Sie branchenführende Genauigkeit
Ermöglichen Sie präzisere Steuerung und Schutz
Finden Sie die richtige Lösung für Ihr System

Compare isolated current-sensing technologies

Vergleichen Sie isolierte Strommesstechnologien

Hall-Effekt-SensorShunt mit IsolierungStromtransformatorRogowski Spule
DC-fähigJaJaNeinNein
Strom gemessenAmA bis AA bis kAA bis MA
AusgangAnalogAnalog oder digitalAnalog:
Erforderliche Signalaufbereitung (Filter, Verstärkung)
Analog:
Erforderliche Signalaufbereitung (Integrator, Filter, Verstärkung)
BandbreiteBis zu 1 MHz
Bis zu 1 MHz
Durch Sensor begrenzt1 MHz und höher
Ausbreitungsverzögerung
<1 µs
1 µs bis 3 µs
>3 µs
<1 µs
Genauigkeit0,9 % bis 2 %0,1 % bis 2 %0,1 % bis 1 %0,2 % bis 5 %
Thermische Drift50 ppm/K25 ppm/K bis 300 ppm/K<100 ppm/K50 ppm/K bis 300 ppm/K
StromausfallmWmW bis WmWmW
LösungsgrößeKompaktMittelGroßGroß

Hall-Effekt-Strommessressourcen

Ein Hall-Effekt-Stromsensor ist ein Typ von inhärent isolierten Sensoren. Der Strom, der durch die Primärseite des Gehäuses fließt, erzeugt ein Magnetfeld, das vom Hall-Element erkannt wird. Das Hall-Element liefert ein proportionales analoges Spannungsausgangssignal, das von der Größe des Magnetfelds abhängt und das ein Mikrocontroller mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler auslesen kann.

Erfahren Sie mehr über diese wichtige Produktkategorie:


Vereinfachen Sie die Hochspannungsmessung mit Hall-Effekt-Stromsensoren

Dieser Artikel skizziert entscheidende Faktoren für das Design von Hochspannungs-Strommessschaltkreisen und evaluiert Shunt-basierte und Hall-Effekt-Technologien, wobei Genauigkeit, Einfachheit und Kostenabwägungen hervorgehoben werden.
White paper

Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

In diesem Whitepaper wird erläutert, wie Sie den wachsenden Bedarf an isolierten Strommesslösungen erfüllen und gleichzeitig die damit verbundenen technischen und Kostenbarrieren überwinden können.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements (Rev. A)

Dieses Referenzdesign zeigt einen bidirektionalen 1,6-kW-Mikroinverter auf GaN-Basis mit vier Eingängen und Energiespeicherfähigkeit.

TMCS2100-Q1AKTIV

AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern

TMCS1126AKTIV

Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM

TMCS1133AKTIV

Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Isolierte shunt-basierte Messressourcen

Shunt-basierte Strommessung ist sowohl in Nieder- als auch in Hochspannungslösungen implementiert. Für die Hochspannungsstrommessung wird die Isolierung in Form eines isolierten analogen Frontends (ermöglicht durch digitale Isolatoren oder isolierte Verstärker) oder eines Datenwandlers mit integrierter Isolierung (ermöglicht durch isolierte ADCs) benötigt. Entdecken Sie unsere isolierten ADCs und Verstärker für die direkte Verbindung mit Ihrem Shunt, und entdecken Sie digitale Isolatoren, um nicht isolierte Datenwandler zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:


Application brief

Genauigkeitsvergleich von isolierten Shunt- und Geschlossener Regelkreis-Strommessungen

In diesem Dokument wird der AMC3302, ein isolierter Verstärker mit einzelner Stromversorgung, mit einem beliebten Stromsensor mit geschlossenem Regelkreis verglichen.
White paper

Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und einige der Vorteile Letzterer erläutert.
Analog Design Journal

Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A)

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie den besten isolierten Verstärker für ein bestimmtes System auswählen.

AMC131M03AKTIV

Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung

AMC3302AKTIV

Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan

AMC1306M25AKTIV

Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili

Ressourcen für Stromwandlersensorik

Stromwandler bieten genaue Messungen über einen fokussierten Strombereich und eine fokussierte Bandbreite durch Verwendung von Wicklungen um verschiedene Arten von Kernen. Stromtransformatoren geben einen reduzierten Strom proportional zu dem aus, was sich auf der Primärseite befindet, der zum Messen in einen Shunt eingespeist wird. Dieser Ausgang erfordert in der Regel die Messung der Verstärkung durch einen Datenwandler, aber einige Datenwandler verfügen über integrierte Verstärkungsstufen.

Entdecken Sie unser Portfolio an nicht isolierten Datenwandlern für Präzisionsmessung oder unser Verstärkerportfolio, wenn eine externe Signalverstärkung für die Einspeisung in einen Analog-zu-Digital-Wandler erforderlich ist.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:


Referenzdesign für Dreiphasen-Stromwandler-E-Zähler mit eigenständigem ADC

Dieses Referenzdesign implementiert mit einem leistungsstarken, mehrkanaligen Analog-Digital-Wandler (ADC) ein dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0.1.
Application brief

Low-Side Current Sense Circuit Integration

Dieses Referenzdesign ermöglicht die präzise Messung von Spannungs- und Stromeingängen, um Fehlfunktionen von Stromversorgungssystemen und mit der Stromqualität verbundene Ausfälle präzise und schnell zu identifizieren.
Circuit design

Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)

Dieses Referenzdesign implementiert die Split-Phase-Energiemessung der Klasse 0.1 mit hochleistungsfähigen Mehrkanal-ADCs.

ADS9817AKTIV

8-kanaliger 18 Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend

ADS131M04AKTIV

24-Bit, 64-kSPS, 4-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

ADS131E08AKTIV

8-kanaliger, simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 64 kSPS, für Leistungsüberwachung und Sch

Ressourcen für die Rogowski-Spulensensorik

Rogowski-Spulen ermöglichen aufgrund ihres kernlosen Designs Messungen über einen großen Strombereich und eine große Bandbreite (da die Sättigung eines Magnetkerns typischerweise die Grenzen von Bereich und Bandbreite ist). Rogowski-Spulen geben eine Ableitung des von ihnen messenen Stromsignals aus und benötigen entweder eine diskrete Lösung oder eine Softwareintegration, um das Signal genau zu lesen.

Entdecken Sie unser Portfolio an nicht isolierten Datenwandlern für Präzisionsmessungen oder unser Verstärkerportfolio für die diskrete Signalumformung.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:


Application brief

High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)

Dieses Referenzdesign eines aktiven Integrators deckt einen großen Eingangsstrombereich für Rogowski-Spulen mit Genauigkeit, Linearität, Stabilität und Wiederholbarkeit ab.
Application brief

Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)

Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen bei der Inline-Messung von Strömen in H-Brücken-Anwendungen.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)

Dieses Referenzdesign verwendet einen Rogowski-Spulensensor auf der Platine (PCB), um eine gute Linearität für einen großen Messbereich bei niedrigen Materialkosten zu erreichen.

OPA2188AKTIV

Rauscharmer Operationsverstärker, 0,03µV/°C, 6µV Vos, mit Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Zero-Drift

INA188AKTIV

Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

ADS131M04AKTIV

24-Bit, 64-kSPS, 4-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

Choose your isolated current-sensing solution

NICHT ISOLIERTE TECHNOLOGIEN

Nicht isolierte Strommesstechnologien

Messen des Stroms in einer Stromschiene vor einer Last oder einem Rest des Stromkreises

Bei der High-Side-Strommessung werden durch die Platzierung eines Shunt-Widerstands zwischen der Busspannung und der Systemlast Erdschlussstörungen eliminiert, da der Shunt-Widerstand nicht mehr direkt mit Masse verbunden ist. Bei der High-Side-Strommessung ist ein Kurzschluss zwischen der Last und Masse leicht zu erkennen. Wir bieten viele Bausteine mit Hochspannungsfähigkeiten und einem hohen Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR), die den Strom auf Hochspannungsschienen genau messen.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen High-Side-Produktkategorien:


Integrierte Shunt-Lösungen bieten einfaches Design, geringe Drift und geringe Größe

Die EZShunt-Technologie™ vereint geringe Drift, geringe Größe und reduzierte Systemkomplexität in einem Bereich der Strommessung, der mit den Fortschritten in vielen Marktsegmenten einem beständigen Wachstum unterliegt.
Application brief

Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der High-Side-Strommessung und die Designherausforderungen in Verbindung mit dieser Strommessmethode mit einem besonderen Schwerpunkt auf Strommessverstärkern.
Application brief

Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Highside-Strommessung und die Design-Herausforderungen im Zusammenhang mit dieser Strommessmethode mit einem besonderen Schwerpunkt auf Operationsverstärkern.

INA281AKTIV

Hochpräziser Strommessverstärker (−4 V bis 110 V, 1,3 MHz)

INA238AKTIV

Hochpräzises I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V,

INA149AKTIV

Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung

Messung des Stroms im Rückkehrpfad zur Masse

Bei einer Low-Side-Strommessung wird der Strom-Shunt-Widerstand zwischen der aktiven Last und Masse angeordnet. Ein Vorteil von Low-Side-Messungen besteht darin, dass die Gleichtaktspannung nahe Null ist. Der Nachteil der Low-Side-Strommessung ist, dass die Last aufgrund der Anordnung des Shunt-Widerstands nicht mehr massebezogen ist und die Low-Side der Last daher als Differenz zwischen der Versorgungsspannung und der Last oder der Systemmasse erscheint. Wir bieten eine breite Palette von Verstärkern für Low-Side-Strommessungen in hochpräzisen und kostensensiblen Anwendungen.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Low-Side-Produktkategorien:


Benötige ich mehr Anstiegsrate oder Bandbreite für meine Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Strom-Shunt-Messungen?

Dies ist der erste Artikel in einer vierteiligen Reihe, in dem erläutert wird, wie sich die Systemgenauigkeit und -Effizienz mit Operationsverstärkern erhöhen lässt, die auf unserer proprietären, komplementären CMOS-Präzisionsprozessstechnologie basieren.
Application brief

Low-Side Current Sense Circuit Integration

Erfahren Sie mehr über Low-Side-Stommessungen und die Unterschiede zwischen einer diskreten Implementierung mit Operationsverstärkern und einer integrierten Implementierung mit Strommessverstärkern.
Circuit design

Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)

Diese Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung erkennt Laststrom bis zu 1 A genau und wandelt diesen in eine Spannung zwischen 50 mV und 4,9 V um. Es ist möglich, den Eingangsstrom- und den Ausgangsspannungsbereich nach Bedarf zu skalieren.

TLV9052AKTIV

Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A

OPA2387AKTIV

Extrem präziser, driftfreier Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom

INA180AKTIV

Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Inline-Strommessung für schnell schaltende Gleichtakt-Transientenspannungen (dv/dt)

Die Inline-Strommessung bietet echte Phasenstrommessungen zur Optimierung der Qualität von Umrichter- oder Motor-Feedback-Informationen für die Regelung im geschlossenen Regelkreis. In solchen Anwendungen ist die Gleichtaktspannung ein pulsweitenmoduliertes (PWM) Signal, das das Ausgangssignal stört (sofern die PWM-Unterdrückungsschaltung nicht aktiviert ist) und zu anstrengenderen Anforderungen an den Strommessverstärker führt, der ein sehr gutes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) benötigt. Wir bieten Bausteine mit verbesserter PWM-Unterdrückung und hohem CMRR.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Inline-Produktkategorien:


Application brief

High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)

Strommessungen in Magnet- und Ventilanwendungen bietet die Möglichkeit, Veränderungen in den Betriebseigenschaften eines Magneten zu erkennen.
Application brief

Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)

Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen bei der Inline-Messung von Strömen in H-Brücken-Anwendungen.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)

Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen bei der Messung von Inline-Strömen in Motoranwendungen.

INA241AAKTIV

Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

INA240AKTIV

Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung

INA296AAKTIV

Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, –5 V bis 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs

Strommessung für schnelle Alarme oder Out-of-Range-Zustände

Überstromschutz ist die grundlegendste Form der Stromüberwachung zur schnellen Erkennung von Out-of-Range- oder Fehlerzuständen. Unser Portfolio umfasst Bausteine mit hoher Bandbreite und Anstiegsrate sowie integrierte Komparatoren/Warnbausteine für schnellen Durchsatz, um diese Sicherheitsfunktion zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien für Überstromschutz:


More literature

Over-Current Detection Products Brochure

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Überstrom oder einen Out-of-Range-Zustand mit diskreten Strommessverstärkern (CSAs) und Komparatoren sowie integrierten Komparator-CSAs implementieren können.

Verfahren zur Überstrommessung

In dieser Schulung werden die für Überstromschutzlösungen üblichen Schaltkreise und Komponenten identifiziert und evaluiert. Außerdem werden die durch die Verwendung von Präzisionsstrommessungen erreichten Verbesserungen in der Überstromschutzlösung aufgezeigt.
Circuit design

Isolierter Überstromschutzschaltkreis

Diese Schaltung zeigt, wie ein isolierter Komparator zur schnellen Überstromerkennung verwendet werden kann.

INA381AKTIV

Strommessverstärker mit 26 V, 350 kHz und integriertem Überstromkomparator

INA200AKTIV

Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz, mit Komparator

INA849AKTIV

Extrem rauscharmer Instrumentenverstärker (1 nV/√Hz), hohe Geschwindigkeit (28 MHz, 35 V/μs), Präzis

Messungen sehr kleiner Ströme im Submilliampere-Bereich

Um Fehler bei der Messung sehr kleiner Ströme zu minimieren, wird ein Eingangsruhestromsensor benötigt. Bei Standard-Eingangsruhestromwerten des Verstärkers übersteigt der Bias-Strom den Messstrom, was zu einer verringerten Genauigkeit und einem niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis führt. Wir bieten Verstärker mit Eingangsruhestromwerten im Nanoampere-Bereich an, um hochgenaue Messungen im Submilliampere-Bereich zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Submilliampere-Produktkategorien:


Application brief

Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier

Erfahren Sie mehr über Instrumentenverstärker und Strommessverstärker zur Strommessung.
Circuit design

Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)

Dieser Schaltkreis veranschaulicht, wie ein Strommessverstärker zur präzisen und zuverlässigen Messung kleiner Ströme im Mikroampere-Bereich und zur Maximierung des Dynamikbereichs verwendet werden kann.
Application brief

Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

Erfahren Sie mehr über Super-Beta-Transistoren, die für eine hohe Stromverstärkung (β > 1.000) optimiert sind und dazu beitragen, den Eingangs-Bias-Strom des Geräts und die Eingangs-Bias-Stromdrift über die Temperatur zu reduzieren.

INA819AKTIV

Energieeffizienter (350 µA) Präzisions-Instrumentenverstärker mit Überspannungsschutz von ±60 V (Ver

OPA392AKTIV

e-trim™-Einzel-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Femto

INA190AKTIV

Verbessertes Produkt, 40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENA

Weitere Ressourcen finden, um loszulegen


Video

Entdecken Sie Strommesstrends in den Bereichen Laden von Elektrofahrzeugen und Solarenergie

Mit dem weltweiten Einsatz erneuerbarer Energiequellen wächst der Bedarf an präzisen und zuverlässigen Strommessungen. Von Hall-Effekt-Sensoren bis hin zu Shunt-basierten Geräten unterstützen wir Ingenieure beim Entwurf schneller, genauer und sicherer Hochspannungssysteme.

ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Entdecken Sie unsere zugehörigen Technologien

Spannungsmesslösungen

Messung von Wechsel- und Gleichspannungen mit höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Isolierung

Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden

Hohe Spannung

Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden

Robotik

Realisieren von Robotik-Designs mit unseren Produkten für perzeptive Sensorik