Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Portfolio an Highspeed-Operationsverstärkern (OpAmps) bietet Verstärkungs-Bandbreiten-Produkte (GBW) von 50 MHz bis über 8 GHz mit einer großen Bandbreite, geringem Rauschen und hochpräziser Leistung (e-trim™) in kompakten Gehäusen nach Industriestandard. Unser Angebot umfasst spezialisierte Produkte für Designs mit geringem Stromverbrauch, hoher Spannung (> 12 V), niedriger Spannung (3,3 V) und hohem Ausgangsstrom.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Rauscharm
Hohe Präzision
Puffer
Operationsverstärker kleiner Baugröße
Einstufung
Verstärker für Spezialfunktionen (≥ 50 MHz)
Ausgewählte Operationsverstärker
Highspeed-Operationsverstärker für Ihr Design
Unser Portfolio an Verstärkern mit großer Bandbreite bietet eine Lösung für jede Anforderung. Verstärker mit großer Bandbreite von 50 MHz bis über 8 GHz können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise, um eine Reihe von Verstärkungsstufen auf einen einzigen Verstärker zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten und Materialliste zu optimieren.
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
Designing for low distortion with high-speed op amps
Referenzdesign für Highspeed-Strom-Shunt-Monitor
Transimpedanzverstärker bieten die Möglichkeit, hohe Lasten mit hoher Verstärkung ohne Verlust an effektiver Bandbreite zu betreiben. Verstärker mit Spannungsrückkopplung bieten hochpräzise Leistung über den gesamten Temperaturbereich. Wir bieten Verstärker für praktisch jeden Anwendungsfall – mit einer Vielzahl von Architekturen zur Optimierung der Ausgangsstromansteuerung.
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
Referenzdesign für Bootstrap-Erweiterung mit hoher Ausgangsspannung
Optische Sensorik oder Systeme für die Lichtlaufzeitmesung sind expandierende Technologien, die in vielen Branchen Einzug halten, z. B. in den Bereichen LIDAR (Light Detection and Ranging), Fertigungsautomatisierung, Medizin und Gesundheitswesen sowie optische Netzwerke. Transimpedanzverstärker wandeln Strom, typischerweise vom Ausgang eines Fotodetektors, in eine Spannung um, die von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) oder Zeit-Digital-Wandler (TDC) digitalisiert wird. TI bietet auch eine Reihe von Verstärkern ohne Gehäuse (Bare Die) an, die in herkömmlichen Tape-and-Reel-Trägern versendet werden. In den unten aufgeführten Ressourcen und Links finden Sie den richtigen Verstärker für jede Anwendung.
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
Referenzdesign für gepulste LIDAR-Lichtlaufzeitmessung
Wir bieten eine breite Palette von AEC-Q100-qualifizierten Highspeed-Verstärkern, die speziell für Automobilanwendungen entwickelt wurden, von der HEV/EV-Strommessung bis hin zu Lidar-basierten fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Viele Bausteine sind auch funktionssicherheitsfähig und beinhalten eine Dokumentation zur FIT-Rate (Failure in Time) und Pin-FMA (Failure Mode Analysis).
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches (Rev. A)
Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
Referenzdesign für Highspeed-Strom-Shunt-Monitor
THS4541-Q1AKTIV
Optimieren Sie Ihre Signalkette mit Verstärkern, die für ein breites Spektrum anwendungsspezifischer Anforderungen entwickelt wurden, wie hohe Ausgangsleistung, große Bandbreite, geringes Rauschen und hohe Präzision für anspruchsvolle Prüf- und Messanwendungen. Von Lösungen mit hoher Eingangsimpedanz bis hin zu Volldifferenzverstärkern können diese Verstärker eine präzise Leistung für die Instrumentierung, Datenerfassungssysteme und automatisierte Prüfgeräte liefern.
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
Referenzdesign für 100 MHz-, 1-A-Ausgangsstromtreiber für Anwendungen mit hoher kapazitiver Last
Wir entwickeln rauscharme, energieeffiziente Highspeed-Verstärker in einem kompakten Gehäuse, ohne Kompromisse bei der Bandbreite einzugehen. Ganz gleich, ob Sie an Präventions-, Diagnose- oder Behandlungsanwendungen arbeiten, unsere Verstärker und Designressourcen zielen darauf ab, Ihre Projekte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.
2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
Technical Resources
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches (Rev. A)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
Energieeffiziente Verstärker mit großer Bandbreite für hochpräzise Analog-Frontend-Messungen in Ultraschalldurchflusssystemen.
Unser Sortiment an Hochgeschwindigkeitsverstärkern bietet Flexibilität zwischen großer Bandbreite, geringem Rauschen und geringem Stromverbrauch, und schafft so die beste Lösung für die Ultraschall-Durchflussmessung ohne Kompromisse bei der Systemleistung.
- Beste Messleistung seiner Klasse:Verstärker mit großer Bandbreite für verbesserte Leistung bei Single-Shot-Standardabweichungen.
- Geringes Rauschen zur Erkennung von Signalen geringer Größe:Rauscharme Verstärker zur Verhinderung der Begrenzung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) des Systems
- Geringer Stromverbrauch:<1 µA in Abschaltstrom und 1-mA-Ruhestrom-Verstärker zur Minimierung der Auswirkungen der Batterie.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02005 – Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung
- TIDM-02003 – Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung
- OPA838 – Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite
- OPA836 – Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R
- OPA835 – Ultra-Low-Power, VFB-Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch, Rail-to-Rail-out, negativem Rail
JFET-Verstärker (Junction Field-Effect Transistor) für analoge Frontends mit hoher DC-Präzision und großer Signalbandbreite.
Hochleistungssysteme wie Oszilloskope erfassen Hochfrequenzsignale und schnell transiente Impulse über eine analoge Frontend-Signalkette (AFE). Unsere große Auswahl an JFET-Eingangsverstärkern bietet eine große Bandbreite, geringes Rauschen und Verzerrungsleistung zur Erfüllung Ihrer Systemanforderungen.
- Breiten Frequenzbereich von Signalen messen: große 3-dB-Bandbreite bis 3 GHz
- Belastung des gemessenen Signals verhindern: Verstärker mit DC bis 500 MHz mit hoher Eingangsimpedanz (Hi-Z)
- Signale geringer Größe erkennen: Rauscharme Verstärker für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01022 – Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
- TIDA-00826 – 50-Ohm-2-GHz-Oszilloskop-Frontend – Referenzdesign
Diskrete und integrierte Transimpedanzverstärker (TIAs) mit großer Bandbreite für vielseitige LIDAR- und optische Time of Fight (ToF)-Systeme.
Optische ToF (Time of Flight)- und LIDAR-Systeme werden in einer Vielzahl von Produkten wie Entfernungsmessern, Robotern, Drohnen und Fahrerassistenzsystemen in Fahrzeugen eingesetzt. Wir bieten flexible Transimpedanzverstärker (TIA) zur Vereinfachung optischer Systeme.
- Vereinfachen Sie Ihr Systemdesign: Integrierte Funktionen wie Eingangsstromklemmen & Umgebungslichtunterdrückung
- Erhöhen Sie die Systemauflösung: Mehrkanal-TIAs mit Ausgangsmultiplexing ermöglichen hochauflösende Systeme
- Messen Sie kurze Impulse: Diskrete TIAs mit Bandbreiten bis zu 8 GHz ermöglichen eine schnelle Impulsmessung
- Verringern Sie die Systemgröße: Bare-Die-Optionen ermöglichen kleine Abmessungen & hohe Kanalzahlen
Empfohlene Ressourcen
- OPA855-Q1 – Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 8-GHz-Verstärkungsbandbreite mit bipolarem Eingang für d
- LMH34400 – Unsymmetrischer 240-MHz-Transimpedanzverstärker mit integrierter Klemme und Umgebungslichtunterdrück
- LMH32404-Q1 – Vier-Kanal-Transimpedanzverstärker für die Automobilindustrie mit differenziellen Ausgängen und inte
- TIDA-060025 – Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
- TIDA-01187 – LIDAR-gepulster Time-of-Flight-Referenzdesign unter Verwendung von Hochgeschwindigkeitsdatenwandlern