Differenzverstärker
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Differenzverstärker sind optimiert für hohe Eingangsgleichtaktspannung und Gleichtaktunterdrückung zum Messen kleiner Differenzsignale. Hochleistungs-Differenzverstärkern der neuen Generation von TI nützen preisgekrönte Prozesse und Präzisionstechnologien, wie zum Beispiel Dünnschichtwiderstände und die propietäre e-Trim™-Technologie, um eine außergewöhnliche Gleichstromleistung zu bieten.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Hohe Gleichtaktspannung (≥ 50 V)
Hohe CMRR (≥80 dB)
Geringe Abweichung (Offset) (≤ 250 µV)
Kleine Gehäuse (≤ 16 mm2)
Güteklasse für die Automobilindustrie
Warum sollten Sie sich für unsere Differenzverstärker entscheiden?
Technical Resources
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign
This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)
PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign
TIDA-00378 bietet ein analoges Frontend zur Messung von PM2,5- und PM10-Feinstaub. Das Referenzdesign erkennt Licht, welches von in der Luft schwebenden Teilchen gestreut wird. Es wird ein Beispiel-Software-Algorithmus bereitgestellt, um den analogen Ausgang des Designs in eine Partikelgrößen- und (...)
Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign
This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors. For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)