Empfohlene Anwendungen
- Umfassende Lösungen auf Systemebene für die Entwicklung zukunftsweisender Roboter
- Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen
- Entwickeln Sie intelligentere und sicherere fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter mit unseren Produkten für Sensorik, Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung
Warum ist TI die erste Wahl für Ihr nächstes Robotik-Design?
Entwicklung der nächsten Robotik-Generation
Realisierung präziser, sicherere und energieeffizienter Motorsteuerungssysteme
In unserem Angebot für Motorsteuerungslösungen finden Sie die beste Leistungs- und Größenkonfigurationen für Ihr Roboterdesign. Unser breites Produktsortiment bietet Ihnen das gewünschte Maß an Präzision und Effizienz, das Ihre Anwendung erfordert.
- Im Mikrocontroller-Baustein (MCU) integrierte industrielle Echtzeitprotokolle wie PROFINET und EtherCAT ermöglichen präzise, zeitkritische Echtzeitkommunikation zwischen Host und Client.
- Unsere auf Effizienz optimierten Echtzeit-MCUs mit extrem kurzer Latenzzeit ermöglichen exakte Reaktionszeiten.
- Unsere Gate-Treibern ermöglichen Antriebsstufen mit hoher Effizienz und Leistungsdichte zur Bereitstellung unterschiedlicher Leistungsniveaus.
- Lösungen für Spannungs-, Strom- und Positionssensoren überzeugen durch höhere Zuverlässigkeit und Regelgenauigkeit.
Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments
Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
AMC0106M05AKTIV
Entwicklung intelligenter, erschwinglicher und funktionssicherer Verarbeitungssysteme
Entwickeln Sie intelligente und sichere Roboter für schnelle und reaktionsschnelle Systeme mit geschlossenem Regelkreis, ohne die Echtzeitsteuerungsleistung zu beeinträchtigen. Unser Portfolio an Arm®-basierten Anwendungsprozessoren ermöglicht energieeffiziente, kompakte und kostenoptimierte Roboter-Computersysteme.
- Wählen Sie aus verschiedenen Multicore-Optionen für hochleistungsfähige parallele Verarbeitung und standardisierte Kommunikationsschnittstellen, um eine einfache Integration mit unseren schnellen, genauen und zuverlässigen Bewegungssteuerungslösungen zu gewährleisten.
- Reduzieren Sie Komplexität, Größe, Gewicht und Kosten von Systemen mit hochintegrierten Ein-Chip-Lösungen, die von dedizierten Hardwarebeschleunigern für Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz unterstützt werden.
- Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit unseren Open-Source-Softwaretools, System-on-Modulen und unserem Ökosystem.
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
Edge AI Robotics Academy
Entwicklung sicherer, präziser, perzeptiver und energieeffizienter Robotik-Designs für jede Umgebung
Unsere skalierbare Sensor- und Prozessortechnologie ermöglicht kleinere Formfaktoren und ist mit einer Dokumentation zum Thema funktionale Sicherheit erhältlich, unter anderem für 3D-Wahrnehmung oder Sicht- und Navigationsfunktionen.
- Entdecken Sie die mmWave-Radarsensorbausteine von TI mit beispielloser Genauigkeit und Auflösung zur Verbesserung der Leistung und Integration bei geringerem Stromverbrauch.
- Unser Verarbeitungsportfolio bietet dedizierte Hardware für Bildverarbeitung, Deep-Learning-Beschleuniger und digitale Signalverarbeitungskerne, die hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch bieten und deren Möglichkeiten sich mit nur einem Software-Entwicklungskit erschließen lassen.
- Mit unseren Positions-, Näherungs- und Umgebungssensorlösungen erfüllen Sie Ihre Systemziele hinsichtlich Genauigkeit, Auflösung und Latenz.
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
Entwicklung sicherer, effizienter und intelligenter autonomer Roboter mit Sensor- und Verarbeitungsprodukten von TI
mmWave Radar Academy
Entwicklung hochintegrer, präziser und sicherer Robotersysteme
Migrieren Sie Ihr Robotersystem auf neue Technologien und Standards, wie z. B. zeitkritische Vernetzung und Single-Pair-Ethernet. Unsere Produkte und Lösungen auf Systemebene sind für die Anforderungen der Robotik an elektromagnetische Verträglichkeit und elektromagnetische Störung optimiert.
- Unterstützt ein breites Spektrum industrieller Kommunikationsstandards: multiprotokollfähige Single-Chip-Lösungen im Bereich Industrial Ethernet für EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP und andere, Transceiver und physische Schichten für 10/100/1.000 Mb und IO-Link, Controller Area Network und RS-485.
- Unsere Drahtlos-Produkte lassen sich einfach in einen Prozessor-Host mit Linux® oder einen MCU-Host mit Echtzeitbetriebssystemen integrieren. Die SimpleLink™-Plattform für Wi-Fi® 6 ermöglicht eine kostengünstige und sichere Konnektivität.
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Industriekommunikation für Robotik
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit
In Fertigungsumgebungen sind Geräte mit Überwachungs- und Diagnosefunktionen erforderlich, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher Fehler zu reduzieren, die wiederum Personen-, Umwelt- und Sachschäden nach sich ziehen können.
Wir unterstützen Sie bei der Zertifizierung der funktionalen Sicherheit, indem wir das Vertrauen unserer Kunden durch fachmännisch entwickelte Produkte stärken, die Industriestandards wie IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 und IEC 60730 erfüllen.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Effiziente und einfach zu integrierende Audiosignale für Robotersysteme
Entwickeln Sie Roboter mit effizienten Audiowandler- und Audioverstärkerlösungen, die durch klare Sprachansagen, Warnmeldungen und Kommunikation die Interaktion zwischen Roboter und Mensch verbessern. Unser Audio-Portfolio bietet die Klarheit, Effizienz und Zuverlässigkeit, die für audiogesteuerte Roboteranwendungen erforderlich sind.
- Effiziente Audioverstärker der Klasse D für Sprachansagen, Musik und Signaltöne in batteriebetriebenen Robotersystemen.
- Integrierte DSP- und Smart-Amp-Lautsprecherschutzalgorithmen ermöglichen eine einfach zu integrierende, kostengünstige Audiolösung, die erstklassige Effizienz in allen Stromversorgungsbereichen bietet.
- PDM-zu-TDM-Aggregatoren zur Vereinfachung der Mikrofon-Array-Schnittstelle.
- Integrierte Pad-Down-QFN-Lösungen zur Optimierung von Platinenplatz und Materialkosten.
The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers
TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design
TAS6511-Q1AKTIV
MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Das MotorControl SDK für C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von Motorsteuerungssystemen mit C2000 Echtzeit-Controllern für verschiedene Dreiphasen-Motorsteuerungsanwendungen minimiert werden soll. (...)
TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme
Erwecken Sie smarte Kameras, Roboter und intelligente Maschinen mit dem TDA4VM-Prozessor-Starterkit zum Leben. Dank eines schnellen Einrichtungsvorgangs und einer Auswahl an grundlegenden Demos und Tutorials können Sie in weniger als einer Stunde mit dem Prototyping einer sichtbasierten Anwendung (...)
AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren
Das SK-AM62A-LP-Starterkit (SK)-Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf unserem AM62A-KI-Bildverarbeitungsprozessor. Im Lieferumfang enthalten sind ein Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 5 MP bei 60 fps, ein KI-Beschleuniger mit 2-Teraoperationen pro Sekunde (TOPS), ein (...)
— Parris Wellman, Vice President für Technik und Robotik, Amazon,