mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Warum industrielle mmWave-Radarsensoren von TI?
Unser Portfolio entdecken
Industrielle mmWave-Radarsensoren – Design und Entwicklung
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.
Alles, was Sie für die Entwicklung von Sensoren mit der Radar-Toolbox und unseren Software Entwicklungskits (Software Development Kit, SDK) benötigen. Greifen Sie auf einheitliche Softwareplattformen, sofort einsatzbereite Demos, Beispielprojekte mit Quellcode, Antennendesigns, Hardwarehandbücher, Desktop-Tools und Leistungsexperimenten zu.
Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.
Das CCStudio-Entwicklungs-Ökosystem ist eine einheitliche Suite kostenloser, hochwertiger Entwicklungstools mit integrierter generativer KI zur Beschleunigung Ihrer Embedded-Entwicklung. Mit einfacher Sprache sowie Agenten und Modellen nach Industriestandard, die Zugriff auf die umfangreiche Ressourcenbibliothek von TI haben, können Sie Anwendungen unabhängig von Ihrem Wissensstand schneller entwickeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards aufrechterhalten, die Sie von TI erwarten.
Tauchen Sie mit umfassenden Lernpfaden ein in die mmWave-Radartechnologie von TI. Greifen Sie über die Radar Academy auf strukturierte Schulungsmodule zu, informieren Sie sich in unseren Whitepapers über technische Grundlagen und sehen Sie sich praktische Videovorführungen an.
TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Partner, die sich auf mmWave-Radarsensoren von TI spezialisiert haben
Mehr über unseren bevorzugten Partner Azcom Technology erfahren
Mehr über die Bereitstellung von technischen Dienstleistungen von Azcom erfahren
Mehr über die RFbeam Microwave GmbH erfahren
Mehr über Planar-Radarsensoren und Hochfrequenztechnik bei RFbeam erfahren
Mehr über Murata Manufacturing Co., Ltd. erfahren
Erfahren Sie mehr über mmWave-Radarsensormodule bei Murata Manufacturing.
Mehr über Smart Radar System, Inc. erfahren
Mehr über 4D-KI-Bildgebungslösungen bei Smart Radar System, Inc. erfahren
Für aufstrebende Märkte mit mmWave-Radar von TI
Framery
Das innovative Smart-Pod-Design von Framery verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um den Büroalltag für die Mitarbeiter zu erleichtern. Der Radarsensor IWR6843AOP ermöglicht hochgenaue Belegungserkennung mit weniger Fällen von Falscherkennung. Die Radartechnologie erkennt, wenn eine Person den Pod betritt oder verlässt, und passt die Beleuchtung und Belüftung automatisch entsprechend an, um die Energieeffizienz zu verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die genaue Belegungserkennung eine adaptive Beleuchtung an der Oberseite, die anzeigt, ob ein Pod frei oder belegt ist oder ob in Kürze eine Besprechung beginnt. Dadurch wird ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.
QUMEA
Der RADIQ-1-Sensor von QUMEA nutzt die mmWave-Radarsensortechnologie von TI zur kontaktlosen Überwachung von Anwesenheit, Vitalparametern und Stürzen von Personen in Pflegeeinrichtungen. Der extrem genaue IWR6843AOP-Radarsensor erkennt präzise Bewegungspunkte in einem Raum und verwendet diese Daten, um Position, Haltung und Zustand einer Person in Echtzeit zu erfassen. Dabei werden nahezu keine Fehlalarme ausgelöst. Durch die hohe Genauigkeit können Stürze um bis zu 74 % und der Pflegeaufwand um 20 % reduziert werden, um eine wirksame Prävention und messbaren Therapieerfolg zu erzielen. Radartechnologie bietet außerdem perfekten Datenschutz im Vergleich zu sichtbasierten Systemen, da die Daten keine Rückschlüsse auf eine Person zulassen.
Inxpect
Der SBV-01-Sensor von Inxpect verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um die Sicherheit in industriellen Automatisierungs- und Robotiksystemen zu verbessern. Der IWR6843 ist ein SIL-2-zertifizierter Single-Chip-mmWave-Radarsensor mit 60 GHz bis 64 GHz. Er ermöglicht die Erkennung von Bedienern in gefährlichen Bereichen, um Maschinen vom Neustart abzuhalten, wenn sich noch Personen in dem gefährlichen Bereich befinden. Dank ihrer hohen Genauigkeit ermöglicht die Radartechnologie weniger Fehlerkennungen, die auf Staub, Schmutz und Schmutzrückstände zurückzuführen sind. Diese Technologie kann selbst kleinste Bewegungen (z. B. Atmung einer Person) messen. Darüber hinaus kann der Anwender mit der Radartechnologie mehrere Objekte gleichzeitig messen und so die Sicherheit und Produktivität in komplexen Umgebungen erhöhen.
Axis-Kommunikation
Die AXIS Q1656-DLE Radar-Video-Fusionskamera von Axis Communications verwendet die mmWave-Radarsensortechnologie von TI, um Überwachungssystemen auch über große Entfernungen eine hochmoderne Erkennung und Visualisierung zu ermöglichen. Der extrem genaue Radarsensor IWR6843 ermöglicht eine verbesserte Personenerkennung mit weniger Fehlauslösungen, die typischerweise durch Schatten, Lichtstrahlen, Regentropfen oder Insekten verursacht werden. Der Radarsensor liefert wichtige Informationen wie z. B. Daten zu Position, Geschwindigkeit und Richtung der erkannten Bewegung und ermöglicht so eine höhere Systemintelligenz. Darüber hinaus hilft Radartechnologie, Energie zu sparen, da Radar im Dunkeln „sehen“ kann.
Unterstützte Anwendungsressourcen
mmWave-Sensoren bieten präzise Belegungserkennung und Personenzählung
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)
Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Dieses Referenzdesign zeigt die in mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Das Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für programmierbare digitale (...)
Kompakte, extrem energieeffiziente mmWave-Lösungen für Anwesenheitserkennung, Vitalparameter- und Gesten-HMI
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)
Hochgenaue Füllstandsmessungen bis zu 100 m, geringer Stromverbrauch für schleifengespeiste Systeme von 4–20 mA
Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign
TIDEP-0091 zeigt Strategien zur Leistungsoptimierung von mmWave-Sensoren mit IWR14xx 76 bis 81GHz in Tankfüllstandsondierungsanwendungen, Wegsensoren, 4- bis 20-mA-Sensoren und anderen energieeffizienten Anwendungen zur Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit bei minimaler Leistungshülle. In (...)
Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Dieses Referenzdesign zeigt die in mmWave-Radarsensoren eingebaute autonome Überwachungsfunktion, die die Systemeffizienz durch Minimierung der Verarbeitungslast auf dem Host erhöht. Das Design verwendet eine Sicherheitsdiagnosebibliothek (SDL), um Diagnoseprüfungen für programmierbare digitale (...)
Hohe Genauigkeit, robuste Erkennung, Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung für die Fahrzeuginfrastruktur
Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor
mmWave-Radarsensortechnologien
Funktionale Sicherheit
Unsere mmWave-ICs und SoCs verfügen über integrierte Sicherheitsmechanismen, die dazu beitragen, die SIL-Ziele zu erreichen, indem sie gefährliche Ausfälle erkennen und mindern. Diese Sensoren unterstützen die IEC 61508-konforme Anwendungsentwicklung, beschleunigen das Sicherheitsdesign und ermöglichen eine nahtlose Systemintegration.
Edge-KI
Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen in Verbindung mit CCStudio™ Edge AI Studio eine zuverlässige, genaue Industriesensorik, einschließlich Oberflächenerkennung und Mensch- und Nicht-Mensch-Klassifizierung. Vereinfachen Sie maschinelles Lernen mit Open-Source-PyTorch-Modellen am Edge und nutzen Sie den vollständigen schrittweisen Ablauf von CCStudio™ Edge AI Studio, um Ihr eigenes Modell zu trainieren und zu implementieren.
Cybersicherheit
Unsere mmWave-Sensoren für Industrieanwendungen bieten die Grundlage für eine sichere Embedded-Entwicklung mit On-Chip-Sicherheitsfunktionen, die Sie bei der Entwicklung von Endgeräten unterstützen, die allen Vorschriften, einschließlich EU-CRA, GB der Volksrepublik China, und anderen aufkommenden Rahmenwerken entsprechen. Als aktiver Teilnehmer an der Entwicklung harmonisierter Normen unterstützt TI Sie dabei, die sich entwickelnden Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen.