Radarsensor für Smart-TVs

Dieses Vorführungsvideo veranschaulicht, wie IWRL6432 60-GHz-Radarsensoren die nächste Generation von Smart-TVs ermöglichen können.

00:02:43|14 Apr 2023

Der 60-GHz-Radarsensor IWRL6432 kann die nächste Generation intelligenter Smart-TVs ermöglichen. Zu den Hauptfunktionen gehören die Erkennung und Verfolgung von 5+ Personen bis zu einer Entfernung von 20 m, ein Sichtfeld von 140°, die Klassifizierung von Personen und Nicht-Personen zur Vermeidung von Fehlerkennungen, die Erkennung von Lebenszeichen zur Überwachung von Atmung und Schlaf sowie die Erkennung von Gesten.