Digitale Leistungsmonitore

Optimieren Sie Ihr System mit Leistungsüberwachung und verbesserter Genauigkeit mit einem breiten Gleichtaktbereich
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Digitale Leistungsüberwachung sorgt dafür, dass die mathematische Verarbeitung auf dem Chip durchgeführt wird, wodurch die Systemprozessoren für andere Aufgaben freigegeben werden. Unser Sortiment an digitalen Leistungsüberwacern bietet eine höhere Bittiefe mit zusätzlichen Funktionen wie ALARMEN, Energieakkumulation und Umgebungstemperaturerfassung und unterstützt Sie dabei, die Anforderungen verschiedener Anwendungstypen zu erfüllen, insbesondere für Anwendungen, welche eine Strommessung in einer umfangreichen Größenordnung von 1000 A bis 100 mA benötigen.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Gleichtaktspannung

Wählen Sie die Anforderung hinsichtlich Gleichtaktspannung für Ihre Strommessanwendung aus.

Genauigkeit

Minimieren Sie Strommessfehler mit hochpräzisen Strommessverstärkern.

Auflösung

Wählen Sie die gewünschte Auflösung des integrierten Analog-Digital-Wandlers (ADC) aus.

Bausteinsfunktionen

Optimieren Sie Ihr Strom-, Spannungs- oder Leistungsüberwachungssystem mit zusätzlichen Gerätefunktionen.

Technical Resources

TI-Präzisionslabore – Strommessverstärker

Schauen Sie diese Reihe von kurzen Schulungsvideos an, welche die Grundlagen von Strommessverstärkern, Tipps für Anwendungen, Debugging, Schlüsselspezifikationen und mehr abdecken.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek mit den Herausforderungen für anwendungsspezifische Strommessungsdesigns und wie diese gelöst werden können.
Selection guide

Current Sense Amplifiers (Rev. E)

Finden Sie unterstützte Referenzdesigns und Produkte im Bereich Strommessverstärker.

Design & development resources

Berechnungstool

Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker

Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, (...)
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

System-Berechnungstool

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul INA232, INA234 und INA236 für Strom-/Spannungs-/Leistungsmonitore

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA232, INA234 oder INA236. Das EVM verfügt über GUI-Unterstützung zum Lesen und Schreiben von Bausteinregister.