Universal-Operationsverstärker

Unser umfangreiches Portfolio an Universal-Operationsverstärkern kann alle Ihre Systemanforderungen erfüllen.
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Wählen Sie aus einem umfassenden Portfolio an Universal-Operationsverstärkern (OpAmps), die in platzsparenden Gehäusen und Gehäusen nach Industriestandard erhältlich sind. Unser Portfolio umfasst Pin-zu-Pin-Lösungen, die eine hohe Vielseitigkeit und eine überzeugende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Produkte in der Automobilindustrie, in der Großindustrie und in der Unterhaltungselektronikbranche bieten.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Operationsverstärker nach Industriestandard

Wählen Sie einen Operationsverstärker nach Industriestandard, wie zum Beispiel LM358, TL074 oder LM2904, aus unserem großen Sortiment an Operationsverstärkern für ein breites Spektrum von Versorgungsspannungen.

Spezialisierte Operationsverstärker

Wählen Sie aus unserem Sortiment an Verstärkern mit spezialisierten Funktionen, welche Ihnen dabei helfen, Ihre Designziele zu erreichen.

Operationsverstärker kleiner Baugröße

Verkleinern Sie Ihre Platine mit unseren teils nur 0,8 mm x 0,8 mm großen Universalverstärkergehäusen.

Rail-to-Rail-E/A-Operationsverstärker (RRIO)

Verbessern Sie den Dynamikbereich und die Signalintegrität mit unseren RRIO-Operationsverstärkern.

Wählen Sie den optimalen Operationsverstärker für Ihr Design aus

Warum sollten Sie sich für unsere Universal-Operationsverstärker entscheiden?

Pin-to-Pin-Gehäuse
Versorgungskontinuität
Langlebigkeit des Produkts
Gesteigerte Leistung

Überwachungsfunktionen von Operationsverstärkern

Stellen Sie sicher, dass Ihr System unter den angegebenen Bedingungen funktioniert

Die Spannungsüberwachung beinhaltet die Verfolgung elektrischer Signale, um sicherzustellen, dass ein System innerhalb sicherer und spezifizierter Grenzwerte bleibt. Dieser Prozess ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines effizienten Systems, indem Schäden an umgebenden Komponenten vermieden und Ausfallzeiten vermieden werden. Operationsverstärker gewährleisten eine genaue Spannungserkennung in vielen Anwendungen, wie z. B. industrielle Stromverteilung, Prüfung und Messung, Motorantriebe und mehr.

Die Spannungsüberwachung kann über verschiedene Verstärkertopologien hinweg erfolgen. So kann beispielsweise eine Pufferkonfiguration zum Messen einer Spannung verwendet werden, ohne nennenswerten Quellenstrom zu ziehen oder den Schaltkreis zu beladen. Alternativ kann ein Operationsverstärker als Komparator verwendet werden, der erkennt, ob ein überwachtes Signal über oder unter einem bestimmten Spannungsschwellenwert liegt.

Verstärkung von Signalen durch Messen der Differenz zwischen den Eingängen

Bei gegebenen zwei Eingangsspannungen kann ein Operationsverstärker verwendet werden, um die Differenz zwischen den beiden Signalen zu verstärken. Typischerweise ist eine Art Widerstandsnetzwerk dafür ausgelegt, ein Signal vom anderen zu subtrahieren. Differenzverstärker können auf zwei Arten implementiert werden: Diskret in Verbindung mit externen Widerständen und Kondensatoren oder integriert, wobei die gesamte Schaltung auf einem einzigen Chip hergestellt wird, um einen hohen Grad an Präzision zwischen den Eingangssignalen zu bieten.

Zu den Anwendungen gehören unter anderem medizinische Instrumentierung, Audiosysteme und Datenerfassungssysteme (DAQ). Operationsverstärker in Medizingeräten erfordern eine hohe Verstärkung und eine hervorragende Gleichtaktunterdrückung, während Präzisions-DAQ-Systeme eine geringe Eingangs-Offset-Spannung erfordern, um die Signalintegrität aufrechtzuerhalten. 


INA500AKTIV

Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ

Gewährleisten eines präzisen Stromflusses durch Verstärkung einer Spannung

Strommessung misst den Fluss von elektrischem Strom in einem Schaltkreis und findet oft wichtige Anwendungen in der Motorsteuerung, im Batteriemanagement und in Stromversorgungen. Operationsverstärker verstärken den Spannungsabfall an einem Shunt-Widerstand (Strommesswiderstand) und ermöglichen so eine genaue Spannungsmessung, die proportional zum Strom ist. Unter Verwendung bekannter Widerstandswerte kann der Ausgangsstrom über die Ausgangsspannung berechnet werden.

Niedrige Eingangsoffsetspannung, niedriger Eingangsruhestrom und die Verwendung von Präzisionswiderständen sind für die Strommessung wünschenswert, bei der der Operationsverstärker mit kleinen Spannungsabfällen zu rechnen hat. Daher kann eine Differenzverstärker-Topologie zur Charakterisierung von Spannungsabfällen im Millivolt-Bereich über den Shunt hilfreich sein.


OPA2992AKTIV

40 V, zweifacher 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit gering

Filtern unerwünschter Signal und Beseitigen von Oberschwingungen mit Operationsverstärkern

Aktive Filter verwenden Operationsverstärker in Verbindung mit Widerständen und Kondensatoren, um den Frequenzgang eines Signals zu gestalten. Im Gegensatz zu passiven Filtern dienen aktive Filter zur Verstärkung des Signals und bieten so eine bessere Leistung in Bezug auf Verstärkungsbandbreite und Stabilität. Aufgrund von Faktoren wie hoher Eingangsimpedanz und niedriger Ausgangsimpedanz erreichen Operationsverstärker präzise Filtereigenschaften, ohne dass zusätzliche Schaltungskomponenten benötigt werden.

Bei der Auswahl von Operationsverstärkern für Filteranwendungen ermöglicht eine Spezifikation wie hohe Bandbreite die Signalverarbeitung über einen großen Frequenzbereich. Ein geringes Rauschen kann auch wünschenswert sein, um die Signalintegrität innerhalb eines Systems zu erhalten.

Verwenden Sie mit unseren Operationsverstärkern reale Daten

Bei Temperatur- und Drucksensoranwendungen werden physikalische Größen typischerweise in messbare elektrische Signale umgewandelt. Bei der Temperaturerfassung können Thermoelemente in Designs verwendet werden, während druckempfindliche Anwendungen piezoelektrische oder kapazitive Sensoren zur Erfassung von Analogdaten verwenden.

Operationsverstärker verstärken Signale, die von diesen Sensoren aus der realen Welt gelesen werden, sodass sie problemlos von folgenden Schaltungskomponenten verarbeitet werden können. Niedrige Eingangs-Offset- und -Drift ermöglichen genaue Messungen über unterschiedliche Bedingungen und Zeiten. Je nach Anwendung kann für die Signalintegrität geringes Rauschen erwünscht sein.

Ansteuern von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit sauberen, zuverlässigen Signalen durch Operationsverstärkerkonditionierung

Operationsverstärker spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von Signalen für die Analog-Digital-Wandlung, indem sie Eingänge zum ADC puffern und verstärken. Um die Messwerte aus dem ADC zu optimieren, müssen die in den ADC eingespeisten Daten sauber und lesbar sein. ADCs erfordern häufig, dass sich die Eingänge innerhalb eines bestimmten Bereichs und einer bestimmten Spannungsimpedanz befinden; Operationsverstärker bieten diese Signalaufbereitung.

Ein Verstärker dient zur Aufwärtswandlung eines Signals auf ein lesbares Niveau. Seine niedrige Ausgangsimpedanz dient zur Ansteuerung eines ADC. Die Impedanzanpassung verhindert Ladeeffekte am Eingang des A/D-Wandlers und gewährleistet, dass das Signal nicht verzerrt wird. ADCs benötigen häufig einen bestimmten Strom, und Operationsverstärker können diesen Ausgangsstrom zum ADC erzeugen und aufrechterhalten.


Technical Resources

TI Precision Labs

Online-Schulungsraum für Analogingenieure mit über 40 praxisorientierten Schulungen und Laborvideos.
E-book

Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)

E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln.

Filterdesign-Tool

Tool zum Entwickeln, Optimieren und Simulieren vollständiger, mehrstufiger Aktivfilterlösungen innerhalb von Minuten.

OPA991-EP

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.89

OPA371D

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.3

OPA2993

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.949

TLV9041D

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.359

TLV9042D

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.577