TIDA-00300
絶縁整流同期シリアル通信モジュール
TIDA-00300
概要
このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
特長
- 通信チャネルの絶縁を必要とする設計で採用されるように設計 (トランスおよびモーター / ジェネレータの保護)
- 24V 補助 DC 入力 (スマート・グリッドで一般的)で動作するように設計
- 単一のコンバータを使用する複数の絶縁型および非絶縁型電源向けに最適化
- UL で 2,500Vrms、VDE で 4,242Vpk の信号絶縁を 1 分間にわたって実現できるデバイス
産業用
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- Refrigerant leak detection
- Single-function relay
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- オーブン
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- コーヒーメーカー
- テレコム・モニタ・ユニット
- デジタル制御テレコム整流器
- トランスデューサ
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- モーター保護リレーと接触器
- モーター保護リレーと接触器
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- 広い入力範囲
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 洗濯機 / 乾燥機
- 狭い入力範囲
- 調理台
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 食器洗い機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBF0B.ZIP (478 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 通信 / アナログ入力向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2019/11/15 | ||
| ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024/05/16 |