TIDA-00834

測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834

設計ファイル

概要

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC の入力範囲に合わせてセンサ出力をスケール化します。アナログ入力信号に対する整合性の高いサンプリングは、コンパレータと FPGA を使用して実装しています。データ アクイジション フロント エンド用の電源電圧は、+5V 入力を使用して生成しています。

特長
  • バイポーラ入力の 8 チャネル同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC をベースとしており、システム設計を簡素化
  • オンボードの電位デバイダに、強化絶縁型アンプと固定ゲインの高精度アンプを組み合わせており、最大 300V の測定に対応
  • オンボード DC/DC コンバータと LDO は、+5V 単一入力から ±12V、±15V、±5V、+5V、+3.3V、絶縁型 +5V を生成し、既存の設計に容易に適応
  • 1000:1 以上のダイナミック レンジで、±0.25% 以内の測定精度
  • HMI を使用して、データ キャプチャのサンプリング レートとサイクル数を構成するオプションにより、システム性能を強化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU243B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPX6.ZIP (767 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPX5A.ZIP (295 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPX8A.ZIP (9651 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD70.ZIP (4137 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPX7.ZIP (4773 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPX4A.ZIP (1531 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS140114V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8578S単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 14 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8588S単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8598S単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 200kSPS ADC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA21880.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS8586S単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8584S単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 4 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1300±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1200±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1301電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

ISO224±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27762LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34252.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8598H単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8588H単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 16 ビット 500kSPS ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット高速 8 チャネル同時サンプリング SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00834 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8588SEVM-PDK ADS8588S 16 ビット高速 8 チャネル同時サンプリング SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00834 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 測定範囲 ±10V の 14/16/18 ビット SAR ADC を使用した高精度アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/07/09
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。