ISO7842-EVM

高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール

ISO7842-EVM

ご注文はこちら

概要

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7842-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of the TI quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC package.

特長
  • 8000 VPK isolation per VDE0884-10 Ed 2.0
  • 5.7 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • Signaling rate: 100 Mbps
  • Isolation barrier life: > 25 years
デジタル アイソレータ
ISO7810 最高絶縁定格、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7820 最高絶縁定格、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7821 最高絶縁定格、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7830 最高の絶縁定格、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7831 最高絶縁定格、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7840 最高絶縁定格、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7841 最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ ISO7842 最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル・アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS より増強された、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7842-EVM 高イミュニティ、5.7kVRMS より増強された、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide 2014/10/17
データシート ISO7842x High-Performance, 8000VPK Reinforced Quad-Channel Digital Isolator データシート (Rev. I) PDF | HTML 2025/07/29
証明書 ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。