ISO1042DWEVM
ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板
ISO1042DWEVM
概要
ISO1042DWEVM は、幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DW) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高速、堅牢な EMC 特性の絶縁型 CAN
- 幅広い供給とレベル変換範囲:2.25~5.5V
- 高速な信号速度:CAN FD 最大5Mbps
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- オンボードのチョークと TVS で使用可能な標準フットプリント
絶縁型 CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC 対応絶縁型 CAN の評価モジュール
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC 対応絶縁型 CAN の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) | 2018/07/09 | |||
| 証明書 | ISO1042DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |