ISO1412DWEVM
ISO1412DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価基板
ISO1412DWEVM
概要
ISO1412DWEVM は、16 ピン パッケージ (パッケージ コード DW) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISO1412DW 評価基板のみ付属
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1412DWEVM — ISO1412EVM 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価モジュール
ISO1412DWEVM — ISO1412EVM 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1412DWEVM User's Guide | 2018/08/17 | |||
| 証明書 | ISO1412DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/08 |