ISO1500DBQEVM
ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価基板
ISO1500DBQEVM
概要
ISO1500DBQEVM は、小さい 16 ピン パッケージ (パッケージ コード DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1500 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISO1500DBQ 評価基板のみが含まれます
絶縁型 RS-485 トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1500 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2017/12/06 | |||
証明書 | ISO1500DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/05 | |||
データシート | ISO1500 3-kVRMS Basic Isolated RS-485/RS-422 Transceiver in Ultra-Small Package データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/02/13 |